Demonstration eines Ethernet-Ringnetzwerks für die Automobilindustrie
Erfahren Sie, wie TI den Ethernet-Ring mit integrierten Ethernet-Switches ermöglicht, die Paketduplizierung, Paketweiterleitung und Ringterminierung auf Hardware-Ebene unterstützen.
00:01:26|16 Apr 2025
Innovative Fahrzeuge unterstützen autonomes Fahren der Stufe 3 und höher. Zonensteuerungsmodule werden angepasst, um zusätzliche sicherheitskritische Echtzeit-Steuerungsdaten zwischen dem Ethernet-Backbone und dem Edge-Netzwerk zu verwalten. Ein Ethernet-Ring ist eine fehlertolerante und zuverlässige Kabelbaumarchitektur, die einen redundanten Ethernet-Backbone bereitstellt. Die redundanten Verbindungen bieten einen alternativen Pfad für Daten, um das beabsichtigte Ziel zu erreichen, wenn ein Fehler in der Schleife vorliegt.