Hochstrommessung mit Hall-Effekt-Sensor TMCS1143
Messen Sie Dauerströme bis von zu 125 Arms und 175 Apk mit der TMCS114x-Familie
00:00:58|30 Apr 2025
TMCS114X ist eine Familie von Hall-Effekt-Stromsensoren mit herausragender Genauigkeit bei hohem Dauerstromvermögen, hochverstärkter Isolierung und integrierter Überstromerkennung, die das Design von sichereren, effizienteren Hochspannungsanwendungen ermöglichen. Messen Sie Dauerströme bis zu 125 Arms und 175 Apk und erfassen Sie den VREF-Ausgang bei hohen Geschwindigkeiten bis zu 500 kHz. Ein DC/DC-Wandler, der von einem Abwärtsregler TPS53667 gespeist wird, liefert bis zu 125 A bei einer Niederspannung, die vom TMCS1143 gemessen und von einem ADC digitalisiert wird.