300-kW-Traktionsinverter für die Automobilindustrie

TIDM-02014 ist ein Referenzdesign für einen Traktionsinverter mit 300 kW / 800 V.

00:01:18|30 Apr 2025

Dieses Design umfasst UCC5881-Q1, einen programmierbaren isolierten Gate-Treiber, der unter Verwendung der einstellbaren Gate-Ansteuerungsstärken die Systemeffizienz verbessert und die Reichweite erhöht. Eine hohe Leistungsdichte weisen auch die hochintegrierten DC/DC-Stromversorgungen UCC14241-Q1, UCC34141-Q1 und UCC33421-Q1 sowie die neuen Spannungsmessgeräte AMC0386-Q1 und AMC0381D-Q1 mit integrierten Widerstandsteilern auf. Encoder- und Resolver-Kunden haben die Möglichkeit, unseren induktiven Positionssensor LDC5072-Q1 zu evaluieren.