Ausgangssteuerung für DC/DC-Stromversorgung mit intelligentem DAC

Dieses Video veranschaulicht die Vorteile der Verwendung eines intelligenten DAC zur Einstellung des DC/DC-Stromversorgungsausgangs.

00:03:01|04 Jun 2025

Ein Spannungs-Margining-Schaltkreis wird verwendet, um den Ausgang eines Stromwandlers zu trimmen, zu skalieren oder zu testen. Einstellbare Stromversorgungen wie z. B. Low-Dropout-Regler (LDOs), DC/DC-Wandler oder SMPS bieten einen Feedback-Eingang (FB-Eingang) zur Steuerung des gewünschten Ausgangs. Ein intelligenter Präzisions-DAC wie z. B. der DAC53204 oder der DAC53004 ermöglicht die lineare Steuerung des Stromversorgungsausgangs, wenn der DAC versorgt und der Ausgang eingeschaltet ist.