Schreiten Sie mit unserem Dynamic-Z-Track™️-Algorithmus voran.
Unser neues Portfolio an Batterieanzeigen mit Dynamic Z-Track™️-Technologie ermöglicht zuverlässigere batteriebetriebene Geräte und verlängert die Batterielaufzeit um bis zu 30 %.
00:06:06|18 Sep 2025
Bei Laptops, E-Bikes und Drohnen kommt es zu unvorhersehbaren Lasten auf Batterien, was es schwieriger macht, den Geräte- und Ladezustand effektiv zu messen. Mit unseren neuen Batterieanzeigen mit Dynamic-Z-Track™️-Technologie können Sie zuverlässigere Systeme entwickeln, die die Laufzeit mit einer Genauigkeit von 99 % um bis zu 30 % verlängern und fast 25 % an Platinenplatz einsparen. Erfahren Sie in diesem Video mehr vom Batterieanzeigeteam bei TI, das die Innovation vom Konzept über das Testen und Entwickeln bis hin zur Implementierung geleitet hat.