Erweiterte MSPM0C-MCU-Serie von TI für optimiertes Systemdesign

Die kostengünstige MCU-MSPM0C-Serie von TI wird jetzt auf 48 Pins und 64 KB erweitert, wobei wie immer kleine Gehäuse verfügbar sind. Dies kann dazu beitragen, die Systemgröße und die Kosten zu reduzieren.

00:04:06|21 Okt 2025

Die kostengünstige MCU-MSPM0C-Serie von TI wird jetzt auf 48 Pins und 64 KB erweitert, wobei wie immer kleine Gehäuse verfügbar sind. Dies kann dazu beitragen, die Systemgröße und die Kosten zu reduzieren. Vereinfachen Sie Ihr Systemdesign mit MSPM0C mit sofort einsetzbarer Codebibliothek und sofort einsetzbarem Hardwaredesign. Legen Sie jetzt mit unserem MSPM0C los, indem Sie EVM und Muster online anwenden.