VIDEOREIHE
Konfigurierbarer Logikblock (CLB) C2000™
Ein konfigurierbarer Logikblock oder CLB (Configurable Logic Block) ist ein Peripheriebaustein, der mit Hilfe einer Mikrokontrollereinheit (MCU) benutzerdefinierte Logik in den Baustein integrieren kann. In dieser Videoreihe werden die Grundlagen des CLB und seine Anwendungsmöglichkeiten erläutert. Dazu gehören die CLB-Architektur, das CLB-Programmierwerkzeug und die Integration benutzerdefinierter Logik mit dem CLB-Programmierwerkzeug.
Konfigurierbarer Logikblock (CLB) C2000™
Einführung in den konfigurierbarern Logikblock (CLB) C2000™
Dieses Video bietet eine Einführung in das CLB-Peripheriegerät (konfigurierbaren Logikblocks), das die Implementierung benutzerdefinierter Logik mit einer einzelnen C2000-MCU ermöglicht.
00:06:15|06 Nov 2019