VIDEOREIHE
C2000 Dual Code Security-Modul (DCSM)
Das Dual Code Security Module (DCSM) ist eine Sicherheitsfunktion, die in C2000-Bausteine integriert ist. Sie verhindert, dass Unbefugte auf sichere On-Chip-Speicher (und andere sichere Ressourcen) zugreifen und diese lesen können. Sie verhindert außerdem die Duplizierung und das Reverse Engineering von proprietärem Code. Das DCSM-Modul ermöglicht es zwei unabhängigen Benutzern, proprietären Code und sichere Ressourcen auf demselben Baustein zu programmieren und zu schützen.
C2000 Dual Code Security-Modul (DCSM)
Dual-Code-Sicherheitsmodul (DCSM) – Übersicht
Dieses Video gibt einen Überblick über die wichtigsten Funktionen und Konzepte des DCSM-Moduls.
00:05:00|30 Aug 2023
Das Dual-Code-Sicherheitsmodul ist eine Sicherheitsfunktion, die in C2000-Bausteinen implementiert ist. Ihr Hauptzweck besteht darin, unbefugten Lese- oder Schreibzugriff auf proprietären Code zu verhindern, sobald ein Baustein für die Produktion programmiert ist. Die Sicherheitseinstellungen werden durch Programmierung bestimmter Speicherplätze im Benutzer-OTP oder im nichtflüchtigen Speicher konfiguriert. Es gibt zwei unabhängige Zonen, die es zwei Entwicklern ermöglichen, proprietären Code zu programmieren und Ressourcen auf demselben Baustein zu sichern.