VIDEOREIHE

C2000™ – Verbesserter Pulsweitenmodulator (ePWM)

Der verbesserte Pulsbreitenmodulator der C2000-Bausteine steuert viele der Stromverbrauchssysteme, die in vielen Endgeräten zu finden sind. Das ePWM-Peripheriemodul ist für die Erzeugung von Pulssignalen verantwortlich, die in Steuersysteme und andere Bausteinteile wie den ADC SOC eingespeist werden. Das ePWM-Modul besteht aus 8 Submodulen, die jeweils eine eigene Funktion innerhalb des ePWM erfüllen. Die Submodule sind: Zeitbasis, Zählervergleich, Aktions-Qualifizierer, Totband, PWM-Chopper, Ereignisauslöser, Trip-Zone und digitaler Vergleich.

C2000™ Enhanced Pulse Width Modulator (ePWM): Überblick

Dies ist das erste Video in der ePWM-Videoreihe C2000, in dem ePWMs des Typs 4 behandelt werden.

00:03:27|22 Apr 2022

Dies ist das erste Video in der ePWM-Videoreihe C2000, in dem ePWMs des Typs 4 behandelt werden. Dieses Video bietet einen allgemeinen Überblick über die ePWM-Peripherie. Es beschreibt kurz die Submodule innerhalb des Peripheriegeräts und gibt einen Überblick über die Methoden zur Konfiguration des ePWM-Moduls.