VIDEOREIHE
Verbinden
Willkommen bei Connect, unserer Videoreihe, die alle Aspekte der Konnektivität umfasst. Wir laden Experten ein, um über die neuesten Branchentrends und unsere drahtlose und drahtgebundene Kommunikationstechnologie, praktische Demos, Vorschauen neuer Produkte, Schulungen und mehr zu sprechen. TI: Mit Konnektivitätstechnologie neue Möglichkeiten schaffen.
Verbinden
Verbindungstechnik: Trends in der Fahrzeugkommunikation
Schließen Sie sich den Experten von TI an und erfahren Sie, wie Konnektivitätstechnologien die Fahrzeugkommunikation vorantreiben.
00:14:19|24 Jan 2024
Erfahren Sie von den Experten von TI, wie FPD-Link, Ethernet, Bluetooth und andere Konnektivitätstechnologien die Fahrzeugkommunikation vorantreiben – sei es, um die wachsende Anzahl elektronischer Steuergeräte (ECUs) zu adressieren, Daten schneller zu empfangen, zu interpretieren und zu senden, ADAS-Funktionen und -Vorteile zu implementieren, den Fahrzeugzugriff über Anhänger und Telefone zu erleichtern oder den Übergang von einer Domänen- zu einer Zonenarchitektur zu unterstützen.
Scrollen Sie unten zu einem Zeitstempel, um das für Sie relevante Thema zu finden:
- 01m:05s: Trends bei den drahtlosen Technologien (Zugang zum Auto über Anhänger und Smartphones, Reifendruckkontrollsysteme [TPMS], Bluetooth Low Energy [BLE])
- 02m:30s: Trends bei kabelgebundenen Technologien (mehr Kameras und Displays, höhere Auflösung, Bandbreite und Daten, FPD-Link)
- 03m:05s: Trends in der Domänenarchitektur und der Übergang zur Zonenarchitektur
- 03m:57s: Herausforderungen und Lösungen für das Gewicht und die Länge von Kabeln, elektromechanische Probleme und Emissionen (verkabelt)
- 04m:32s: Herausforderungen und Lösungen für TPMS und drahtlose Batteriemanagementsysteme (WBMS), Cybersicherheit und Isolationsbausteine zur Unterstützung (drahtlos)
- 06m:17s: FPD-Link als Aggregator von kabelgebundenen Protokollen, z. B. HDMI und DisplayPort
- 06m:56s: Die Rolle von CAN und LIN in der Fahrzeugarchitektur und die Anforderungen von HEV und PHEV
- 08m:45s: Wie TI mit verschiedenen Normungsgremien zusammenarbeitet, ob kabelgebunden oder drahtlos
- 11m:07s: Abschließende Überlegungen zur Fahrzeugarchitektur, zu kabelgebundenen und Drahtloslösungen und FPD-Link für den Videotransport