VIDEOREIHE

Beginn der Entwicklung mit SysConfig für MSPM0

In dieser Videoreihe erfahren Sie, wie Sie in der Online- und Offline-Version von CCS zu SysConfig navigieren können.  In diesen kurzen Videos werden verschiedene Konfigurationseinstellungen von SysConfig und seine Codegenerierungsfunktionen vorgestellt. Der generierte Code wird dann verwendet, um MSPM0 SDK-Beispiele zu erstellen und anzupassen.

MSPM0 SDK GPIO Example using SysConfig in CCS Theia

Learn how to use SysConfig to configure device peripherals, pins, and pin mux data for MSPM0 MCUs.

00:00:54|16 Jun 2023

In this video series, you will learn how to navigate to SysConfig in both the online and offline versions of CCS.  These short videos highlight various configuration settings of SysConfig and its code generation features. The generated code is then used to build and customize MSPM0 SDK examples.  This video shows how to utilize SysConfig that is integrated into CCS Theia, and how to build a project and generate corresponding C code based on the settings from SysConfig.