VIDEOREIHE
Alles zum Thema mehrphasige Anwendungen
In der heutigen Computerumgebung werden CPUs, FPGAs, ASICs und sogar Peripheriebausteine immer komplexer und damit auch ihre Anforderungen an die Stromversorgung. Um den höheren Anforderungen gerecht zu werden, werden die Motherboards in vielen Bereichen der Computertechnik immer häufiger mit Mehrphasenreglern ausgestattet. Das Entwickeln mit diesen Reglern ist zwar schwieriger als mit konventionellen Schaltern und Linearreglern. Die Komplexität wird aber bei Hochleistungs-Stromversorgungsanwendungen durch die Vorteile der Mehrphasentechnik mehr als aufgewogen. Unser mehrphasiges Abwärtswandler-Portfolio umfasst neben Reglern für Kerne von Intel-CPUs auch andere mehrphasige ASIC/Prozessor/FPGA-Abwärtsregler mit oder ohne Schnittstellen zum Prozessor. Diese Schulungsreihe stellt die erforderlichen Gleichungen und Anleitungen bereit, um ein neues Mehrphasen-Design in Betrieb zu nehmen und zur Validierung bereitzustellen. Nach einem Überblick über die Vorteile mehrphasiger Abwärtsregler wird ein ausführliches Designbeispiel eines mehrphasigen Abwärtsreglers für eine ASIC-Core-Rail vorgestellt.
Alles zum Thema mehrphasige Anwendungen
An Introduction to Multiphase Buck Regulators
Carmen Parisi gives an introduction to Multiphase Buck Regulators.
00:09:27|31 Jul 2017
Carmen Parisi discusses the functionality and capability of Multiphase Buck Regulators.