Ihre zentrale Ressource, die einen Überblick über das Design mit TI Wi-Fi® oder WLAN und Bluetooth® Low Energy-Kombilösungen für Linux- und RTOS-basierte Systeme bietet. Evaluieren Sie auf einfache Weise unsere Hardware- und Softwareangebote. Arbeiten Sie während des Designprozesses mit unseren Ingenieuren und Partnern zusammen und erhalten Sie schnelle Unterstützung.

Software

Our Wi-Fi® portfolio is built to provide connectivity for every system architecture. Find the right software for your design.

Unsere CC33xx- und CC35xxE-Familien von ICs werden mit MPUs unter Linux oder MCUs unter RTOS ausgeführt. Unsere begleitenden ICs sind für komplexe Systeme konzipiert und unsere Drahtlos-MCUs sind für Echtzeitanwendungen optimiert.

Linux ist ein kostenloses Open-Source-Betriebssystem, das aufgrund seiner Flexibilität und Funktionen hervorragend für komplexe Systeme geeignet ist. Allerdings erfordert es mehr Speicherplatz und Rechenleistung.

RTOS wurde für Echtzeitanwendungen entwickelt, bei denen Vorhersagbarkeit und Timing entscheidend sind. Es ist deterministisch, schlank und für Umgebungen mit begrenzten Ressourcen optimiert.

Unsere drahtlose MCU-Familie bietet eine integrierte Lösung mit einer eingebauten MCU, die eine direkte Anwendungsausführung auf dem Chip ermöglicht.

Die begleitenden ICs mit SimpleLink WLAN- und Bluetooth® Low Energy (LE) von TI sind für die Integration in einen beliebigen Host-Prozessor unter Embedded Linux ausgelegt. Der Linux-Treiber CC33xx wird mit Open-Source-Komponenten von Linux ausgeführt, um WLAN-Funktionalität zu ermöglichen, und unterstützt eine HCI-Schnittstelle zur einfachen Integration mit einem externen Bluetooth LE-Host-Stack, z. B. BlueZ. 

Unsere begleitenden ICs enthalten einen vollständig integrierten WLAN-Stack, mit dem sich jede 32-Bit-MCU auf einfache Weise um WLAN und Bluetooth LE erweitern lässt. TI stellt einen RTOS-Treiber, die zugehörigen ICs und Referenzintegrationen für mehrere Host-Plattformen bereit. Der Treiber von TI lässt sich in gängige Open-Source-Netzwerk- und BLE-Stacks auf dem Host integrieren, z. B. den Lightweight IP (LwIP)-Stack, MbedTLS und den NimBLE BLE-Host-Stack, um eine vollständige WLAN- und Bluetooth LE-Lösung aufzubauen.

Die SimpleLink CC35xx-Bausteinfamilie von TI besteht aus leistungsstarken All-in-One-MCUs auf Basis des Cortex-M33 mit integriertem WLAN 6 und BLE 5.4. TI bietet ein umfassendes SDK für die CC35xx-Bausteine, wie FreeRTOS, WLAN- und Netzwerk-Stacks, einen vorzertifizierten BLE-Stack, Standard-Peripherietreiber von TI und Beispielanwendungen.

Anwendungssoftware und Frameworks

SimpleLink WLAN-Toolbox

Das WLAN-Toolbox-Paket bietet alle Funktionen, die zum Debuggen und Überwachen von WLAN-/Bluetooth®-Low-Energy-Firmware mit einem Host, zum Durchführen von HF-Validierungstests, zum Durchführen von Vorabtests für regulatorische Zertifizierungsprüfungen und zum Debuggen von Problemen bei der (...)

Anwendungssoftware und Frameworks

SimpleLink Connect-Smartphone-App

Die mobile App SimpleLink Connect ist eine Bluetooth® Low Energy-Beispielanwendung für Mobilgeräte, die mit folgenden Geräten kompatibel ist:

  • CC23XX Bausteine, auf denen das SIMPLELINK-LOW-POWER-SDK ausgeführt wird
  • CC33xx Bausteine, die an einen Host angeschlossen sind, auf dem die (...)

Die CC33xx-Paare lassen sich nahtlos mit Prozessoren von TI kombinieren und ermöglichen eine schnelle WLAN- und BLE-Entwicklung für Linux.

Das M2-CC3351 ist ein M.2-Karten-Plug-in-Evaluierungsmodul, das über einen M.2-Typ-2230-Key-E-Steckplatz für Test- und Entwicklungszwecke an einen beliebigen Prozessor angeschlossen werden kann.

Das BP-CC3351 BoosterPack lässt sich an LaunchPad Platinen von TI anschließen und ermöglicht so eine einfache Integration für WLAN- und BLE-Funktionstests und Leistungsbewertungen

Koppeln Sie den CC33xx-Baustein mit einem MCU-Host, um leistungsstarke eingebettete IoT-Produkte zu erstellen. Nutzen Sie das modulare LaunchPad Ökosystem, das Ihnen die Flexibilität bietet, den CC33xx mit dem TI-MCU-Host Ihrer Wahl zu verbinden, z. B. dem AM243x. 

Steigen Sie mit dem modularen Ökosystem des LaunchPad Entwicklungskits in die Evaluierung der All-in-One-MCUs CC35xx für WLAN- und BLE-Kombilösungen ein.

Video: Wi-Fi 6 verstehen mit TI

Diese Videoreihe untersucht die Rolle von WLAN bei der Herstellung nahtloser und effizienter IoT-Verbindungen. Tauchen Sie ein in die Evolution von WLAN, von den Anfängen bis hin zu den bahnbrechenden Fortschritten von Wi-Fi 6, um die Architektur hinter seinem Erfolg kennenzulernen.

CC33xx-WLAN-Funktionen

Erfahren Sie mehr über die Bausteinfamilie CC33xx, die Wi-Fi® Funktionen und die proprietären Verbesserungen von TI.

WLAN-Designunterstützung

Unsere E2E-Foren sind Ihre Bezugsquelle für Ingenieure, die Sie bei jedem Schritt des Designprozesses unterstützen. Unsere Ingenieure beantworten Ihre technischen Fragen und teilen ihr Wissen mit Ihnen, damit Sie Ihre Designprobleme schnell lösen können.

Partner

Maximieren Sie die Effizienz und reduzieren Sie die Komplexität mit unserem Ökosystem von Drittanbieter-Partnern. Unsere vertrauenswürdigen Drittanbieter-Partner unterstützen Sie dabei, den Designprozess zu optimieren, die Markteinführungszeit zu verkürzen und den Bedarf an spezialisiertem HF-Fachwissen zu minimieren. Entdecken Sie die breite Palette an Dienstleistungen, die unsere Partner anbieten, von innovativer Software bis hin zu vollständig integrierten Modulen. Klicken Sie einfach auf die Symbole, um auf die entsprechenden Partner-Seiten zuzugreifen.