Skalieren Sie Ihre Projekte mit einem Open-Source-RTOS, das für Ihre am stärksten ressourcenbeschränkten Systeme optimiert ist. Zephyr bietet einen sicheren Kernel mit geringem Platzbedarf, der verschiedene Hardwarearchitekturen unterstützt – von einfachen Umgebungssensoren und Asset-Trackern bis hin zu hochentwickelten humanoiden Robotern und IoT-Drahtlos-Gateways.
Warum Zephyr mit Texas Instruments
Entwickeln Sie souverän und sicher.
Nutzen Sie die Flexibilität der Open-Source-Software und die Unterstützung durch das breite Embedded-Portfolio von TI und die langfristige Produktverfügbarkeit. Durch unsere Platinum-Mitgliedschaft in der Zephyr Foundation profitieren Sie von TIs führender Rolle sowohl in der vor- als auch in der nachgelagerten Zusammenarbeit, sodass Ihr Ökosystem stabil, unterstützt und produktionsbereit bleibt.
Official Zephyr repository
Stay synchronized with the latest Zephyr updates. This repository offers a stable implementation that aligns with community standards, ensuring your development remains reliable while leveraging fast access to cutting-edge innovation.
- Access leading-edge community innovation
- Leverage fully open-source collaboration
- Benefit from TI upstream contributions
TI validated Zephyr repository
Move from prototype to production faster. Our downstream repositories are forked from the official Zephyr repository, providing you with pre-validated software and early access to the latest TI board features before they are merged into the upstream repository.
- Reduce time-to-market with pre-validated packages
- Simplify integration with user-specific examples
- Get early access to the latest TI hardware features
Qualität, Validierung & Produktbereitschaft
Für Produktion statt nur Prototypen
Erfolgreiche Produkte benötigen mehr als nur Softwareverfügbarkeit – sie erfordern strenge Qualität, vorhersehbare Releasezyklen und langfristige Wartungsfreundlichkeit.
TI verbessert die Qualität Ihrer Zephyr-Software durch die kontinuierliche Validierung echter Hardware und vereinfacht so Ihren Entwicklungsworkflow und optimiert Ihren Weg zur Compliance.
Vereinfachen Sie Ihren Qualifizierungsprozess
Reduzieren Sie Ihren Testaufwand mit der produktionsgeeigneten CI/CD-Pipeline von TI. Jede SDK-Version umfasst eine vollständige Twister-Suite mit HIL-Validierung (Hardware-in-the-Loop) auf echten ASM-, MSP- und SimpleLink-Platinen, was garantiert, dass Ihre Software auf tatsächlicher Hardware getestet wurde.
Beschleunigen Sie Ihre eigene Zertifizierung mit unseren herunterladbaren Testberichten. Diese Berichte sind in JSON-, XML- und HTML-Formaten verfügbar und ermöglichen es Ihnen, validierte Ergebnisse direkt in Ihren eigenen Qualifizierungspaketen zu zitieren.
Automatisierte Tests für absolute Genauigkeit
Eliminieren Sie manuelle Fehler mit Twister, dem offiziellen integrierten Test-Runner von Zephyr. Twister automatisiert Ihren gesamten Workflow, indem Tests sowohl auf Emulatoren als auch auf echter Hardware erstellt und durchgeführt werden, um eine konsistente, wiederholbare Leistung zu gewährleisten.
Erhalten Sie einen umfassenden Einblick in Ihr Design, einschließlich automatisierter Nachverfolgung bestandener und nicht bestandener Ergebnisse und Speicherplatzanforderungen. Integrieren Sie Twister-Ergebnisse nahtlos in Ihre automatisierten CI/CD-Pipelines oder verwenden Sie sie für eine schnelle, datengesteuerte manuelle Überprüfung.
— Syed Mohammed Khasim, Vorstandsmitglied im Texas Instruments Zephyr Project
Ein RTOS. Eine Entwicklungserfahrung. Verschiedene TI-Plattformen.
Universal-MCUs
Vielseitige, hochleistungsfähige MCUs für ein breites Spektrum intelligenter Anwendungen
Drahtlose Kommunikation
Innovative, erschwingliche Drahtloslösungen für eine sich ständig weiterentwickelnde vernetzte Welt
Echtzeit-MCUs
Zuverlässige MCUs mit extrem geringer Latenz für zeitkritische Anwendungen
Mikroprozessoren
Leistungsstarke, skalierbare Computing-Engines für komplexe Verarbeitungsanforderungen
Nahtloses Design.
Erhalten Sie End-to-End-Support für Ihre Arbeit mit Zephyr-RTOS. Ganz gleich, ob Sie ein neues Projekt starten oder vorhandene Designs migrieren: Mit unseren Tools und unserem Know-how können Sie einen reibungslosen Übergang und eine optimierte Leistung sicherstellen.
Entwicklungspfade:
<b>Schritt 1:</b> Platine wählen
<b>Schritt 2:</b> Umgebung initialisieren
<b>Schritt 3:</b> Zephyr-SDK herunterladen
<b>Schritt 4:</b> Anwendung erstellen
<b>Schritt 5:</b> Erstellen und flashen
<b>Schritt 1:</b> Platine wählen
<b>Schritt 2:</b> TI-Bausteinbaum erhalten
<b>Schritt 3:</b> Overlay-Dateien ändern
<b>Schritt 1:</b> Platinenkompatibilität überprüfen
<b>Schritt 2:</b> Umgebung initialisieren
<b>Schritt 3:</b> Zephyr-SDK herunterladen
<b>Schritt 4:</b> Anwendungscode portieren
<b>Schritt 5:</b> Erstellen und flashen
Unbegrenzt skalieren.
Effizient entwickeln.
Entwickeln
- VS-Code
- Cortex®-ARM®-Debugging
- Embedded-Debug-Plugin von TI für VS-Code
Kompilieren
- GNU Compiler Collection (GCC)
Debuggen
- GNU Project Debugger (GDB)
- Open On-Chip Debugger (OpenOCD)
Flash
- Open On-Chip Debugger (OpenOCD)
Ausgewählte Ressourcen
Zephyr-Tutorials
Eine Sammlung von praktischen Übungen, mit denen Sie Ihr Zephyr-Projekt einrichten, debuggen und Ihre Platine portieren können
TI-E2E™-Design-Support-Forum
Der erste Anlaufpunkt für Entwickler, um bei jedem Schritt des Designprozesses Unterstützung zu erhalten
Echtzeitintelligenz und Zephyr RTOS
Zephyr RTOS auf AM2612/AM2611-MCUs von TI bietet eine skalierbare, sichere Echtzeitplattform, die für Speichereffizienz und geringe Latenz optimiert ist. Dies ermöglicht es Entwicklern, Echtzeitintelligenz zu erweitern und Entwicklungszyklen zu verkürzen.
MSPM0 und Zephyr RTOS
Sehen Sie sich das Tutorial zu MSP und Zephyr RTOS an, um mehr über die Vorteile der Verwendung dieser Open-Source-Software zu erfahren und detaillierte Informationen sowohl zum Zephyr- als auch zum TI-Repository zu erhalten.
Bluetooth® Low Energy und Zephyr RTOS
Folgen Sie einem praxisorientierten Tutorial zum Einstieg in die Nutzung von Zephyr und TI in einer Windows-Umgebung und verwenden Sie ein Bluetooth-Gerät zur Kommunikation mit der mobilen SimpleLink-Connect-Anwendung.