Produkte für 3D-Druck & Direktbildgebung

Optimiert für hochgenaue, schnelle und zuverlässige 3D-Druck- und Digitalbelichtungsanwendungen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Die DLP 3D-Produkte für Druck- und Direktbildgebung bieten präzise Pixelsteuerung, flexibles Datenladen und hohe Geschwindigkeiten und eignen sich damit ideal für hochpräzise digitale Belichtungsanwendungen mit hoher Geschwindigkeit. Diese Produkte unterstützen ein breites Spektrum von Anwendungen von Harz-SLA und SLS 3D-Druck bis hin zu digitalen Belichtungsanwendungen wie maskenlose Lithografie (LDI) für PCB, FPD und Substrat-Panels. Support von Drittanbietern, um Ihr Design zu beschleunigen. 

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen nach Anwendung

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Desktop – Harz
Entwicklung schneller, exakter und zuverlässiger Desktop-DLP-3D-Harzdrucker.
Industrie-3D-Druck und additive Fertigung
DLP-3D-Drucktechnologie für industrielle additive Fertigung mit DLP-SLA und -SLS.
Direkte Bildgebung
Direkte Bildgebung mit DLP-Technologie

Entwicklung schneller, exakter und zuverlässiger Desktop-DLP-3D-Harzdrucker.

Die DLP-Technologie stellt die beste Kombination aus hoher Druckgeschwindigkeit, Auflösungsleistung und Zuverlässigkeit bereit, und ist jetzt in Teilen erhältlich, welche für erschwingliche Desktop-Anwendungen dimensioniert und ausgelegt sind.

DLP-3D-Drucker finden breite Anwendung für die schnelle Herstellung von Prototypen (Rapid Prototyping), zahnärztlichen Anwendungen, Gießverfahren, maßgeschneiderten Produkten, Zubehör und Konsumgütern. 

Vorteile der DLP-3D-Drucktechnologie:

  • Hohe Auflösung
  • Vollschichtbelichtung
  • Fokussierte, pixelgenaue Projektion
  • Zuverlässige MEMS-Technologie

Ausgewählte Ressourcen

ENDGERÄTE / UNTERSYSTEM
PRODUKTE
  • DLP300S – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,3 Zoll, 3,6 Megapixel, hohe Leistung, für den nahen UV-
  • DLP301S – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,3 Zoll, 3,6 Megapixel, hohe Leistung, für den nahen UV-
  • DLP6500FYE – DLP® 0.65 1080p s600 DMD

DLP-3D-Drucktechnologie für industrielle additive Fertigung mit DLP-SLA und -SLS.

Die DLP-Technologie für additive Fertigung ermöglicht es Herstellern, Designzyklen zu beschleunigen, schnellere Anpassungen von Prototypen vorzunehmen und Produktionsbauteile auszudrucken.

Bei DLP-Stereolithografie-Druckern (SLA-Druckern) werden Flüssigharze durch Belichtung gehärtet, und bei DLP-3D-Druckersystemen mit selektivem Lasersintern (SLS-Systemen) werden feine Pulver durch thermische Laserenergie miteinander verschmolzen.

  • Hochauflösende Mikrospiegelmatrix ermöglicht eine Auflösung von unter 1 μm.
  • Unterstützung für erweiterten Wellenlängenbereich (355 bis zu 2500 nm)
  • Kompatibel mit einer großen Auswahl von Polymeren, Harzen, Sinterpulvern und anderen Baumaterialien.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • DLPLCR90EVM – Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, Typ A, 0,90 Zoll
  • DLPLCR95EVM – DLP9500 DMD-Evaluierungsplatine

Direkte Bildgebung mit DLP-Technologie

Die DLP-Technologie stellt Lichtmuster mit hoher Geschwindigkeit und Auflösung bereit, um Fotolackfolien und andere lichtempfindliche Materialien ohne Verwendung von Kontaktmasken zu belichten. Dies verringert die Materialkosten, verbessert die Produktionsleistungen und ermöglicht rasche Musteränderungen und Korrekturen während der Verarbeitung. Direkte Bildgebung mit DLP ermöglicht PCB-Fertigung, Reparatur von Flachbildschirmen, Laserbeschriftung und andere Belichtungssysteme.

Vorteile der DLP-Technologie für direkte digitale Bildgebung:

  • Unterstützung für erweiterten Wellenlängenbereich (355 bis zu 2500 nm)
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Photoresists (Fotolacken) und Beschichtungen

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • DLP9500 – DLP® 0,95 1080p 2xLVDS Typ-A DMD
  • DLP9500UV – DLP® 0.95 1080p 2xLVDS UV Typ-A DMD
  • DLP9000X – DLP ® 0,90 Highspeed-WQXGA Typ A DMD
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • DLPLCR90EVM – Evaluierungsmodul für digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WQXGA, Typ A, 0,90 Zoll
  • DLPLCR95UVEVM – DLP9500UV DMD-Evaluierungsplatine

Gründe für DLP 3D-Produkte für Druck- und Direktbildgebung von TI

checkmark

Hohe Geschwindigkeit und hoher Durchsatz

Drucken oder belichten Sie bis zu Millionen Pixel gleichzeitig. Die Produkte sind zum flexiblen Datenladen, mit hoher Effizienz und schnellen Aktualisierungsgeschwindigkeiten konzipiert.

checkmark

Genauigkeit und Präzision

Präzise Pixelsteuerung, Multi-Bit-Belichtung und fokussierte Optik ermöglichen eine wiederholbare, hochgenaue Belichtung bis in den Sub-Mikrometer-Bereich.

checkmark

Zuverlässige MEMS-Technologie

Zuverlässiger Betrieb bei vorgegebenen Wellenlängen zwischen 355 und 2500 nm, ohne dass ein Austausch erforderlich ist.

Überblick über die DLP 3D-Drucktechnologie von TI

DLP-3D-Drucktechnologie von TI

Die DLP-Produkte von TI für 3D Druckanwendungen nutzen 2D strukturierte Lichtmuster, um entweder lichtempfindliche Harze zu härten oder Pulver mit Licht über das gesamte Spektrum zu binden. 3D Ausdrucke können mit DLP-Technologie schneller und detailgetreuer als mit der vorhandenen Drucktechnologie erfolgen.

Application note
Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E)
Dieser Bericht enthält Informationen zur Durchlässigkeit von DMD-Fenstern über verschiedene Bereiche des Wellenlängenspektrums. Um die optische Gesamteffizienz von DMD-Systemen zu erfassen, ist wichtig, ihre Durchlässigkeit zu verstehen.
PDF
Application note
System Design Considerations Using TI DLP® Technology in UVA (363 – 420 nm) (Rev. A)
Untersuchen Sie Designüberlegungen für Thermik, Tastverhältnis, allgemeine optische, Kohärenz und hohe Demagnifizierung mit einem DMD, das für den Betrieb im UVA-Bereich des UV-Spektrums entwickelt wurde.
PDF

Produkte für 3D-Druck & Direktbildgebung Design und Entwicklung

Finden Sie den richtigen Chipsatz für Ihre Anwendung, erstellen Sie schnell einen Prototyp Ihres Designs mit einem Evaluierungsmodul, laden Sie die neueste Software herunter, wählen Sie einen Hersteller für optische Module aus, lösen Sie Ihre Designprobleme mit Online-Entwicklungssupport und nutzen Sie ein Design- und Entwicklungsökosystem von Drittanbietern, um Ihre Lösung schneller auf den Markt zu bringen.

Hardware

Beginnen Sie die Bewertung eines Mikrospiegelarrays (DMD) und Controllers für Ihre Anwendung mit diesen robusten Evaluierungsmodulen (EVMs) mit technischer Dokumentation arrow-right

Software

Laden Sie die entsprechende Firmware (FW) für Ihren DLP-Controller, Ihr Software Development Kit (SDK), Ihre grafische Benutzeroberfläche (GUI) oder Ihre Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) herunter. arrow-right

Optische Module

Beschleunigen Sie die Markteinführung, indem Sie sich für einen Hersteller von gebrauchsfertigen optischen Modulen entscheiden, einschließlich des Mikrospiegelarrays (DMD) arrow-right

Schulungsressourcen

Erhalten Sie schnellen und zuverlässigen technischen Support von unseren Ingenieuren, die Ihre technischen Fragen beantworten und ihr Wissen zur Lösung Ihrer Designprobleme mit Ihnen teilen arrow-right

Partner

Arbeitet mit einer Vielzahl von Drittanbietern im Design- und Entwicklungsökosystem zusammen, um optische Module bereitzustellen, Designservices bereitzustellen, Spezialsoftware bereitzustellen oder spezialisierte Komponenten bereitzustellen arrow-right

Design- & Entwicklungsressourcen

Optisches Modul
Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Lichtmodul mit kleinem Formfaktor für Desktop-3D-Drucker mit DLP® Pico™-Technolog
This 3D printing reference design enables faster development of desktop 3D printing applications using DLP® Pico technology. This design uses stereolithography (SLA) technique where a photo-resin is exposed to successive 2-dimensional patterns to create the 3-dimensional objects a single layer (...)
Referenzdesign
DLP®-Hochgeschwindigkeits-Subsystem für 3D-Druck und digitale Lithografie – Referenzdesign

The High Speed DLP® Sub-system Reference Design provides system-level DLP development board designs for industrial Digital Lithography and 3D Printing applications that require high resolution, superior speed and production reliability. The system design offers maximum throughput by integrating (...)

Referenzdesigns für Produkte für 3D-Druck & Direktbildgebung

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
DLP Labs: Lichtsteuerung
Dieser Schulungsplan beginnt mit den Grundlagen der DLP-Technologie und Überlegungen zur Mechanik. Von diesen Grundlagen geht es dann zur Behandlung anwendungsspezifischer Themen, die Sie bei der Beschleunigung und Vereinfachung Ihres Designprozesses unterstützen.
Solution guide
Solution guide
TI DLP Technology for 3D Printing (Rev. E)
Diese Anwendungsbeschreibung beschreibt den Einsatz der DLP-Technologie in 3D Druckanwendungen und bietet einen Vergleich der verschiedenen derzeit verfügbaren DLP 3D-Druckprodukte.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
System Design Considerations Using TI DLP® Technology in UVA (363 – 420 nm) (Rev. A)
Erfahren Sie, wie Sie kompatible DMDs im UVA-Bereich am besten betreiben, einschließlich informationen zu Designüberlegungen zu Thermik, Arbeitszyklus-, Optik, Kohärenz.
document-pdfAcrobat PDF