Home DLP products Automotive chipsets

DLP products

Automotive chipsets – Design und Entwicklung

Ausgewählte Hardware

Elektronik-Evaluierungsmodul DLP3030-Q1

Das Evaluierungsmodul DLP3030-Q1 basiert auf dem Chipsatz DLP3030-Q1 und unterstützt die Entwicklung von Bilderzeugungseinheiten (PGU) für die Automobilbranche und für Projektionsmodule.

Einsatzbereich:  Sie möchten eine PGU oder ein Projektionsmodul entwickeln.

DLP5530-Q1 AR HUD PGU-Projektor

Dieser von Automobilherstellern entwickelte Projektor für Bilderzeugungseinheiten (PGU) kann zur Unterstützung der Entwicklung von AR-HUDs (Augmented Reality Head-up Display) oder zur Bewertung der Leistung von DLP-Kraftfahrzeugtechnologien verwendet werden.

Einsatzbereich:  Sie möchten ein AR HUD erstellen, die Leistung des DLP5530-Q1-Chipsatzes messen oder eine AR HUD-Software entwickeln.

DLP5534-Q1 405nm Projektor mit transparentem Fenster

Dieser von Automobilen entworfene Innenprojektor kann verwendet werden, um transparente 405-nm-Fensteranzeigen für Vorder-, Rück- oder Seitenfenster zu tragen.

Einsatzbereich:  Sie möchten eine Proof-of-Concept-Demo erstellen, die Leistung bewerten oder Software entwickeln.

Bewertungsmodul für Light Engine DLP5531-Q1

Dieses Light Engine EVM unterstützt die Bewertung des DLP5531-Q1-Chipsatzes für die Prototypentwicklung von adaptiven Fahrbalken, blendfreier Strahllenkung, Dimmen von reflektierenden Verkehrszeichen, Dimmen von Fußgängern, Symbolprojektion und OEM-Branding.

Einsatzbereich: Sie möchten einen hochauflösenden Scheinwerfer bauen.

Ausgewählte Rechner

Volumenschätzungsrechner für AR HUD

Eingabe von Standard-HUD-Parametern, um ein geschätztes Gesamtvolumen eines Standard-Designs mit einem Spiegel eines AR-HUD-Systems zu erzeugen.

AR HUD-Schätzungsrechner für Lumenbudget

Eingabe von HUD-Parametern, um einen geschätzten Gesamtlumenbedarf eines Standarddesigns eines AR-HUD-Systems zu erzeugen.