Display- & Projektionsprodukte
Lebendige, gestochen scharfe Display-Lösungen für ein breites Spektrum von Anwendungen
Nach Kategorien durchsuchen
Warum Sie sich für unsere DLP-Display-Technologie entscheiden sollten?
Anzeige auf nahezu allen Oberflächen
DLP-Mikrodisplays mit großem Kontrast ermöglichen On-Demand-Anwendungen für Freiformdarstellung und bringen farbenfrohe und gestochen scharfe Bilder auf nahezu jede Oberfläche.
Herausragende Bildqualität
Die hohe Geschwindigkeit der Mikrospiegel ist einer der Hauptgründe dafür, dass die DLP-Technologie hohe Auflösungen sowie helle, farbenprächtige und gestochen scharfe Bild- und Textdarstellung liefert.
Breites Spektrum von Lösungen
Aufgrund der Flexibilität der DLP-Technologie lassen sich Projektionslösungen mit einer Vielzahl von Auflösungen, Helligkeitsniveaus, Bildschirmgrößen und Preisen entwickeln, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Endkunden gerecht zu werden.
Erstklassige Leistung
Der DLP-Chip bietet eine unübertroffene Aktualisierungszeit im Mikrosekundenbereich und liefert dadurch präzise und gestochen scharfe Bilder. Filme, Spiele und Bildungsinhalte mit schnellen Szenen werden unabhängig von der Bewegungsgeschwindigkeit stets mit kristallklaren, lebendigen Details wiedergegeben.
Hochleistungsfähige, flexible Chipsätze ermöglichen maximale Helligkeit (bis zu 60.000 Lumen) bei einer Reihe von Auflösungen (von nHD bis 4K UHD), die dazu dienen verschiedene Designanforderungen zu erfüllen. DLP-Systeme mit größerer Helligkeit eignen sich hervorragend für große Displays und verhindern, dass das Bild unter ungünstigeren Umgebungslichtbedingungen ausgewaschen wirkt. Lösungen mit geringstem Stromverbrauch sind optimal für tragbare, batteriebetriebene Produkte wie AR-Brillen.
Einfacher Einstieg
Um Ihre Designanforderungen optimal zu erfüllen und Ihre Markteinführungszeit zu verkürzen, arbeitet DLP Products mit einer Vielzahl von Drittanbietern zusammen, um Sie bei allen Fragen von optischen Modulen und Hardwaredesign bis zu spezieller Software und sonstigen Produktionsdienstleistungen zu unterstützen.
Nutzen Sie unser Sortiment an EVMs, Referenzdesigns und anderer technischer Dokumentation, um mit Ihrer Anzeigeanwendung der nächsten Generation zu beginnen.
Eine vertrauenswürdige Technologie
Aufgrund unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung mit DLP-Technik vertrauen viele innovative Unternehmen bei Projektionslösungen für zahlreiche Bereiche wie Bildungswesen, Wirtschaft, Industrie und Automobilbereich auf unsere DLP-Technologie.
Projektionssysteme mit einem einzelnen DLP-Chip müssen nicht ausgerichtet werden und lassen sich dadurch schneller aufstellen. Außerdem ist die Bildqualität über die Lebensdauer des Produkts konsistenter.
Display- & Projektionsprodukte Design und Entwicklung
Finden Sie den richtigen Chipsatz für Ihre Display- oder Projektionsanwendung, analysieren Sie Ihr Design schnell mit einem Evaluierungsmodul, laden Sie die neueste Software herunter, wählen Sie einen Hersteller von optischen Modulen, um Ihre Lösung schnell auf den Markt zu bringen, lösen Sie Ihre Designprobleme mit Online-Entwicklungssupport und nutzen Sie einen Drittanbieter, um die Einführung Ihrer Lösung in die Produktion zu beschleunigen.
Hardware
Beginnen Sie die Bewertung eines Mikrospiegelarrays (DMD) und Controllers für Ihre Anwendung mit diesen robusten Evaluierungsmodulen (EVMs) mit technischer Dokumentation
Software
Laden Sie die entsprechende Firmware (FW) für Ihren DLP-Controller, Ihr Software Development Kit (SDK), Ihre grafische Benutzeroberfläche (GUI) oder Ihre Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) herunter.
Optische Module
Beschleunigen Sie die Markteinführung, indem Sie sich für einen Hersteller von gebrauchsfertigen optischen Modulen entscheiden, einschließlich des Mikrospiegelarrays (DMD)
Schulungsressourcen
Erhalten Sie schnellen und zuverlässigen technischen Support von unseren Ingenieuren, die Ihre technischen Fragen beantworten und ihr Wissen zur Lösung Ihrer Designprobleme mit Ihnen teilen
Partner
Arbeitet mit einer Vielzahl von Drittanbietern im Design- und Entwicklungsökosystem zusammen, um optische Module bereitzustellen, Designservices bereitzustellen, Spezialsoftware bereitzustellen oder spezialisierte Komponenten bereitzustellen
Design- & Entwicklungsressourcen
Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP160CP-Evaluierungsmodul für DLP® LightCrafter™ Display mit 0,16 nHD
Das DLP® LightCrafter™ Display 0,16 nHD-Evaluierungsmodul (EVM) wurde entwickelt, um eine von einem Mikrocontroller (MCU) generierte Grafikanzeige zu ermöglichen, ohne einen Videoprozessor zu benötigen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für erschwingliche DLP-Flachbildschirme für (...)
DLPC7540 – hochauflösende Display-Controller – Evaluierungsmodul
Die DLP® Produkte DLPC7540EVM können in Kombination mit dem DLP471TEEVM oder DLP650TEEVM die Prototyping-Zeit eines DLP 4K UHD-Systems beschleunigen. Der DLPC7540EVM bietet eine Lösung für die Ansteuerung von 0,47-Zoll-4K-UHD- oder 0,65-Zoll-4K-UHD-Standard-DMDs (Digital Micromirror Devices) und (...)
Technische Ressourcen
DLP Labs
DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C)
TI DLP® Products Messaging Requirements and Icons Guidelines (Rev. A)
Neue Produkte
Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), WXGA, 0,65 Zoll
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 59.99
0,78-Zoll, 1080p ProAV DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD)
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 298
Digitales 4K UHD ProAV DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,78 Zoll
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 348