Steigern Sie die Energieeffizienz, optimieren Sie die Systemkosten und verbessern Sie die Zuverlässigkeit – mit Isolationstechnologie auf der Basis von Siliziumdioxid.

Unsere SiO2-Isolationstechnologie trägt zur Optimierung der Kosten für Solar-Inverter, eMeter, EV-Ladelösungen und Schutzrelais bei und ermöglicht gleichzeitig eine effiziente Stromversorgung und ein intelligenteres Netz, das die globalen Compliance-Standards für langfristige Zuverlässigkeit erfüllt.

  • Über 30 Millionen Stunden Zuverlässigkeitstests belegen eine bessere Leistung über die gesamte Lebensdauer und bürgen für einen zuverlässigen Betrieb
  • Gehäuse mit extrem breiten Kriechstrecken und Abständen für höchste Arbeitsspannungen
  • 8-kV-ESD-Kontakt erfüllt die Anforderungen von IEC 61000-4-2 Stufe 4
  • Integrierte isolierte Stromversorgungslösungen mit minimalen Emissionen reduzieren den Platzbedarf auf der Platine und die Komplexität des Designs

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00892 – Referenzdesign für isolierte RS-485-Schnittstelle mit integriertem Signal und Strom
  • TIDA-01230 – Referenzdesign für isolierte RS-232-Schnittstelle mit integriertem Signal und Strom
  • TIDA-010036 – Referenzdesign eines einphasigen Shunt-Stromzählers mit eigenständigen ADCs
PRODUKTE
  • ISO7841 – Vierkanaliger, verstärkter digitaler Isolator, 3/1, höchste Dämmeigenschaften
  • SN6505B – Rauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge
  • ISOW7741 – Verstärkter emissionsarmer Vierkanal-3/1-Digitalisolator mit integrierter Stromversorgung und gering
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • DIGI-ISO-EVM – Evaluierungsmodul für universellen digitalen Isolator
  • SN6505BEVM – SN6505B rauscharmer 1-A-Transformator-Treiber für isolierte Stromversorgungen – Evaluierungsmodul (4
  • ISOW7741DFMEVM – ISOW7741 Vierkanaliger Digitalisolator mit integriertem DC/DC-Wandler – Evaluierungsmodul