Ethernet-PHYs
Unsere robusten Physical-Layer-Transceiver ermöglichen die Übertragung von Daten mit höherer Geschwindigkeit und Reichweite
Nach Kategorien durchsuchen
Single-Pair Ethernet-PHY
Vereinfachen Sie Ihre Automobil- und Industriedesigns und sparen Sie gleichzeitig Kosten/Gewicht bei den Kabeln mit unserem Portfolio von IEEE 802.3cg (10BASE-T1L), IEEE 802.3bw (100BASE-T1) und IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) SPE PHYs.
Standard-Ethernet-PHY
Entwerfen Sie deterministische und latenzarme Netzwerke mit unseren Standard-Ethernet-Phys mit zwei oder vier verdrillten Leiterpaaren. PHYs mit hoher Störfestigkeit und geringen Emissionen bieten verschiedene Temperatur- und Gehäuseoptionen.
Neue Produkte
Energieeffizienter Physical-Layer-Transceiver PHYTER™ für die Automobilindustrie, Ethernet 100BASE-T
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.4
Die PHYs von TI eignen sich für alle Anwendungen
Robustes Design
Bauen Sie zuverlässige Systeme mit den robusten PHYs von TI und ermöglichen Sie nach der Bereitstellung niedrigere Wartungskosten, während Sie strenge Konformitätstests zuverlässig bestehen
Präzises Zeitverhalten
Implementieren Sie vereinfachte Lösungen für zeitkritische Netzwerkanwendungen mit den branchenführenden deterministischen PHYs mit kurzer Latenzzeit von TI
Erweiterte Systemdiagnose
Maximieren Sie die Systemlaufzeit mit vorausschauender Wartung durch erweiterte Kabeldiagnose
Einführung in die Ethernet-PHY-Technologie
Ethernet ist ein etabliertes, einfach zu handhabendes und zuverlässiges Kommunikationsprotokoll. Industrial Ethernet ermöglicht die effektive Implementierung von Industrie 4.0 und ist von der Fabrikhalle bis auf Unternehmensebene und darüber hinaus skalierbar.
Stabilität, der Sie vertrauen können: Maximale Systemleistung mit auf Industriekonformität getesteten PHYs von TI, die für die Unterstützung von bis zu 125 C Umgebungstemperatur und 16kV ESD ausgelegt sind.
Echtzeitkommunikation: Bringen Sie zeitkritische Netzwerkkommunikation (TSN) in Ihr System mit den marktführenden Phys von TI mit kurzer Latenzzeit und hohem Determinismus, die in allen wichtigen Ethernet-Feldbussen verwendet werden.
Vereinfachen Sie Ihren Designprozess: Beschleunigen Sie Ihr Design & die Qualifizierungszeit mit industrieerprobten Referenzdesigns, die Konformitätstests bestanden haben.
Erhöhte Automatisierung bringt Ethernet an das Edge. Industrielles SPE ermöglicht verbundene Edge-Knoten und verteilte Verarbeitung. Verwenden Sie Single-Pair-Ethernet in Ihrem industriellen Design, um Daten über TCP/IP überall dort hin zu verschieben, wo Sie sie benötigen.
Schneller & weiter: Ermöglichen Sie mit PHYs von TI eine bessere Systemimplementierung mit Kabellängen von bis zu 2 km und schnellere Datenbereitstellungsprotokolle.
Implementierungskosten minimieren: Reduzieren Sie den Zeit- und Kostenaufwand für Upgrades, indem Sie eine vorhandene Kabelinfrastruktur mit der rauscharmen Empfängerarchitektur von TI wiederverwenden.
Maximieren Sie Die Systembetriebszeit: Ermöglichen Sie Remote- und vorausschauende Wartung mit dem proprietären Laufzeit-Kabel-Diagnose-Toolkit von TI. Seien Sie dem Kabelverschleiß immer eine Nasenlänge voraus und reduzieren Sie die Ausfallzeiten Ihres Systems.
Vorgestellte Produkte für Single-Pair-Ethernet (SPE)
SPE entwickelt sich zu einem einheitlichen Kommunikationsprotokoll, um den ständig steigenden Bandbreitenbedarf (10Mbps-10Gbps) für die Fahrzeugautomatisierung, ADAS-Funktionen und V2X-Konnektivität zu erfüllen.
Branchenerprobte Robustheit: Stärken Sie Ihr Design mit den marktführenden AEC-Q100-qualifizierten Bausteinen von TI, die die branchenweit durchgeführten EMV/EMI-, Interoperabilitäts- und IEEE-Konformitätstests bestanden haben.
Designflexibilität: Entwickeln Sie eine kostenoptimierte Einzelplattform für verschiedene Geschwindigkeits-/Funktionsanforderungen mit unserem platzsparenden Portfolio. Bezahlen Sie jetzt für das, was Sie brauchen, und sichern Sie sich gleichzeitig die Zukunftssicherheit für Ihre Designs der nächsten Generation.
Verbesserte Diagnose: Schnelle Durchführung von Debugs und zuverlässige Remote- und vorausschauende Wartung mit dem hochmodernen Kabeldiagnose-Toolkit von TI für SPE PHYs.
Vorgestellte Produkte für Single-Pair-Ethernet (SPE) für Fahrzeuganwendungen
Technische Ressourcen
DP83TD510E-Toolkit für Kabeldiagnose
Importance of Latency in Factory Automation (Rev. A)
100BASE-T1 Ethernet: the evolution of automotive networking
Design- & Entwicklungsressourcen
Serielles Management-Tool für die Übertragung von USB nach MDIO
Mit dem USB-2-MDIO-Softwaretool können Ethernet-PHYs von Texas Instruments auf den Status und die Steuerregister des MDIO-Bausteins zugreifen. Das USB-2-MDIO-Tool enthält ein LaunchPad™ Entwicklungskit für die MSP430™ MCUs von TI, das über eine schlanke GUI bedient (...)
Ethernet PHY Linux-Treiber und ‑Tools
Die Linux-Treiber für die Ethernet Physical Layer (PHY)-Transceiver von Texas Instruments unterstützen die Kommunikation über die Serial Management Interface (MDC/MDIO) zum Konfigurieren und Lesen von PHY-Registern.
Mit der USB-2-MDIO-Software können Sie während des Debugging- und (...)
Gateway-Referenzdesign für die Automobilindustrie
Automotive trends are rapidly evolving, and as a result, new domain- and zonal-based gateway architectures are being used to efficiently handle the ever-increasing amount of data coming into and moving throughout the vehicle, and getting sent to the cloud. A properly functioning domain (or zonal) (...)