RS-232-Transceiver

Erhöhen Sie den Systemschutz und die Datenraten und senken Sie gleichzeitig den Stromverbrauch

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser Portfolio an Transceivern bietet einen hohen Schutz vor elektrostatischer Entladung, um die Zuverlässigkeit der RS-232-Signalübertragung zu verbessern. Unsere integrierten Bausteine bieten einen großen Spannungsbereich schon ab 1,8 V und eine Vielzahl von Kanalkonfigurationen und Datenraten für zuverlässige Kommunikation in rauen Umgebungen.

Nach Kategorien durchsuchen

Produkte nach Typ suchen

High ESD-Transceiver

Entwickeln Sie Anwendungen für raue Umgebungen und sparen Sie Platz auf der Platine mit unseren RS-232-Transceivern mit integrierter IEC-ESD 61000-4-2-Unterstützung für Luftspaltentladung bis zu ±15 kV, CDM ±8 kV und HBM ±15 kV.

Transceiver mit hoher Datenrate

Optimieren Sie Anwendungen, die Datenraten von bis zu 1 Mbit/s erfordern, mit RS-232-Transceivern mit einer Vielzahl von Kanalkonfigurationen.

Niedrigspannungstransceiver

Entwickeln Sie für kleine batteriebetriebene Anwendungen mit RS-232-Transceivern in QFN-Gehäusen von nur 16 mm2, die kompatibel mit 1,8-V-Prozessorschnittstellen sind.

Ausgewählte RS-232-Transceiver

Warum sollten Sie sich für unser RS-232-Portfolio entscheiden?

checkmark

Verbessern Sie die Signalzuverlässigkeit

Bieten Sie Flexibilität und Zuverlässigkeit durch rauscharme Mehrkanal-RS-232-Transceiver

checkmark

Einfache Implementierung

Entwickeln Sie mit Leichtigkeit mit dem Wissen, dass RS-232 Kommunikationsstrecken bis zu 15 m ermöglicht, ohne dass Software benötigt wird

checkmark

Bieten Sie eine kostengünstige Lösung

Verbessern Sie die Kosteneffizienz durch die energieeffizienten Funktionen und kleinen Gehäuse unserer RS-232-Bausteine.

Technische Ressourcen

Application note
Application note
RS-232 Glossary and Selection Guide
Dieses Dokument gibt einen Überblick über den RS-232-Standard, erläutert die wichtigsten elektrischen und Timing-Spezifikationen und enthält einen Auswahlleitfaden, der Ihnen die Auswahl des richtigen RS-232 für die jeweilige Anwendung erleichtert.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
How to choose a TVS diode for RS-232, RS-485 and CAN based on voltage ratings
Erfahren Sie mehr über die Spannungsparameter und die geeigneten TVS-Dioden für RS-232-, RS-485- und Controller Area Network (CAN)-Anwendungen.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Active RS-232 power consumption: Why isn’t it in the data sheet?
Erfahren Sie, wie die meisten neuen RS-232-Bausteine über mindestens eine aktive Strom- oder Leistungsspezifikation verfügen, es aber viele gibt, die keine haben.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
TRS3122E: RS-232-Transceiver-BoosterPack™-Einsteckmodul

Das BOOSTXL-RS232 ist ein BoosterPack™ Plug-in-Modul für ein TI LaunchPad™ Entwicklungskit. Der BOOSTXL-RS232 ermöglicht schnelles RS-232-Prototyping mit dem TRS3122E, dem branchenweit ersten induktorlosen RS-232-Transceiver mit 1,8 V. Die Platine ist mit einem DB-9-Steckverbinder (...)

Evaluierungsplatine
TRS3232EIRGT Evaluierungsmodul für Mehrkanal-RS-232-Leitungstreiber/Empfänger mit ESD-Schutz
This evaluation module is used to evaluate the TRS3232E with RGT package. All signals are available through headers and test points. The charge pump output V+ and V- are accessible too. The board interfaces data and control CMOS logic levels on the terminal block to RS-232 levels supporting data (...)
Evaluierungsplatine
TRS3122E: 1,8 V RS-232 Transceiver-Evaluierungsmodul
The TRS3122EEVM is an evaluation module for the TRS3122E, a 1.8V high-speed RS-232 transceiver. The module enables device evaluation using the installed DB-9 connector and terminal block. The board can be set in a loopback state for very simple evaluation or operated in tandem with diagnostic (...)

Referenzdesigns für RS-232-Transceiver

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.