Home Schnittstelle Serielle digitale Schnittstelle (SDI) ICs

Schnittstelle

Serielle digitale Schnittstelle (SDI) ICs – Unterstützte Produkte

Unsere innovativen Produkte für 4K UHD ermöglichen die unkomprimierte Videoübertragung im Format 4Kp60 über eine einzelne Verbindung mithilfe von SDI und 10-GbE-Protokollen.
Die neueste Ergänzung der bidirektionalen E/A-Geräte ermöglicht die Wiederverwendung von Designs und die dynamische Port-Bereitstellung.

Wichtige Produkthighlights

  • Design-Flexibilität: Konfigurierbar als SDI-Equalizer oder Kabeltreiber
  • Reduzierte Systemkomplexität:
    • Integrierter Reclocker, Rückflussdämpfungs-Kompensationsnetzwerk, Eingangs- und Ausgangsterminierung
    • EQ-Modus: Zusätzlicher leitungsseitiger neugetakteter 75-Ω-Loop-Through-Ausgang
    • CD-Modus: Zusätzlicher hostseitiger neugetakteter 100 Ω-Loopback-Ausgang
  • Kabelreichweite: 75 m+ bei 12G, 120 m+bei 6G, 200 m+bei 3G
  • Einfache Aktualisierung: Pinkompatibel mit 3G bidirektionaler E/A (LMH0397)
  • Geringer Stromverbrauch: Durchschnittlich um 20 % geringerer Stromverbrauch als andere Lösungen
  • Platinendiagnose: On-Chip Eye-Monitor bietet System-Debugging-Option
  • Kleines Format:  5 mm x 5 mm, QFN-Gehäuse ermöglicht höhere Portdichte
Flexible Video-Grafik
Baustein
Gehäuse
Beschreibung
LMH1297 5 x 5 mm (Pinkompatible Familie) Bidirektionaler SDI-E/A mit 12 G und integriertem Reclocker
LMH0397 Bidirektionaler HD-SDI-E/A mit 3 G und integriertem Reclocker
LMH1228 Energieeffizienter Dual-Ausgang-UHD-Kabeltreiber mit 12 G und integriertem Reclocker
LMH1208 12G UHD-SDI-Kabeltreiber mit zwei Ausgängen
LMH1218 4 x 4 mm (Pinkompatible Familie) Kabeltreiber für 12G UHD-SDI mit integriertem Reclocker
LMH0318 Kabeltreiber für 3G/HD/SD-SDI mit Reclocker
LMH1219 4 x 4 mm (Pinkompatible Familie) Adaptiver Kabel-Equalizer für 12G UHD-SDI mit integriertem Reclocker
LMH1226 Reclocker für 12G UHD-SDI
LMH0324 Adaptiver Kabel-Equalizer für 3G/HD/SD-SDI