Konfigurierbare Gatter
Vereinfachen Sie Ihre Stückliste mit konfigurierbarer Logik
Lösen Sie häufige Probleme in Bezug auf kombinatorische Logik, wie zum Beispiel das Kombinieren von "Stromversorgung einwandfrei"-Signalen, das Aktivieren oder Deaktivieren digitaler Signale oder das Überwachen mehrerer Fehlersignale, mit unserem Sortiment von mehr als 20 konfigurierbaren Gates. Die enthaltenen Bausteinoptionen ermöglichen bis zu 19 Funktionen mit einem Einkanal-Baustein mit Push-Pull- und Tri-State-Ausgangstypen.
Technische Ressourcen
Video
Kombinieren von "Stromversorgung einwandfrei"-Signalen
"Stromversorgung einwandfrei"-Signale werden in Systemen häufig über relativ große Entfernungen geroutet und können die Parasitäreffekte nicht immer überwinden. Dieses Video behandelt kurz zwei einfache Lösungen mit Standard-Logikbausteinen.
Video
Aktivieren oder deaktivieren eines digitalen Signals
Dieses Video behandelt sämtliche möglichen Optionen, was mit dem Ausgang bei deaktivierter Leitung geschehen kann, und gibt Logikbausteine an, welche jede der Funktionen ausführen können.
Video
Verwenden von weniger Eingängen zum Überwachen von Fehlersignalen
Dieses Video erörtert eine Methode zur Reduzierung der Anzahl erforderlicher Eingänge zur Überwachung einer Reihe von Fehlermerker-Ausgängen in einem Beispielsystem.