Steigerung der Intelligenz am Netwerkperipherie

Skalierbare und effiziente Bildverarbeitungsprozessoren statten intelligente Kamerasysteme mit Echtzeitintelligenz aus

video Video ansehen
Video ansehen

Eine Plattform für Einzel- und Multiamera-Systeme

Mit unseren Bildverarbeitungsprozessoren können Sie Gesichtserkennung, Objekterkennung, Posenabschätzung und andere künstliche Intelligenz (KI)-Funktionen in Echtzeit mit derselben Software ausführen. Mit skalierbarer Leistung für bis zu 12 Kameras können Sie intelligente Sicherheitskameras, autonome mobile Roboter und alles dazwischen bauen.

Energieeffiziente Bildverarbeitung

Batteriebetriebene Systeme wie Sicherheitskameras und Staubsaugerroboter benötigen kostengünstige Bildverarbeitungsprozessoren, die optimierte Leistung und energieeffizienten Betrieb ermöglichen.

Energieeffiziente Automatisierung

Systeme für Bildverarbeitung und professionelle Überwachung benötigen Bildverarbeitungsprozessoren mit mehr Leistung, zusätzlichen Funktionen und Energieeffizienz.

Leistungsstarke Autonomie

Autonome Systeme weisen komplexe Designs auf, die oft Sensorfusion und Funktionen zur funktionalen Sicherheit beinhalten und hohe Leistung zu erschwinglichen Kosten erfordern.

Warum sollten Sie sich für Edge-KI-Bildverarbeitungsanwendungen von TI entscheiden?

checkmark

Skalierbare Leistung

Mit TI können Sie Edge-KI-Anwendungen im Maßstab mit einem Portfolio von Geräten, die für niedrige, mittlere und hohe Leistung entwickelt wurden erstellen und implementieren.

checkmark

Energieeffiziente Verarbeitung

Reduzieren Sie Systemleistung, Latenz und Kosten mit Deep Learning- und Vision-Beschleunigern, die branchenführende Energieeffizienz ermöglichen.

checkmark

Schnellere Marktreife

Verkürzen Sie die Entwicklungszeit mit End-to-End-Software und -Tools, einschließlich kostenloser Hardware-Evaluierung, Bildsignalverarbeitung (ISP)-Tuning und KI-Modell-Schulungen.

Kostenlose Evaluierungs- und Entwicklungstools

Mit Edge AI Studio können Sie Deep-Learning-Modelle auf einem eingebetteten Gerät erstellen, evaluieren und bereitstellen. Die Nutzung der Software ist kostenlos und Sie können sich noch heute anmelden.

Wichtigste Merkmale:
 

  • Es ist keine Installation erforderlich, da sich das Tool in der Cloud befindet.
  • Kostenloser Zugriff auf Hunderte von optimierten, vortrainierten Modellen.
  • Fernzugriff auf echte Evaluierungshardware.
  • Bringen Sie Ihre eigenen Daten mit (ab 2. Quartal 2023), bringen Sie Ihr eigenes Modell mit.

APIs und Frameworks nach Industriestandard

Wir unterstützen Open-Source-Frameworks von TensorFlow, PyTorch, ONNX, TVM und mehr, um Ihren Workflow bei der Entwicklung von Edge-KI-Anwendungen zu vereinfachen.

Skalierbare Bildverarbeitungsprozessoren

Our portfolio of vision processors is suitable for a wide range of embedded vision applications and offers performance scalability that supports systems with up to 12 cameras.

AM62Ax

AM68A

AM69A

AM69A

Beschreibung Für batteriebetriebene Systeme wie Sicherheitskameras, Staubsaugerroboter und Rasenmäher Optimiert für Multi-Inferenz-Echtzeitsysteme in der Einzelhandel- und Fertigungsautomatisierung Entwickelt für hochleistungsfähige Sensorfusionssysteme wie autonome mobile Roboter
Leistung 2 TOPS 8 TOPS 32 TOPS
Stromversorgung Bis zu 1 W Bis zu 6 W Bis zu 15 W
Kameras Bis zu 2 RGB-IR-Kameras Bis zu 8 RGB-Kameras Bis zu 12 RGB-Kameras
Maximale Auflösung 5 MP 12 MP 12 MP
4K Bildrate 30 fps 60 fps 60 fps (zwei simultane Streams)

Hardware-Boards

Evaluierungsplatine
AM62A-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren

Das SK-AM62A-LP-Starterkit (SK)-Evaluierungsmodul (EVM) basiert auf unserem AM62A-KI-Bildverarbeitungsprozessor. Im Lieferumfang enthalten sind ein Bildsignalprozessor (ISP) mit Unterstützung von bis zu 5 MP bei 60 fps, ein KI-Beschleuniger mit 2-Teraoperationen pro Sekunde (TOPS), ein (...)

Evaluierungsplatine
AM68- und AM68A-Starterkit für Vision AI und Allzweckprozessoren

Das SK-AM68 Starterkit/Evaluierungsmodul (EVM) basiert auf dem AM68x-Vision-SoC, das einen Bildsignalprozessor (ISP) mit Unterstützung von bis zu 480 MP/s, einen KI-Beschleuniger mit 8 Tera-Operationen pro Sekunde (TOPS), zwei 64-Bit-Arm-Cortex-A72-CPUs® und Unterstützung für (...)

Evaluierungsplatine
AM69- und AM69A-Starterkit für Vision AI und Allzweckprozessoren

Das SK-AM69 Starterkit/Evaluierungsmodul (EVM) basiert auf dem AI-Vision-Prozessor AM69x, der einen Bildsignalprozessor (ISP) mit Unterstützung von bis zu 1440 MP/s, einen KI-Beschleuniger mit 32 Tera-Operationen pro Sekunde (TOPS), acht 64-Bit-Arm-Cortex-A72-Mikroprozessoren® und (...)

Unsere Partner

Hersteller
Spezialisierung
Phytec Systeme auf Modulen
Mehr erfahren
Allied Vision Kameras und Sensoren
Mehr erfahren
D3 Engineering Kamera, Radar, Sensorfusion, Hardware, Treiber und Firmware Mehr erfahren
Ignitarium KI-Services und Robotik Mehr erfahren
RidgeRun Linux-Entwicklung, GSstreamer-Plugins und KI-Anwendungen
Mehr erfahren
Kudan Simultane Lokalisierung und Zuordnung Mehr erfahren
Amazon Web Services Cloud-Services für maschinelles Lernen, Modellmanagement und Internet der Dinge Mehr erfahren
e-con Systems Kamera-Design und -Services, Bildverarbeitungslösungen, Kamera/ISP-Abstimmung und Computer Vision
Mehr erfahren
Scuttle Robotics LLC Mobile Open-Source-Plattform für Nutzlast
Mehr erfahren
FRAMOS Kamera/ISP-Abstimmung, 3D-Kameras, Bildverarbeitungslösungen und Computer Vision
Mehr erfahren

Schulungen und Ressourcen

Explore a selection of self-paced lessons for edge AI and robotics development. Follow along with free cloud tools without having to purchase an evaluation module.

Edge-AI-Akademie

Edge AI Academy bietet eine großartige Möglichkeit, zu lernen, wie man eine intelligente Anwendung entwickelt. Machen Sie mit, nutzen Sie unsere kostenlosen Cloud-Tools und lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo.

Grundlagen der Edge-KI-Entwicklung:

  • Praxisorientierte Programmierprojekte
  • Fortgeschrittene Themen für fortgeschrittene Benutzer

Mehr erfahren

Robotics Academy

Anhand von Open-Source-Community-Plattformen und kostenlosen Cloud-Tools zeigt Ihnen Robotics Academy, wie Sie einen Roboter bauen können, der intelligent, sicher und energieeffizient ist.

Grundlagen der Robotik-Entwicklung:

  • Objektverfolgung
  • Kollisionsvermeidung
  • Autonome Navigation

Mehr erfahren

Edge-KI-Demos

Durchsuchen Sie unsere und die von Ökosystempartnern erstellten Demos, um Muster zu Anwendungen zu finden, die Sie mit unserer Edge-KI-Technologie realisieren können.

  • Intelligente Kameras
  • Videoanalyse
  • Autonome Maschinen
  • Autonome mobile Roboter

Mehr erfahren