ARM-basierte Mikrocontroller

Hochintegrierte, kostengünstige MCUs für Industrie- und Automobilsysteme

parametric-filterAlle Produkte zeigen
Unsere herausragenden Arm®-basierten 32-Bit-Mikrocontroller (MCUs) bieten Ihnen ein skalierbares Portfolio an hochleistungsfähigen und energieeffizienten Bausteinen, die Sie bei der Erfüllung Ihrer Systemanforderungen unterstützen. Bringen Sie Funktionen wie funktionale Sicherheit, Energieeffizienz, Echtzeitsteuerung, erweiterte Netzwerkfähigkeiten, Analysen und Sicherheit in Ihre Designs ein. Beginnen Sie schnell mit unseren branchenführenden Evaluierungstools, Referenzdesigns und Entwicklungsressourcen, die Ihre Entwicklung beschleunigen.

Nach Kategorien durchsuchen

Hochleistungs-MCUs

Skalierbares Mikrocontroller-Portfolio mit Rechenleistung auf Prozessorebene , optimiert für Echtzeitsteuerungs-, Netzwerkbetrieb und Signalverarbeitungsanwendungen.

Mehrzweck-MCUs

Umfassendes 32-Bit-MCU-Portfolio auf Arm-Basis mit integriertem Flash-Speicher für nahezu alle Branchen, Anwendungen, Anwendungsfälle und Systemanforderungen.

Arm-basierte Mikrocontroller nach CPU-Geschwindigkeit und Speicher

Vereinfachen Sie Ihren Design- und Entwicklungsprozess

Ganz gleich, ob Sie an einem einfachen Design arbeiten oder ein komplexes System erstellen möchten, Sie sollten sich auf Ihre Designs verlassen können. Dank unserer umfangreichen und benutzerfreundlichen Hardware- und Softwaretools und rund-um-die-Uhr ganzjährigem Zugang zu unseren Branchenexperten können Sie Ihre Innovationen voranbringen.

Legen Sie los
AM2732-Q1 Neu

Arm® Cortex-R5F-MCU mit zwei Kernen für bis zu 400 MHz mit C66x DSP, Ethernet, Sicherheit und Zuverl

Approx. price (USD) 1ku | 13
AM2634-Q1 Neu

Automotive quad-core Arm® Cortex®-R5F MCU up to 400 MHz with real-time control and security

Approx. price (USD) 1ku | 14.71
AM2634 Neu

Quad-core Arm® Cortex®-R5F MCU up to 400 MHz with real-time control and security

Approx. price (USD) 1ku | 15.49
AM2732 Neu

Dual-core Arm® Cortex-R5F based MCU with C66x DSP, ethernet and security up to 400 MHz

Approx. price (USD) 1ku | 10.4
AM2432 Neu

Cortex-R5F-basierte Zweikern-Arm® MCU mit industrieller Kommunikation und Sicherheit bis zu 800

Approx. price (USD) 1ku | 10.886
AM2434 Neu

Cortex-R5F-basierte Vierkern-Arm® MCU mit industrieller Kommunikation und Sicherheit bis zu 800

Approx. price (USD) 1ku | 10.914

Unsere Arm®-basierten Vorteile

Sitara™ AM2x MCU portfolio

Our new family of high-performance microcontrollers provides processor-level computing combined with the ease of development and real-time precision of a MCU. Our portfolio of Sitara AM2x microcontrollers include benefits such as:

  • Up to 10 times more processing performance.
  • Integrated high-performance analog, control, signal processing and communications.
  • On-chip functional safety and security enablers.
Technischer Artikel
5 Beispiele dafür, wie Hochleistungs-MCUs die Branche neu gestalten
Fortschritte in automatisierten Fabriken und intelligenten Fahrzeugen erfordern erweiterte Netzwerkfunktionen, Echtzeitverarbeitung, Analysen an der Edge und fortschrittlichere Motorsteuerungstopologien.
Ressource
MCU+ Academy-Schulungsreihe
Willkommen bei der MCU+ Academy, einer Ressource für das Design mit der MCU+ Software und Tools für unterstützte Geräte. Die MCU+ Academy bietet einfach zu handhabende Schulungsmodule, die von den Grundlagen der ersten Schritte bis hin zu fortgeschrittenen Entwicklungsthemen reichen.
Hercules™ MCUs for functional safety

Simplify functional safety certification and accelerate time to market with TÜV SÜD certified, up to IEC 61508 SIL 3 with TÜV SÜD certified IEC 61508 SIL 3 and ISO 26262 ASIL D microcontrollers for industrial and automotive applications.

Our Hercules™ MCUs for functional safety come with:

  • Comprehensive safety documentation to ease safety case documentation for the end system.
  • Functional safety compliance support packages (CSPs) to enable the use of TI-provided software components in safety applications.
TM4C MCU portfolio

The TM4C family of MCUs represents a broad portfolio of highly-connected 32-bit Arm® Cortex®-M4F microcontrollers with integrated communication peripherals such as CAN, USB and Ethernet.

Our TM4C MCU portfolio includes:

  • A wide array of integrated communication peripherals and flexible on-chip resources which enable reuse across various platforms.
  • An assortment of flash and RAM footprints and package size options which helps provide high scalability.
  • LaunchPad™ development kits and the TivaWare™ software development kit (SDK) that combine to help you speed up development.
Ressource
TivaWare™-Software
Die TivaWare-Software für die C-Serie bietet eine umfassende Suite von Softwaretools zur Vereinfachung und Beschleunigung der Entwicklung von Arm-basierten MCU-Anwendungen auf Basis der Tiva™ C-Serie.
Ressource
Evaluierungskit für TM4C1294-MCU auf Basis des Arm Cortex-M4F
Das vernetzte Evaluierungsmodul für den TM4C1294 ist eine kostengünstige Entwicklungsplattform für Arm Cortex-M4F-basierte MCUs.
Ressource
Evaluierungskit für TM4C123G-MCU auf Basis des Arm Cortex-M4F
Mit dem TM4C123G-Modul können Sie die Funktionalität des TM4C123G LaunchPad™-Entwicklungskits erweitern, indem Sie andere Peripheriegeräte über unser MCU BoosterPack™-Steckmodul verbinden.