Home Microcontrollers (MCUs) & processors Microcontrollers (MCUs) MSP430 microcontrollers

Microcontrollers (MCUs) & processors

MSP430™ Microcontroller mit kapazitiver Touch-Technologie

MCUs mit CapTIvate™: Am einfachsten zu verwendende Lösungen mit kapazitiver Touch-Technologie

MSP430™-MCUs mit kapazitiver Touch-Technologie verfügen über CapTIvate™ Technologie mit ihren leistungsstärksten kapazitiven Touch-Lösungen. Mit 1 bis 64 Tasten, Schiebereglern, Rädern und Näherungserfassung mit zuverlässiger Leistung bei Nässe, Schmutz und Fett sowie durch Metall-, Glas-, Kunststoff- und andere Überlagerungen bieten wir eine kapazitive Touch-Lösung für Ihr MCU-basiertes Design.

Wassersymbol

Verbesserte Benutzerschnittstelle

Mehr Funktionalität hinzufügen. Die kapazitive Sensorik kann zum Austausch von Tasten und vielem mehr verwendet werden. Aktivieren Sie Wake-up-Ereignisse des Systems mithilfe von Näherungssensoren oder verwenden Sie Schieberegler oder Räder, um Streich- und Zugbewegungen zu implementieren.

Handsymbol

Verbesserte Ästhetik

Verbessern Sie das Erscheinungsbild Ihres Produkts. Die heutigen Benutzer verlangen Benutzeroberflächen mit mehr Eleganz als mechanische Tasten. Implementieren Sie schlankere Designs mit kapazitiver Abtastung, indem Sie die Funktionalität nahtlos mit Überzugsmaterialien wie Glas, Metall oder Kunststoff kombinieren.

Batterie-Symbol

Höchste Zuverlässigkeit

Verbessern Sie Ihre Designintegrität. Ohne bewegliche Komponenten sind kapazitive Schnittstellen weniger anfällig für mechanische Ausfälle und lassen sich leichter reinigen und warten als mechanische Tasten. Sie sind zudem beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und Staubansammlung.

Warum sollten Sie Ihre Schnittstelle mit kapazitiver Touch-Technologie von uns entwickeln?

MSP430 CapTIvate™ MCUs sind bei der Umstellung auf das kapazitive Touch-HMI-Erlebnis führend. Diese MCUs bieten einfach zu bedienende, robuste kapazitive Touch-Funktionen für Anwendungen in den Bereichen Industrie, Gebäudeautomation und Verbraucheranwendungen durch:

  • Ein skalierbares Portfolio, das eine Vielzahl von Anwendungsfällen, Overlays und Umgebungen unterstützt
  • Energieeffizienter Betrieb zur Verlängerung der Batterielebensdauer  
  • Ein umfassendes Ökosystem von Entwicklungstools, Software, Beispielen und Schulungen zur Verkürzung der Entwicklungsarbeit
  • Störfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit mit IEC- und IPX-zertifizierten Lösungen

Das MSP430 CapTIvate MCU-Portfolio bietet Ihnen die Möglichkeit, mit einfachen Touch-Anwendungen und komplexeren Anwendungsfällen, die zusätzliche E/As, eine höhere Speicherdichte und mehr Peripheriebausteine erfordern, zu arbeiten.

Verkürzen Sie Ihre Markteinführungszeiten mit einer intuitiven Entwicklungsinfrastruktur. Generieren Sie mit dem CapTIvate MCU-Designcenter Quellcode und optimieren Sie Sensoren in weniger als fünf Minuten.

Zuverlässiges Design. Das MSP430 CapTIvate MCU-Portfolio bietet IPX-zertifizierte Lösungen für Wassertoleranz und IEC-zertifizierte Lösungen für elektromagnetische Störstrahlfestigkeit.

MCUs mit kapazitiver Touch-Sensorik und CapTIvate-Technologie

 

MSP430FR2512

MSP430FR2522

MSP430FR2632

MSP430FR2633

MSP430FR2675

MSP430FR2676

FRAM/RAM 8 KB/2 KB 8 KB/2 KB 8 KB/2 KB 16 KB/4 KB 32 KB/6 KB 64 KB/8 KB
Schaltflächen (#) Bis zu 4 Bis zu 16 Bis zu 16 Bis zu 64 Bis zu 64 Bis zu 64
Kapazitive Touch-Ein-/Ausgänge
4
8
8
16
16
16
Sensorikblöcke
1
2
4 4 4
4
Gehäuse

16-poliges TSSOP

20-poliges QFN

16-poliges TSSOP

20-poliges QFN

VQFN und DSBGA mit 24 Kontakten

32-polig TSSOP und QFN

24-poliges DSBGA

VQFN mit 32 und 40 Kontakten, LQFP mit 48 Kontakten VQFN mit 32 und 40 Kontakten, LQFP mit 48 Kontakten
Verfügbarkeit Jetzt Jetzt Jetzt Jetzt Jetzt Jetzt
Software
Benutzerhandbuch CapTIvate-Technologieleitfaden

Minimale Entwicklungszeit

Mit einem bewährten Designflussprozess, umfassenden Referenzdesigns für Feuchtigkeitstoleranz, Störfestigkeit und Systemintegration sowie umfangreichen Online-Schulungen und Dokumentationen erhalten Sie die Möglichkeit, die MSP430 MCUs mit kapazitiver Touch-Technologie schneller auf den Markt zu bringen.

Kürzester Entwicklungszeit – Diagramm

Definieren Sie Anforderungen mit dem CapTIvate-Designleitfaden

  • Bietet eine einfache Methode zur Definition von Anforderungen und zum Verständnis des Auswirkungen der Betriebsumgebung auf die Leistung
  • Stellt sicher, dass das kapazitive Touch-Design die Produktanforderungen erfüllt. Teure Nacharbeit ist also später nicht mehr erforderlich

Prüfen Sie die Machbarkeit einer Entwicklung mit CapTIvate MCU-Entwicklungskits

  • Ermöglichen Sie schnelle Machbarkeitstests von Designs mit der kapazitive Touch-Technologie
  • Finden Sie die ideale Balance zwischen Funktionen und Kosten für Ihre Anwendung mit dem breiten CapTIvate-Bausteinsortiment 

Entwickeln Sie mit CapTIvate Design Center

  • One-Stop-Shop-Entwicklungsumgebung
  • Erfasst Ihre Sensorkonfiguration
  • Generiert Ihren Quellencode
  • Ermöglicht die Feinabstimmung Ihrer Sensoren in nur fünf Minuten; ermöglicht die Verkürzung der Markteinführungszeit

Integration mit Hilfe des CapTIvate-Designleitfadens

  • Bietet eine einfache Validierungs-Checkliste zur Gewährleistung von Zuverlässigkeit in der Massenproduktion

Robuste und autonome Peripheriebausteine

Unsere kapazitiven Touch-Lösungen verfügen sowohl über analoge als auch über digitale Funktionen, die eine Kontrolle der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und eine verbesserte Rauschverträglichkeit ermöglichen. Die Peripheriebausteine der CapTIvate-Technologie sind so konzipiert, dass sie Messungen ohne Eingriffe der CPU durchführen können, was die Design- und Timingüberlegungen vereinfacht und gleichzeitig einen Betrieb mit extrem geringer Leistung ermöglicht. Im Folgenden erfahren Sie mehr über die Peripheriebausteine.

Alles erweiternAlles ausblenden

Architektur

Die CapTIvate-Technologie verfügt über eine Ladungsübertragungsarchitektur mit Offset-Abzug der parasitären Kapazität, um sowohl die Empfindlichkeit zu verbessern als auch die Latenzzeit zu verkürzen, indem die kleinen Kapazitätsänderungen durch Berührung oder Nähe vergrößert werden.

Bestimmte MSP430 CapTIvate MCUs verfügen auch über mehrere Sensorblöcke, um ein paralleles Abtasten der Elektroden zu ermöglichen, was die vom Benutzer wahrgenommene Erkennungslatenzzeit weiter verkürzt.

Frequenzsprungverfahren

Die CapTIvate-Technologie enthält einen speziellen Oszillator mit Frequenzsprung- und Spread-Spectrum-Möglichkeiten zur Takterzeugung bei Kapazitäts- zu Digitalwandlungen. Diese Fähigkeit verbessert die Störfestigkeit gegen leitungsgeführte und abgestrahlte Rauschquellen erheblich.

Automatisierung

Die Automatisierungsfunktionen der CapTIvate MCUs können die Batterielebensdauer Ihres Produktes verlängern. Die kapazitiven Touch-MCUs werden mit einer Hardware-Zustandsmaschine geliefert, um IIR-Rauschfilterung, Umgebungsdriftverfolgung, Näherungserkennung und Ereignissteuerung auszulagern – die CPU bleibt in einem abgeschalteten Zustand, bis eine Berührung oder Nähe von der Hardware-Logik erkannt wird.

ROM-Bibliotheken

CapTIvate MCUs verfügen über gängige Softwarefunktionen im ROM, sodass Sie mehr FRAM-Speicher für Ihre Anwendung freigeben können. ROM-Bibliotheken enthalten kapazitive Touch-Sensorfunktionen sowie Treiber für UART-, SPI- und I2C-Kommunikation.

Blockschaltbild für Peripheriebausteine mit kapazitiver Touch-Technologie