Home Motor drivers Brushless DC (BLDC) motor drivers

Motor drivers

Brushless DC (BLDC) motor drivers – Vorgestellte Produkte

Wählen Sie Ihren BLDC-Motortreiber

Treiber

Integrierte MOSFET- und Gate-Treiberlösungen mit Schutz-, Sensor- oder Power-Management-Funktionen. Unsere Motortreiber mit integrierten FET-Lösungen vereinen auf nur einem Chip alle Schalt- und Stromregelungsfunktionen für eine maximale Ausgangsstromlieferfähigkeit. Intelligente Gate-Treiber ermöglichen dank integrierter passiver Komponenten die Reduzierung von Platinengröße, Designkomplexität und Kosten. Hierzu bieten sie Funktionen zur Einstellung des Gate-Steuerstroms, eine MOSFET-Auswahl, hohe Effizienz, geringe EMI-Störungen und einen minimalen Platinenplatzbedarf.

 

DRV8353R

Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 102 V mit Abwärtsregler und Strom-Shunt-Verstärkern

DRV8343-Q1

12-bis-24-V-Batterie-3-Phasen-Smart-Gate-Treiber mit Strom-Shunt-Verstärkern für die Automobilindustrie

DRV8313

3-Phasen-Motortreiber mit 3-A-Peak für max. 65 V

Integrierte Steuerung

Die integrierte Steuerungsfunktionalität ermöglicht den Motorbetrieb ohne externen Mikrocontroller. Algorithmen für echte und genaue 180-Grad-Sinuswellen minimieren Rauschen und Vibrationen. Unsere Motortreiber mit Trap-, Sinus- und FOC-Steuerungsvarianten sorgen für einen optimalen Wirkungsgrad in einer Vielzahl von Motoren. Sensorlose Algorithmen reduzieren die Komplexität des Designs durch den Wegfall von Hall-Sensoren.

 

DRV10983-Q1

12-V-Batterie-3-phasiger BLDC-Motortreiber mit 3,5-A-Peak, sensorloser Sinussteuerung für die Automobilindustrie

DRV10974

12-bis-24-V-Batterie-3-Phasen-Smart-Gate-Treiber mit Strom-Shunt-Verstärkern für die Automobilindustrie

DRV10987

12-V-bis-24-V-nominal-dreiphasiger BLDC-Motortreiber, 3,5-A-Peak sensorlosen Sinussteuerung für die Automobilindustrie

Funktionale Sicherheit 

Integrierte Schutz- und Diagnosefunktionen reduzieren die Zahl der Komponenten und die Komplexität des Systems. Unsere Designpakete zur funktionalen Sicherheit unterstützen Entwickler bei der Einhaltung der Industrienormen zur funktionalen Sicherheit und dienen zugleich der Handhabung systematischer und unregelmäßig auftretender Fehler. 

DRV3245Q-Q1

12-V-Batterie-3-Phasen-Gate-Treibereinheit mit präziser Stromerfassung und verbessertem Schutz für die Automobilindustrie

DRV3245E-Q1

12-V-Batterie-3-Phasen-Gate-Treibereinheit mit genauer Strommessung und verbessertem Schutz (Klasse 0)

DRV8353F

102-V max. 3-phasiger Smart Gate-Treiber mit 3x CSA, qualifiziert für Funktionssicherheitsapplikationen