Home Motor drivers Stepper motor drivers

Motor drivers

Stepper motor drivers – Vorgestellte Produkte

Intelligente Abstimmung

Intelligente Abstimmung vereinfacht das Schrittmotor-Design durch automatische Abstimmung des Motors, um Leistungsverluste, Geräusche und Vibrationen zu minimieren, die Effizienz zu maximieren und die Konstruktionszeit zu verkürzen.

DRV8436

Bipolarer Schrittmotortreiber für 48 V 1,5 A, mit integrierter Strommessung und 1/256-Mikroschrittbetrieb

DRV8846

Bipolarer Schrittmotortreiber mit 18 V, 1,4 A, 1/32-Mikroschrittfunktion und intelligenter adaptiver Anpassung der Decay-Einstellungen

DRV8889-Q1

Bipolarer 1,5-A-Schrittmotortreiber für den Automobilbereich mit 45 V, integrierter Strommessung und Abschalterkennung

Integrierte Strommessung

TI und integrierter Strom-Erkennung Technologie bringt das aktuelle Verordnung in den IC selbst, wodurch die Notwendigkeit für externe Messwiderstand, geringerer Verlustleistung, die Wärmeentwicklung und Kosten. 

DRV8889-Q1

Bipolarer 1,5-A-Schrittmotortreiber für den Automobilbereich mit 45 V, integrierter Strommessung und Abschalterkennung

DRV8886

Bipolarer-Schrittmotortreiber für 37 V und 2 A mit integrierter Stromerkennung & 1/16-Mikroschrittbetrieb

DRV8436

Bipolarer Schrittmotortreiber für 48 V, 1,5 A, mit integrierter Strommessung und 1/256-Mikroschrittbetrieb

Integrierter Mikroschrittbetrieb

Die Schrittmotortreiber von TI verfügen über einen integrierten Mikroschritt-Indexer, der bis zu 256 Stufen der Stromregelung unterstützt. Das integrierte Mikroschrittverfahren ermöglicht eine sanfte und präzise Bewegung des Motors.

DRV8436

Bipolarer Schrittmotortreiber für 48 V, 1,5 A, mit integrierter Strommessung und 1/256-Mikroschrittbetrieb

DRV8886

Bipolarer-Schrittmotortreiber für 37 V und 2 A mit integrierter Stromerkennung & 1/16-Mikroschrittbetrieb

DRV8899-Q1

Schrittmotortreiber für den Automobilbereich für 45 V, 1 A, mit Smart Tune-Technologie

PWM-Schnittstelle

Eine einfache Steuerschnittstelle mit der Flexibilität, verschiedene Arten (von Lasten) und mehrere Lasten innerhalb eines IC anzusteuern.   

DRV8847

Dual H-Brückenmotortreiber für 18 V, 2 A, mit Stromregelung & unabhängiger Halbbrückensteuerung

DRV8848

Dual H-Brückenmotortreiber (PWM-Steuerung) für 2 A

DRV8436E

Bipolarer Schrittmotor- oder Dual-Bürstenmotortreiber für 48 V, 1,5 A, mit integrierter Strommessung