Wie verwalte ich meine TI-Kreditlinienrechnungen?

Klicken Sie in Ihrem myTI-Dashboard im Seitenmenü auf „Rechnungsstellungsansicht“. Die Rechnungsstellungsansicht enthält alle Rechnungen und Gutschriften auf die Firmenkonten mit Angaben, wann die Rechnungen fällig sind.

  • Wenn Sie die Rechnung im PDF-Format herunterladen möchten, wählen Sie die Rechnung(en) aus und klicken Sie auf die rote Schaltfläche „Download“ in der linken unteren Ecke.
  • Ein Rechnungs-Dashboard steht zum Download zur Verfügung, indem Sie auf „Excel-Datei herunterladen“ klicken.
  • Ein Kontoauszug für alle offenen Rechnungen steht zum Download bereit, indem Sie auf „Aktuellen Kontoauszug herunterladen“ klicken.
  • Eine Überweisungsvorlage steht zum Download bereit, indem Sie auf „Überweisungsvorlage herunterladen“ klicken.

Personen mit einer Administrator-, Finanz- oder Käuferrolle können auf das Rechnungs-Dashboard zugreifen. Mitglieder eines Firmenkontos können nicht auf die Informationen zugreifen. Wenn dieser Zugriff erforderlich ist, sollte dem Mitglied eine Käuferrolle zugewiesen werden.

Antworten auf Fragen zum Bestellprozess