Nach Kategorien durchsuchen
Neue Produkte
Eigenständiges 1-Zellen-Batterieladegerät, 17 V, 3 A, mit Ladungsunterdrückung für leere Batterie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.6
Kfz-Batterieanschlusskasten Spannungswächter, Stromsensor und Isolationsimpedanzsensor
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 8.388
Low-Power-Protektor für 2S bis 7S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.62
Einzellige Impedance-Track™-Technologie, Gasfühler mit 1,2 V E/A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.55
Low-Power-Monitor und -Protektor für 2S bis 5S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.62
I²C-gesteuertes 1-Zellen-Abwärtsladegerät mit Eingangsspannung von 5 A und max. 18 V, NVDC-Strompfad
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.33
Technische Ressourcen
Functional Safety Considerations in Battery Management for Vehicles
Wired vs. Wireless Communications In EV Battery Management (Rev. A)
Combining Buck-Boost Battery Chargers and USB Type-C Power Delivery for Maximum (Rev. A)
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Entwickeln effizienter und langlebiger Batteriesysteme in medizinischen Anwendungen mit unserer Batteriemesstechnologie
Vorteile:
- Ladestandsmesser ermöglichen nicht nur programmierbare Schutzfunktionen auf der Ebene von Hardware und Firmware, sondern bieten als System-on-a-Chip auch eine hohe Genauigkeit.
- Ladegeräte unterstützen nicht nur mehrzellige Konfigurationen und parallele Akkupacks, sondern bieten auch schnelle Backup-Funktionalität für einen nahtlosen Übergang bei einem Hauptstromausfall.
- Protektoren bieten Funktionen zur Erfassung von Spannung, Strom und Temperatur für Batteriesysteme mit Einzelzellen unter Verwendung externer Schutzfunktionen für den Leistungstemperaturkoeffizienten in einer kostenoptimierten Lösung. Verlängern Sie die Produktlagerdauer mit unserem Energiesparmodus und unserer verbesserten thermischen Leistung.
Ausgewählte Ressourcen
- BQ40Z50-R2 – Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2.
- BQ25731 – I2C 1-5-Zellen-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler mit Stromversorgungspfad und USB-C PD OTG
- BQ2982 – High-Side-Schutz für einzellige Li-Ionen- und Li-Polymer-Akkus mit 0-V-Laden deaktiviert
- BQ40Z50EVM-561 – Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul
- BQ25731EVM – 16-A-Abwärts/Aufwärts-Ladecontroller für 1 bis 5 Zellen mit I2C-NVDC – Evaluierungsmodul
- BQ2980EVM-883 – bq2980 Einzelzellen-Highside-Schutz – Evaluierungsmodul
- BQSTUDIO – Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)
- TI-CHARGER-GUI – GUI-Software zur Verwendung mit Evaluierungsmodulen für USB2ANY und Akkuladung
Höhere Funktionssicherheit und längere Laufzeit in HEV- und EV-Anwendungen mit unserer Batteriemanagement-Technologie
Vorteile:
- Monitore bieten eine Genauigkeit von ±1 mV und synchronisierte Messwerte von Zellenspannungen und Akkustrom.
- Ladestandsmesser lassen sich einfach einrichten und unterstützen mehrere Zellchemien. Dies ermöglicht die problemlose Integration in ein E-Call-System.
Ausgewählte Ressourcen
- BQ79600-Q1 – SPI/UART-Kommunikationsschnittstelle für funktionale Sicherheit mit automatischem Host-Wakeup für di
- BQ34210-Q1 – Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie
- BQ79600EVM – Funktionale Sicherheit-konforme SPI/UART-Reihenschaltungs-Brücken-Schnittstelle mit automatischem
- BQ79718EVM-049 – BQ79718 18-S-Präzisions-Batteriemonitor für den Automobilbereich mit Balancer und integriertem Schut
- BQ34210IQ1EVM-826 – bq34210-Q1 Evaluierungsmodul für systemseitigen CEDV-Ladezustandsmesser
Entwickeln langlebiger, schnellladefähiger Batteriesysteme in akkubetriebenen Gartengeräten und Werkzeugen mit unserer Batteriemanagement-Technologie
Vorteile:
- Ladestandsmesser gewährleisten durch präzise Messalgorithmen den genauen Ladezustand der Batterie. Ein Chemie-ID-System ermöglicht kürzere Designzyklen ohne Kompromisse bei der Genauigkeit.
- Ladegeräte unterstützen das gesamte Stromversorgungsspektrum über USB Type-C® (20 V, 5 A) und mehrzellige Akkupacks.
- Monitore bieten hochgenaue Spannungsmessungen (±5 mV bei 25 °C) mit der Möglichkeit des Zellausgleichs sowohl autonom als auch mit Steuerung durch den Host (über I2C, serielle Peripherieschnittstelle oder Highspeed-Datenwarteschlange) für drei bis 16 Zellen in Serie.
- Protektoren stellen in Verbindung mit unseren Monitoren eine zweite, redundante Schutzebene bereit.
Ausgewählte Ressourcen
- BQ34Z100-R2 – Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry
- BQ25731 – I2C 1-5-Zellen-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler mit Stromversorgungspfad und USB-C PD OTG
- BQ76942 – Überwachungs- und Schutzbaustein für Akkupacks mit 3 bis 10 in Reihe geschalteten Zellen
- BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta
- BQ25731EVM – 16-A-Abwärts/Aufwärts-Ladecontroller für 1 bis 5 Zellen mit I2C-NVDC – Evaluierungsmodul
- BQ76942EVM – Überwachungs- und Schutzbaustein-EVM für Lithium-Ionen-, Li-Polymer- und LiFePO4-Akkupacks mit 3 bis
- BQSTUDIO – Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)
- TI-CHARGER-GUI – GUI-Software zur Verwendung mit Evaluierungsmodulen für USB2ANY und Akkuladung
Schnelles Aufladen von Geräten und Verlängerung der Nutzung mit unserer Batteriemanagement-Technologie
Vorteile:
- Ladestandsmesser bieten eine Messgenauigkeit von ±1 mV; der Zellausgleich maximiert die Batterielebensdauer und ermöglicht eine längere Gerätenutzung.
- Ladegeräte bieten einen Ladestrom von bis zu 8 A mit hohem Wirkungsgrad dank induktorloser Switch-Kondensatortechnologie.
- Die Protektoren zeichnen sich durch reduzierte Funktionsgröße und geringe Verlustleistung von ca. 4 μA aus – ideal für Produkte mit kleinem Formfaktor. Darüber hinaus bieten sie sowohl primäre als auch sekundäre Schutzoptionen.
Ausgewählte Ressourcen
- BQ27Z746 – Gehäuseseitiger Ladestandsmesser mit Impedance-Track™-Technologie und integriertem Schutz
- BQ25970 – I2C-Einzel-Zellen-8 A-Batterieladegerät mit geschaltetem Kondensator für parallele Ladeanwendungen u
- BQ2982 – High-Side-Schutz für einzellige Li-Ionen- und Li-Polymer-Akkus mit 0-V-Laden deaktiviert
- BQ27Z746EVM-047 – BQ27Z746-Evaluierungsmodul Impedance Track™-Technologie Batteriegasmesser- mit Schutzlösung
- BQ25970EVM-893 – bq25970 Vollständiges Ladegerät – Evaluierungsmodul
- BQ2980EVM-883 – bq2980 Einzelzellen-Highside-Schutz – Evaluierungsmodul
- BQSTUDIO – Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)
- TI-CHARGER-GUI – GUI-Software zur Verwendung mit Evaluierungsmodulen für USB2ANY und Akkuladung
Entwickeln hochgenauer, geschützter Batteriesysteme in ESS-Anwendungen mit unserer Batteriemanagement-Technologie
Vorteile:
- Monitore bieten eine zuverlässige und stapelbare Lösung von kleinen Energiespeichersystemen (ESS) in Wohngebäuden bis hin zu stromnetzskalierbaren ESS mit hochgenauen Spannungsmessungen (±5 mV) für Hochspannungs-Batteriesysteme.
- Ladestandsmesser bieten hohe Zustandsgenauigkeit für wichtige Systemberichte. Sie unterstützen mehrere Zellchemien und ermöglichen die Außerbetriebsetzung für selten entladene Geräte.
- Ladegeräte unterstützen einen Ladestrom von bis zu 20 A, um Backup-Batterien schnell aufzuladen und bis zu 70 V am Ausgang für eine Vielzahl von Backup-Batteriekonfigurationen zu verarbeiten.
Ausgewählte Ressourcen
- BQ34Z100-R2 – Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry
- BQ25756 – Stand-alone- oder I²C-gesteuerter bidirektionaler 70-V-Abwärts-/Aufwärts-Laderegler mit MPPT
- BQ79616-Q1 – 16-S-Präzisions-Batteriemonitor, Balancer und integrierter Protektor für den Automobilbereich mit AS
- BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta
- BQ25756EVM – Evaluierungsmodul BQ25756 für bidirektionalen Abwärts-/Aufwärtsbatterie-Ladecontroller mit 1 bis 14
- BQ79616EVM-021 – Evaluationsmodul BQ79616 für Präzisions-Batteriemonitor 16-S für den Automobilbereich mit Balancer u
- BQSTUDIO – Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)
- TI-CHARGER-GUI – GUI-Software zur Verwendung mit Evaluierungsmodulen für USB2ANY und Akkuladung
Entwickeln schnell ladender, zuverlässiger und genauer Batteriesysteme in E-Mobilitätsanwendungen mit unserer Batteriemanagement-Technologie
Vorteile:
- Ladestandsmesser verhindern dank integrierter Authentifizierung die Verwendung nicht offizieller Akkupacks. Ein Betriebstemperaturbereich von –40 bis 150 °C gewährleistet Zuverlässigkeit in nahezu jeder Umgebung.
- Ladegeräte ermöglichen die Stromversorgung über USB Type-C® mit erweitertem Leistungsbereich. Zu ihren Vorteilen zählen: Laden mit bis zu 240 W, Unterstützung für Batterien mit 10 bis 16 Zellen in Serie sowie bidirektionaler Stromfluss (zum Beispiel durch eine E-Bike-Batterie) zum Laden von persönlichen Elektronikgeräten.
- Monitore und Protektoren für Batterien mit drei bis 16 Zellen in Reihe können lassen sich für redundante Schutzfunktionen einsetzen, um die Sicherheitsanforderungen mobiler Anwendungen zu erfüllen.
Ausgewählte Ressourcen
- BQ34Z100-R2 – Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry
- BQ25756 – Stand-alone- oder I²C-gesteuerter bidirektionaler 70-V-Abwärts-/Aufwärts-Laderegler mit MPPT
- BQ76952 – Batterieüberwachungs- und Schutzbaustein für Lithium-Ionen-, Li-Polymer- und LiFePO4-Akkupacks mit h
- BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta
- BQ25756EVM – Evaluierungsmodul BQ25756 für bidirektionalen Abwärts-/Aufwärtsbatterie-Ladecontroller mit 1 bis 14
- BQ76952EVM – Evaluierungsmodul für Batterieüberwachungs- und Schutzbaustein für Lithium-Ionen-, Li-Polymer- und L
- BQSTUDIO – Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)
- TI-CHARGER-GUI – GUI-Software zur Verwendung mit Evaluierungsmodulen für USB2ANY und Akkuladung
Design- & Entwicklungsressourcen
Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)
Battery Management Studio (bqStudio) bietet eine vollständige Suite robuster Tools, die Sie bei der Evaluierung, dem Design, der Konfiguration, dem Test oder der anderweitigen Nutzung von TI-Produkten für das Batteriemanagement unterstützen. Dazu gehören Funktionen, die den (...)
Rechner für Ladestandsmessparameter
MathCAD-Tool für CEDV-(Compensated End of Discharge Voltage)-Berechnung
Mathematisches Berechnungs- und Simulationstool, das Batteriedesignern hilft, mit einem auf CEDV-Algorithmen basierenden Ladezustandsmesser von TI passende CEDV-Koeffizienten für die spezifische Chemie im Akkupack zu erhalten. Es akzeptiert 3 Paare von Protokolldateien, die mit der Smart (...)