Batterie-Ladezustandsmesser
Präzise Messprodukte für jedes Batteriesystem
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
Zellenanzahl
Zellenchemie
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
Einzellige Impedance-Track™-Technologie, Gasfühler mit 1,2 V E/A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.55
Technische Ressourcen
Impedance Track Based Fuel Gauging
Gauge Communication
Batterieschutzvorrichtung, Monitor oder Anzeige?
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Bauen Sie mit unserer Batteriemesstechnologie ein sicheres und langlebiges Batteriesystem in medizinischen Anwendungen auf
Vorteile:
- Der in die Batterieanzeige integrierte Schutz erhöht die Sicherheit von Batteriemanagementsystemen und senkt gleichzeitig die Anlagenkosten.
- Mit Funktionen wie der maximalen chemischen Kapazität (QMax) bleiben Batteriemanagementsysteme so lange wie sicher wie möglich ganz gleich, ob sie täglich verwendet werden oder im Regal liegen.
- Eine durch Zellausgleich maximierte Batterielebensdauer verhindert, dass einzelne Zellen über- oder unterladen werden.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00553 – Multi-Cell Battery Manager Unit with Integrated Charging, Gauging, Authentication and Protection
- PMP5722 – Single Cell Battery Power Solution Reference Design
- BQ27Z561-R2 – Impedance track battery gas gauge solution for 1-series cell li-ion battery packs
- BQ40Z50-R2 – 1-4 series Li-ion battery pack manager supporting Turbo Mode 2.0
- BQ35100 – Battery fuel gauge for non-rechargeable batteries (lithium primary) and end-of-service monitor
- BQ27Z561EVM-011 – BQ27Z561 1S-cell programmable battery manager Evaluation module
- BQ40Z50EVM-561 – BQ40Z50 evaluation board
- BQ35100EVM-795 – bq35100 Lithium Primary Cell Evaluation Module Using End-of-Service Monitor Gas Gauging
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) Software
Mit unserer Batteriemesstechnologie wissen Sie, wann Sie in E-Mobilitätsanwendungen aufladen müssen
Vorteile:
- Die integrierte Authentifizierung verhindert die Verwendung von Akkupacks anderer Hersteller und nicht zugelassener Akkupacks und erhöht die Betriebssicherheit der Anlage.
- Eine integrierte Black-Box-Funktion liefert Lebensdauerdaten bei unerwarteten Ergebnissen.
- Ein Betriebstemperaturbereich von –40 bis 150 °C gewährleistet Zuverlässigkeit in nahezu jeder Umgebung
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010030 – Accurate gauging and 50-μA standby current, 13-S, 48-V li-ion battery pack reference design
- TIDA-00255 – 15 Cell Lithium Ion Battery Controller Analog Front End Reference Design
- TIDA-00792 – Multi-Cell 36-48V Battery Management System Reference Design
- BQ34Z100 – 1-s to 16-s Impedance Track™ fuel gauge | battery gas gauge
- BQ78350-R1A – CEDV li-ion gas gauge and battery management controller
- BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 1s to 16s Impedance Track Fuel Gauge Battery Evaluation Module | Gas Gauge Battery
- BQ76940EVM – BQ76940 evaluation board with BQ78350
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) Software
Ermöglichte eine effiziente Batterieverwendung in Automatisierungs- und Zahlungsanwendungen im Einzelhandel mit unserer Batteriemesstechnologie
Vorteile:
- Präzise Messalgorithmen gewährleisten den genauen Ladezustand der Batterie.
- Einzelzellen-Ladestandsmesser in Die-Size Ball-Grid Array (DSBGA)-Gehäuses sorgen für einen geringen Platzbedarf.
- Ein Chemie-ID-System ermöglicht kürzere Designzyklen ohne Kompromisse bei der Messgenauigkeit.
Ausgewählte Ressourcen
- PMP40496 – 2-cell boost charge system reference design with 5-V USB
- TIDA-00593 – Single Cell Li-Ion Battery Pack-side Fuel Gauge Reference Design
- BQ27426 – Single cell System-side battery fuel (gas) gauge w/Pre-programmed chemistry Profile
- BQ28Z610-R1 – Battery fuel gauge with integrated protector for 1-2 series packs
- BQ27Z561-R2 – Impedance track battery gas gauge solution for 1-series cell li-ion battery packs
- BQ27426EVM-738 – BQ27426 EVM for Impedance Track Fuel Gauge w/Easy to Use Pre-programmed Chemistry Profiles
- BQ28Z610EVM-532 – BQ28Z610 1-Cell to 2-Cell Programmable Battery Manager Evaluation Module
- BQ27Z561EVM-011 – BQ27Z561 1S-cell programmable battery manager Evaluation module
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) Software
Unsere Batteriemesstechnologie sorgt für längere Laufzeiten und höhere Unabhängigkeit von der Basis
Vorteile:
- Messgenauigkeit von ±1 mV ermöglicht längere Laufzeiten und höhere Unabhängigkeit von der Basis.
- Die integrierte Authentifizierung verhindert die Verwendung von Akkupacks anderer Hersteller und nicht zugelassener Akkupacks und erhöht die Betriebssicherheit der Anlage.
- Maximale Batterielebensdauer durch Zellausgleich verhindert, dass einzelne Zellen über- oder untergeladen werden.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00883 – 1 to 4 Series Cell Li-Ion Battery Pack Manager Reference Design
- TIDA-00553 – Multi-Cell Battery Manager Unit with Integrated Charging, Gauging, Authentication and Protection
- BQ40Z50-R2 – 1-4 series Li-ion battery pack manager supporting Turbo Mode 2.0
- BQ4050 – 1-4 series CEDV battery fuel (gas) gauge
- BQ40Z50EVM-561 – BQ40Z50 evaluation board
- BQ4050EVM-561 – 1 Series, 2 Series, 3 Series, and 4 Series Li-Ion Battery Pack Manager Evaluation Module
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) Software
Design- & Entwicklungsressourcen
Battery Management Studio (bqStudio) Software
Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)
Gauging Parameter Calculator
MathCAD compensated end of discharge voltage (CEDV) tool
Math calculation and simulation tool that helps the battery designer to obtain matching CEDV coefficients for the specific chemistry in the battery pack using one of TI’s CEDV algorithm based fuel gauge. It accepts 3 pairs of log files that can be created by using TI’s bq Smart Battery Builder (...)