Hohe Effizienz, breites Sortiment. Unser umfangreiches Portfolio an Aufwärtsreglern umfasst synchrone und nicht synchrone Bausteine für Anwendungen von Milliampere bis 100 A mit Wirkungsgraden bis zu 96 %. Unsere Produkte umfassen wichtige Merkmale wie niedrigen Ruhestrom (IQ) für längere Batterielebensdauer, hohe Leistungsdichte für kleine Geräte und Spread-Spectrum-Technologie für niedrige EMI. 

Nach Kategorien durchsuchen


Stromversorgungsmodule (integrierte Magnettechnik)

Die einfachste und kompakteste Möglichkeit zur DC/DC-Aufwärtsspannungswandlung.

Wandler (integrierter FET)

Gleichgewicht zwischen Einfachheit und Flexibilität mit integrierten FET-Aufwärtsspannungswandlern

Controller (externer FET)

Erzielen einer hohen Zuverlässigkeit in thermisch anspruchsvollen Hochleistungsanwendungen

Technical Resources

White paper

How to design boost, SEPIC or flyback regulators with wide VIN power ICs

In diesem Dokument wird erläutert, wie Boost-, SEPIC- oder Flyback-Regler mit Boost-Power-Management-ICs implementiert werden und wie Sie die richtige Lösung auswählen können.
Application note

Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. D)

Dieser Anwendungshinweis enthält die Gleichungen zur Berechnung der Leistungsstufe eines Aufwärtswandlers, welcher einen IC mit integriertem Schalter aufweist und im Dauereinschaltmodus arbeitet.
Application note

Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters

Erfahren Sie, wie Sie die richtige Diode auswählen, um maximale Effizienz und Leistung in Ihrem Design zu erreichen.

WEBENCH® Power Designer

WEBENCH® Power Designer erstellt maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltkreise basierend auf Ihren Anforderungen. Die Umgebung verleiht Ihnen die Fähigkeit zur Entwicklung einer Stromversorgung vom Anfang bis zum Ende, mit welcher Sie in sämtlichen Phasen des Designprozesses Zeit sparen.
Simulationstool

PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Designtool

Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile

Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)