Leistungsverluste minimieren. Maximale Leistung ohne Beeinträchtigung der Batterielebensdauer. Unsere Abwärts-/Aufwärts-, Inverter- und Split-Rail-Produkte vereinfachen das Stromversorgungsdesign mit integrierten Komponenten, die Ihnen helfen, die Gesamtgröße der Lösung zu verkleinern, Leistungsverluste zu minimieren und die Batterielebensdauer für eine Vielzahl von elektronischen Geräten zu verlängern. Wählen Sie aus unserem breiten Sortiment von Produkten mit niedrigem Ruhestrom, hoher Leistungsdichte und niedrigem EMI-Wert.
Nach Kategorien durchsuchen
Stromversorgungsmodule (integrierte Magnettechnik)
Die einfachste und kompakteste Möglichkeit zur Abwärts-/Aufwärts-DC/DC-Spannungswandlung.
Wandler (integrierter FET)
Gleichgewicht zwischen Einfachheit und Flexibilität mit integrierten FET-Abwärtsspannungswandlern
Controller (externer FET)
Erzielen einer hohen Zuverlässigkeit in thermisch anspruchsvollen Hochleistungsanwendungen
Technical Resources
Application note
How to Achieve Low EMI with TPS55288 Buck-Boost Converter
Hier finden Sie eine Analyse der Ursache von EMI-Rauschen und Designrichtlinien, die Sie bei der Minimierung von EMI-Rauschen unterstützen, einschließlich Tipps zum Design auf Layout- und Schaltkreisebene.
Application note
LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters
Dieser Anwendungsbericht stellt eine kostengünstige Lösung vor, um eine symmetrische Lastverteilung zwischen den beiden parallel geschalteten Wandlern innerhalb von 1 % Fehler zu erreichen, ohne die Gesamtleistung zu beeinträchtigen.
Technical article
Four-switch buck-boost layout tip No. 4: routing gate-drive and return paths
Das Platinenlayout (PCB) spielt eine entscheidende Rolle bei der Erzielung einer hohen Leistung für einen Abwärts-/Aufwärtsregler mit vier Schaltern. Lesen Sie diesen Artikel, um mehr über das optimale Routing der Gate-Treiber- und Rücklaufpfade zu erfahren.
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer erstellt maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltkreise basierend auf Ihren Anforderungen. Die Umgebung verleiht Ihnen die Fähigkeit zur Entwicklung einer Stromversorgung vom Anfang bis zum Ende, mit welcher Sie in sämtlichen Phasen des Designprozesses Zeit sparen.
Simulationstool
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Designtool
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile
Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)