Home Power management DDR memory power ICs

Power management

Vorgestellte Produkte für Stromversorgungslösungen für DDR-Speicher

DDR-Speicher-Lösungen mit LDO

Baustein
Beschreibung
DDR
DDR-Spannungen
Vin (V)
Iout Max (A)
Gehäuse
TPS54116-Q1 Stromversorgungslösung für DDR-Speicher im Automobilbereich mit 4 A, 2 MHZz, VDDQ DC/DC-Wandler, 1 A VTT LDO und VTTREF DDR/DDR2/DDR3/DDR3L/DDR4 VDDQ, VTT 2,95 – 6 4 24WQFN
TPS7H3301-SP Strahlungsfester DDR-Terminierungsregler mit 3 A Senke/Quelle und integriertem VREF DDR/DDR2/DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR2/LPDDR3 VTT/VREF 0,9–3,5 3 16CFP: 106 mm2: 9,6 x 11
TPS51200 Senken-/Quell-DDR-Abschlussregler für 3 A mit gepufferter VTTREF-Referenz für DDR2, DDR3, DDR3L und DDR4 DDR2/DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4 VTT 1,1 – 3,5 3 3 x 3 mm SON
TPS51100 Quell-/Senken-DDR-Abschlussregler für 3 A DDR2 VTT 1,2 – 5,5 3 10-MSOP
TPS51206 2-A-Peak Senken-/Quell-DDR-Abschlussregler mit gepufferter VTTREF-Referenz für DDR2/3/3L/4 DDR3, DDR3L, LPDDR3, DDR4 VTT 1 – 3,5 2 2 x 2 mm SON
LP2996A DDR-Abschlussregler DDR2, DDR3, DDR3L VTT, VTTREF 1,35 – 5,5 1,5 8SO-PowerPAD
LP2998 DDR-Abschlussregler DDR, DDR2, DDR3, DDR3L VTT, VTTREF 1,5 – 5,5 1,5 8-SOIC

DDR-Speicher-Lösungen mit Controller

Baustein
Beschreibung
DDR
DDR-Spannungen
Vin (V)
Iout Max (A)
Gehäuse
TPS40042 Synchroner Abwärts-DC/DC-Controller mit Tracking, geringer Polanzahl und niedriger Eingangsspannung DDR2/DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4 VTT
3 – 5,5
no
10 V SON

DDR-Speicherlösungen mit Controller und LDO&

Baustein
Beschreibung
DDR
DDR-Spannungen
Vin (V)
Iout (A) VDDQ
Iout (A) VTT
Gehäuse
TPS51216 Synchroner Abwärts-Controller für DDR2/3/3L/4-Speicher-Stromversorgungslösungen, 2-A-LDO, gepufferte Referenz DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4 VDDQ, VTT 3–28 20 2 20 W QFN 
TPS51716 Vollständiger synchroner Abwärts-Controller für DDR2/3/3L/4-Speicher-Stromversorgungslösungen, 2-A-LDO DDR/DDR2/DDR3/DDR3L/DDR4/LPDDR2/LPDDR3 VTT/VREF 3–28 20 2 20 W QFN
TPS51916 Synchroner Abwärts-Controller für DDR2/3/3L/4-Speicher-Stromversorgungslösungen DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4 VDDQ, VTT
3–28 20 2
20 W QFN
TPS59116 Vollständiger synchroner Abwärts-Controller für DDR/DDR2/DDR3-Speicher-Stromversorgungslösungen für integrierte Computer DDR2/DDR3/DDR3L VDDQ, VTT 3–28 25 3 24 V QFN
TPS51116 DDR1, DDR2, DDR3 Switcher und LDO
DDR2/DDR3/DDR3L VDDQ, VTT
3–28 25
3 20HTSSOP
24 V QFN

DDR-Speicher-Lösungen mit Mehrphasen-Controller

Baustein
Beschreibung
DDR
DDR-Spannungen
Vin (V)
Iout Max (A)
Gehäuse
TPS53647 4-phasiger D-CAP+TM-Abwärts-Controller (Buck) mit NVM und PMBus-Schnittstelle für ASIC DDR2/DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4 VDDQ 4,5 – 17 240 40 W QFN
TPS40425 Stapelbarer, treiberloser, synchroner 2-phasiger PMBUS-Abwärts-Controller mit zwei Ausgängen DDR2/DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4 VDDQ 4,5 – 20 40 40 W QFN
TPS40428 Stapelbarer treiberloser synchroner PMBus-Abwärts-Controller, zwei Ausgänge, 2-phasig DDR2/DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4 VDDQ 4,5 – 20 40 40 W QFN

DDR-Speicher-Lösungen mit Wandler

Baustein
Beschreibung
DDR
DDR-Spannungen
Vin (V)
Iout Max (A)
Gehäuse
TPS560200 Synchroner Abwärtsregler im SOT-23-Gehäuse mit Advanced Eco-mode™, 17 V Eingangsspannung, 500 mA
DDR4/LPDDR4
VPP 4,5 – 17 0,5 5SOT-23
TPS53317A Synchroner SWIFT-Abwärtswandler für DDR VTT, 0,9 V bis 6 V Eingangsspannung, 6 A Ausgang, D-CAP+-Modus DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4/LPDDR4 VTT 0,9 – 6 6 20 V QFN
TPS53515 Synchroner SWIFT™-Abwärtswandler für 12 A und 1,5 bis 18 V Eingangsspannung (4,5 bis 25 V Bias) DDR3/DDR3L/LPDDR3/DDR4/LPDDR4 VDDQ 1,5 – 18 12 28 V QFN-CLIP
TPS65295 4,5-V- bis 18-V-VIN-Komplettlösung für DDR4-Speicherleistung DDR4 VPP/VDDQ/VTT 4.5 – 18 8 18VQFN-HR