RGB-LED-Treiber

LED-Anzeige und Animation, welche die Benutzererfahrung verbessert

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Möchten Sie eine einfache Statusanzeige mit 7-Segment- oder Punktmatrix-LEDs hinzufügen oder farbige, reaktionsschnelle LED-Muster für Mensch-Maschine-Schnittstellen- (HMI-) Anwendungen aktivieren? Wir bieten Optionen mit oder ohne unabhängiger Dimmsteuerung - je nach Ihrem Bedürfnis. Durchsuchen Sie unser Sortiment und finden Sie einen RGB-LED-Treiber, welcher Ihre Kommunikationsschnittstellenanforderungen erfüllt, für bessere Helligkeitsgleichmäßigkeit sorgt und extrem präzises Dimmen bietet. 

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen nach Treibertyp
Mehrfachkanal

Bis zu 48-Kanal-LED-Treiber für LED-Direktantrieb. Angeboten werden flexible Dimmoptionen, unter anderem einfaches EIN-/AUS-Schalten, analoges Dimmen und PWM-Dimmen.

Matrix

Zeit-Multiplexing-Schema mit integrierten Scan-Schaltern zur Ansteuerung von zehn bis Tausenden von LED-Punkten pro Baustein. I2C und SPI mit flexiblen Dimmoptionen sind für verschiedene Anforderungen verfügbar.

Finden Sie Ihren RGB-LED-Treiber

LP5810
RGB-LED-Treiber

4-Kanal-RGBW-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.236

LP5812
RGB-LED-Treiber

4 x 3 Matrix-RGB-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.354

LP5811
RGB-LED-Treiber

Synchroner Aufwärts-4-Kanal-RGBW-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.5

LP5813
RGB-LED-Treiber

Synchroner Aufwärts-4 -Kanal-3 Matrix-RGB-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.612

LP5860T
RGB-LED-Treiber

LED-Hochstrom-Matrixtreiber, 11 × 18, mit Dimmfunktion 8 Bit (analog) und 8/16 Bit (PWM)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.788

LP5866T
RGB-LED-Treiber

LED-Hochstrom-Matrixtreiber, 6 × 18, mit Dimmfunktion 8 Bit (analog) und 8/16 Bit (PWM)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.788

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
RGB-LED-Treiber
Diese Schulung erklärt wichtige Konzepte in Bezug auf RGB-LEDs und eine einzigartige RGB-LED-Funktionalität, welche es erlaubt, dass der LED-Treiber autonom arbeiten kann.
Technischer Artikel
Technischer Artikel
Beherrschen Sie LP586x-Bausteine mit LED-Matrixanwendungen innerhalb von nur fünf Minuten
Dieser Artikel gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen in Bezug auf LP586x-Bausteine, unter anderem Informationen hinsichtlich Einrichtung, Dimmkonfigurationen, Datenaktualisierungs-Modi sowie Links zu weiteren technischen Ressourcen.
Technischer Artikel
Technischer Artikel
Beherrschen Sie LP50xx-Bausteine innerhalb von nur fünf Minuten
Dieser Artikel gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen in Bezug auf LP50xx-Bausteine, unter anderem Informationen hinsichtlich Einrichtung, Farbmischung sowie die Links zu Beispielcode.

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Referenzdesign für verschiedene LED-Ringlichtmuster
This reference design enables human-machine interface scenarios with an LED ring that utilizes two LP5024 LED drivers to create vivid lighting patterns. Design helps to resolve common challenges for end equipment with complicated lighting patterns and constant voltage supply. This design can also (...)
Referenzdesign
Referenzdesign für Benutzeroberfläche mit kapazitiver Touch-Technologie einschließlich Näherungserfa
The TIDA-01559 is a Human Machine Interface (HMI) reference design that uses the MSP430FR2522 MCU and LP5569 device, and can achieve extremely low standby power consumption and offload the resources of the MCU with LED engine control. This solution can be used anywhere a low-power consuming HMI (...)
Referenzdesign
Referenzdesign zur Näherungserfassung mit großem Erfassungswinkel (120° Sichtfeld bei 1,6 Metern) un
Proximity sensing with wide field-of-view (FoV) is getting more and more popular and important for people detection in many applications. This reference design uses optical time-of-flight (ToF) techniques to build small and cost-effective proximity sensor systems. A single proximity and distance (...)

Referenzdesigns für RGB-LED-Treiber

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.