Erstklassiger Widerstand mit Gate-Ladung ermöglicht hohe Frequenz, höhere Leistungsdichte.
Unsere N-Kanal-MOSFETs verbessern die Steuerung von Spannung und Strom für ein breites Spektrum von Designanforderungen für Netzteile, einschließlich hoher Schaltfrequenzen. Unsere N-Kanal-MOSFETs ermöglichen auch kleinere Formfaktoren, welche Ihnen dabei helfen, die Leistungsdichte zu maximieren und den PCB-Platzbedarf um mehr als 50 % zu reduzieren.
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
≤30-V Max BVDSS
Entwickeln mit einem Niederspannungs-N-Kanal-MOSFET und Auswählen von ≤30-V-Bausteinen.
40-V bis 100-V Max BVDSS
Entwickeln mit einem Mittelspannungs-N-Kanal-MOSFET und Auswählen von 40-V- bis 100-V-Bausteinen.
FemtoFET™-MOSFETs
Das Entwickeln mit FemtoFET™-N-Kanal-MOSFETs eignet sich ideal für Mobiltelefone, Tablets und beliebige andere Anwendungen, bei welchen die Einsparung von Platinengröße und das Verlängern der Batterielaufzeit erforderlich sind.
Technische Ressourcen
Application note
MOSFET Support and Training Tools (Rev. D)
Erkunden Sie unser umfassendes Angebot an Literatur und Tools für die Unterstützung Ihrer Leistungs-MOSFET-Designs.
Application note
Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs
Dieser Anwendungshinweis erörtert die Ursache des Schalterknoten-Überschwingens, Messverfahren zur genauen Charakterisierung dieses Überschwingens sowie Methoden zum Minimieren der Auswirkungen unter Beibehaltung einer ausgezeichneten Systemleistung.
Technical article
What’s not in the power MOSFET data sheet, part 1: temperature dependency
Erfahren Sie mehr darüber, was in einem MOSFET-Datenblatt enthalten ist und was noch wichtiger ist: Was nicht.
Design- & Entwicklungsressourcen
Calculation tool
MOSFET power loss calculator for synchronous buck converter applications
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
Calculation tool
MOSFET power loss calculator for motor drive applications
This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
Calculation tool
MOSFET power loss calculator for load switch applications
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.