Abwärts/Aufwärts- & invertierende Controller (externer Schalter)
Ein breites und branchenführendes Portfolio an Abwärts-/Aufwärts- und SEPIC-Controllern mit großem Eingangsspannungsbereich, sowie hoher Leistung
Unser Portfolio an Aufwärts-Abwärts- und SEPIC-Controllern wurde entwickelt, um den Bedarf an Schutzkomponenten durch weite Spannungseingangsbereiche zu senken, den Batterieverbrauch bei geringer Last zu minimieren und Rauschen und EMI in rauen Umgebungen wie z. B. Automobil- und Industriesystemen zu verkleinern.
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
4-Schalter-Abwärts-Aufwärts-Controller
Vier Schalter für maximalen Wirkungsgrad unter allen Lastbedingungen und mittlere bis hohe Leistungsanforderungen.
Zwei-Schalter-Abwärts-Aufwärts-Controller
Zwei Schalter und zwei Gleichrichterdioden für Benutzerfreundlichkeit und niedrige bis mittlere Stromversorgungsanforderungen.
SEPIC-Controller
Ein Schalter plus Gleichrichterdiode und zwei Induktoren für Kosteneffizienz und geringen Stromverbrauch.
Abwärts-/Aufwärtsregler
Bidirektionaler Controller – aufwärts in die eine abwärts in die andere Richtung
Technische Ressourcen
Technischer Artikel
Anpassen von VOUT in USB Type-C™- und drahtlosen Ladeanwendungen, Teil 1
Erfahren Sie, wie Sie geschaltete Widerstände in Ihrem 4-Schalter-Abwärts-/Aufwärtsregler-Design verwenden, um eine dynamische Anpassung der Ausgangsspannung zu implementieren.
Application note
LM5176 Power Sharing Between Two Parallel, Four-Switch Buck-Boost Converters
Erfahren Sie, wie Sie mehrere Hundert Watt Ausgangsleistung unterstützen können, indem Sie zwei Abwärts-/Aufwärts-Controller mit vier Schaltern parallel platzieren.
White paper
Bridging 12 V and 48 V in dual-battery automotive systems
Eine Diskussion über die Anforderungen eines 12-V- und 48-V-Systems sowie eine Einführung in ein innovatives Regelschema für den durchschnittlichen Strommodus mit dem bidirektionalen Abwärts-/Aufwärtsregler LM5170-Q1.
Design- & Entwicklungsressourcen
Designtool
WEBENCH® Power Designer
Mit WEBENCH® Power Designer können Sie maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltungen für Ihre Anwendungen erstellen. Diese Design-Umgebung bietet Ihnen Tools zur kompletten Entwicklung einer Stromversorgung und hilft Ihnen während aller Designphasen viel Zeit zu sparen.
Simulation tool
PSpice® for TI design and simulation tool
PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
Design tool
Power Stage Designer™ Tool of Most Commonly Used Switch-mode Power Supplies
Power Stage DesignerTM is a JAVA-based tool (requires JAVA 8 or OpenJDK 8) that helps engineers accelerate their power-supply designs by calculating voltages and currents of 20 topologies according to the user’s inputs. Additionally, Power Stage Designer contains a Bode plotting tool and a (...)