Die einfachste und kompakteste Möglichkeit zur Gleichstrom/Gleichstrom-Spannungswandlung

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere Abwärtsmodule stellen Ihnen eine vollständig integrierte Stromversorgungslösung bereit. Diese Lösungen, welche häufig zu einer kleineren Lösungsgröße führen, umfassen unsere neuesten und besten Wandlertechnologien in leistungsdichten Hochleistungslösungen, welche einen schnelleren und effizienteren Designprozess ermöglichen. Wir bieten das branchenweit vielfältigste Sortiment an Leistungsmodulen mit Eingangsspannungen von bis zu 65 VIN und Ausgangsstrom von bis zu 120 A mit einer Vielzahl von Gehäuseoptionen zur Auswahl.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen nach Gehäusetyp

MicroSiP™-Stromversorgungsmodule

Geringe Lösungsgröße und hohe Leistungsdichte für Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen.

QFN

QFN-Module mit Leadless-Gehäuse eignen sich dank ihres geringen Platzbedarfs für kompakte Hochstrom-Designs.

Offene Bauform (Open Frame)

Abwärtsmodule aufgebaut auf PC-Platinensubstraten mittels SMD oder Durchsteckschnittstellenstiften.

Mit Anschlussdrähten (Leaded)

Die Module lassen sich aufgrund ihrer robusten Gehäuse mit freiliegenden Anschlusspins, geringer Pin-Anzahl und Möglichkeit zur Sichtprüfung äußerst einfach einsetzen.

Featured buck modules

Vorteile unserer Abwärtsmodule (Buck-Module)

checkmark

Verkleinern

Mit integrierten FETs, Controllern, Induktoren und passiven Bausteinen minimieren Gleichstrom/Gleichstrom-Module die Größe der Stromversorgungslösung und helfen so, schwierige PCB-Flächenbegrenzungen zu erfüllen.

checkmark

Vereinfachen 

Durch die Optimierung des internen Layouts und die Reduzierung der externen Komponentenbeschaffung vereinfachen integrierte Induktor-Leistungsmodule den Prozess des Gleichstrom/Gleichstrom- und EMI-Designs im Vergleich zu diskreten Wandlern und Controllern.

Power-Trends

Leistungsdichte

Höhere Leistung, geringerer Platzverbrauch. Dies ist nicht nur ein Trend für Anwendungen aller Art in sämtlichen Märkten, sondern auch einer der wichtigsten Vorteile der Verwendung eines Abwärtsmoduls. Abwärtsmodule verfügen über einen integrierten Induktor und FETs, um nicht nur die Größe der Stromversorgung zu minimieren, sondern auch das Design zu vereinfachen und das Produkt schneller auf den Markt zu bringen. Das Herzstück jedes Moduls ist ein hocheffizienter Abwärtsregler, der von einem für die thermische Leistung optimierten Layout umgeben ist.

High-Density-Stromversorgungsmodule eignen sich hervorragend zur Stromversorgung von digitalen Hochstromlasten wie FPGAs und Prozessoren. Verwenden Sie unser Prozessoranbringungs-Tool, um die besten Stromversorgungs-Bausteine zu finden, welche Ihren FPGA oder Prozessor umgeben sollen. 

White paper
Benefits and trade-offs of various power-module package options
Dieses Whitepaper erörtert einige Gehäuseoptionen – eingebettet, geleitet und QFN – sowie die Vorteile und Nachteile jedes einzelnen der Gehäuse in Bezug auf Modulgröße, Komponentenintegration, thermische Leistung und EMI-Überlegungen.
PDF
Application note
Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A)
Dieser Anwendungshinweis legt ein Designverfahren zur schnellen Berechnung der erforderlichen Mindestkupferfläche auf der PCB für ein erfolgreiches thermisches Design mit Gleichstrom/Gleichstrom-Leistungsmodulen dar.
PDF
White paper
Enabling Small, Cool and Quiet Power Modules with Enhanced HotRod™ QFN Packaging
Erfahren Sie, wie es unsere verbesserte HotRod™ QFN-Gehäusetechnologie Technikern ermöglicht, Designherausforderungen zu bewältigen und die Vorteile effizienterer, kühlerer und leiserer Bausteine in ihren Designs zu nutzen. 
PDF
Vorgestellte Produkte für Leistungsdichte
Geringe elektromagnetische Störungen (EMI)

EMI-Effekte bei Stromversorgungsdesigns stellt für viele Stromversorgungsentwickler eine große Herausforderung dar.Warum sollten Sie es sich nicht so einfach wie möglich machen? Mit einem hohen Integrationsgrad und einem internen Layout optimiert zum Minimieren von Rauschen sind Abwärtsmodule eine hervorragende Wahl, um Entwicklungszeit zu sparen und Ihnen dabei zu helfen, schwierig einzuhaltende Standards wie CISPR 22, Klasse B zu erfüllen. Sehen Sie sich unten einige unserer neuesten und besten Gleichstrom/Gleichstrom-Abwärtsmodule im Bereich EMI-Leistung an. 

White paper
Simplify low EMI design with power modules
Erfahren Sie, wie die enge Integration eines Leistungsmoduls nicht nur dazu beiträgt, die Leistungsdichte zu erhöhen, sondern auch das EMI-Design vereinfacht. 
PDF
Video
Gehäuseoptimierung – HotRod™ und verbesserte HotRod-QFN-Gehäuse
HotRod-QFN- oder Flip-Chip auf Stanzgitter-QFN-Gehäuse machen Bonddrähte überflüssig. Erfahren Sie, wie Sie unsere HotRod-QFN-Gehäusetechnologie dazu verwenden können, EMI-Probleme zu minimieren, während zusätzliche Verbesserungen Ihre Lösungsgröße reduzieren können. 
Application note
Further Optimizing EMI with Spread Spectrum
Dieser Anwendungsbericht konzentriert sich auf das Verständnis der Störquellen, die effektive Konstruktion unserer Leistungsmodule zur Unterstützung der Rauschunterdrückung und darauf, wie die Spreizspektrum-Technik zur Reduzierung von EMI-Emissionen beiträgt.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Geringe elektromagnetische Störungen (EMI)

Technische Ressourcen

Video
Video
Entdecken Sie den Wert von Leistungsmodulen
In dieser Schulungsreihe erläutern wir den hohen Integrationsgrad unserer Leistungs-/Stromversorgungsmodule und die signifikanten Auswirkungen, welche dieser auf das Stromversorgungsdesign in Bezug auf Lösungsgröße, EMI, Entwicklungszeit und Kosten hat.
Selection guide
Selection guide
Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D)
Durchsuchen Sie diesen Auswahlleitfaden, um das neueste und beste Gleichstrom/Gleichstrom-Stromversorgungs-/Leistungsmodul für Ihr Design zu finden.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)
Wir bieten ein großes Sortiment an Leistungsmodulen in verschiedenen Gehäusetypen an. Dieser Anwendungsbericht stellt einen Überblick über verschiedene Modulgehäusetypen bereit, sowie einige Anleitungen zu Themen betreffend das Löten und andere Überlegungen.
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Designtool
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer erstellt maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltkreise basierend auf Ihren Anforderungen. Die Umgebung verleiht Ihnen die Fähigkeit zur Entwicklung einer Stromversorgung vom Anfang bis zum Ende, mit welcher Sie in sämtlichen Phasen des Designprozesses Zeit sparen.
Simulation tool
PSpice® for TI design and simulation tool
PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
Design tool
Power Stage Designer™ software tool of most commonly used switchmode power supplies

Power Stage Designer is a JAVA-based tool that helps speed up power-supply designs as it calculates voltages and currents of 21 topologies based on user inputs. Additionally, Power Stage Designer contains a Bode plotting tool and a helpful toolbox with various functions to make power supply design (...)

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.