Aufwärts-Controller (externer Schalter)
Ein breites und branchenführendes Portfolio an Aufwärtscontrollern mit großem Eingangsspannungsbereich und hoher Leistung zur Implementierung von Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-DC/DC-Reglern
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
Nichtsynchron
Nur ein FET und eine Gleichrichterdiode zur Implementierung von Aufwärts-, Flyback- oder SEPIC-DC/DC-Reglern
Güteklasse für die Automobilindustrie
Aufwärtsregler für Fahrzeug-qualifizierte Anwendungen
Leistungstrends
Geringer Ruhestrom (IQ)
Ihr Stromversorgungsdesign erfordert Effizienz über den gesamten Lastbereich, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Unsere Low-IQ-Boost-Bausteine minimieren den Stromverbrauch der Batterie bei extrem geringen Lasten oder auch wenn die Geräte nicht schalten.
Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications (Rev. B)
IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it
Vorgestellte Produkte für Geringer Ruhestrom (IQ)
Geringe elektromagnetische Störungen (EMI)
Die Abschwächung von EMI-Störungen bei Aufwärtswandlern ist für viele Stromversorgungsentwickler eine große Herausforderung. Unsere Bausteine und Designs zur Reduzierung von EMI-Störungen sind für die erforderlichen IEC- und CISPR-Standards validiert, um EMI, Ausgangswelligkeit und hörbares Rauschen bei Verwendung eines DC/DC-Switcher zu minimieren. Unsere branchenführende, duale, zufällige Spread-Spectrum-Technologie reduziert EMI durch die Verteilung von Energie auf mehreren Bändern mit zwei Zufallsfrequenzgeneratoren.
Introduction to EMI: Standards, causes and mitigation techniques
EMI Reduction Technique, Dual Random Spread Spectrum (Rev. A)
Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A)
Technische Ressourcen
How to Design a Boost Converter Using the LM5156 (Rev. A)
How to Design an Isolated Flyback Using LM5155 (Rev. A)
AN-1484 Designing A SEPIC Converter (Rev. E)
Design- & Entwicklungsressourcen
WEBENCH® Power Designer
PSpice® for TI design and simulation tool
Power Stage Designer™ software tool of most commonly used switchmode power supplies
Power Stage Designer is a JAVA-based tool that helps speed up power-supply designs as it calculates voltages and currents of 21 topologies based on user inputs. Additionally, Power Stage Designer contains a Bode plotting tool and a helpful toolbox with various functions to make power supply design (...)