Leistungsfaktorkorrektur-Controller (PFC)
PFC-Controller mit dem höchsten Wirkungsgrad und dem niedrigsten THD für Hochspannungsanwendungen
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
Einphasiger Übergangsmodus (TM)
Verwenden Sie diese in Designs bei geringer und mittlerer Leistung für einen hervorragenden Wirkungsgrad bei geringer Last und geringen Stromverbrauch über alle Lastbedingungen hinweg.
Einphasiger Critical Conduction-Modus (CCM)
Verwenden Sie diese in Anwendungen mit mittlerer bis hoher Leistung für einen geringeren Platzbedarf und einfachere Layoutoptionen.
Verschachtelte TM und CCM
Verwendung in Anwendungen mit mittlerer bis hoher Leistung.
Leistungsdichte
Gestalten Sie Ihre Lösungen platzsparend und maximieren Sie gleichzeitig die Effizienz
Unsere PFC-Controller bieten höhere Schaltfrequenzbereiche zur Minimierung der Induktorgröße. Darüber hinaus nutzen viele Lösungen den Burst-Modus, um einen hohen Wirkungsgrad bei geringer Last zu bieten und in Kombination mit Induktor-Induktor-Kondensator- oder Synchrongleichrichter-Controllern die Notwendigkeit für einen zusätzlichen Sperrwandler zu eliminieren. Unsere Interleaved-Controller ermöglichen Skalierbarkeit durch mehrphasiges Design und Parallelisierung.
Vorgestellte Produkte für Leistungsdichte
Technische Ressourcen
Grundlagen und Designüberlegungen zur Leistungsfaktorkorrektur (PFC)
Optimizing Efficiency and Standby Power With the UCC28056 in Offline Application (Rev. B)
PFC Controller Step-by-Step Selection Guide
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Mit unseren kostengünstigen, kompakten und hochentwickelten PFC-Lösungen hohe Effizienz und Leistungsdichte ermöglichen
Bei AC/DC-Netzeilen für Unterhaltungselektronik werden die Entwicklungsmöglichkeiten oft durch den Kostenfaktor erheblich eingeschränkt. Mit unseren analogen PFC-Controllern lassen sich die gängigen Design- und Entwicklungskosten verringern und so die Markteinführungskosten senken.
Vorteile:
- Eine hohe Schaltfrequenz reduziert den Platzbedarf des Induktors und die Anzahl der benötigten Komponenten.
- Im Übergangsmodus wird der Leistungsverlust über die gesamte Last mit Feldeffekttransistoren aus Silizium verringert.
- Durch ein einfacheres Systemdesign muss keine Firmware entwickelt werden.
Ausgewählte Ressourcen
- Optimizing Efficiency and Standby Power With the UCC28056 in Offline Application (Rev. B) – Application note
- Optimizing PFC Standby Power Using the UCC28064A (Rev. A) – Application note
Mit unseren PFC-Controllern die Baugröße verringern, bei hoher Leistungsdichte, hohem Wirkungsgrad und geringer harmonischer Gesamtverzerrung (iTHD)
Angesichts zunehmend größerer und schmalerer Fernseher steigern unsere verschachtelten zweiphasigen Leistungskorrekturregler Leistungsdichte und Wirkungsgrad und verringern gleichzeitig den Standby-Verbrauch.
Vorteile:
- Schaltfrequenzen von bis zu 800 kHz verringern den Raumbedarf der Induktoren (insbesondere in der Höhe).
- Ein verschachteltes Design reduziert die Welligkeit des Eingangsstroms und unterdrückt elektromagnetische Störungen und iTHD.
- Im Übergangsmodus wird der Leistungsverlust über die gesamte Last mit Feldeffekttransistoren aus Silizium verringert.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010015 – 94.5% Efficiency, 500W industrial AC-DC reference design
- PMP21366 – 700-W interleaving transition-mode PFC reference design
- Addressing the Need for the Next-Generation Interleaved Transition Mode PFC (Rev. A) – Application note
- Convert UCC28064A EVM to Higher Switching Frequency Using UCC28065 – Application note
Ermöglichen Sie mit unseren für den Automobilbereich zugelassenen PFC-Controllern kostengünstige Onboard-Ladelösungen mit kürzeren Entwicklungszyklen
Auch wenn im Fahrzeug integrierte Ladeanwendungen für Elektrofahrzeuge häufig digitale Controller enthalten, bieten unsere analogen Controller-Lösungen ebenfalls Vorteile.
Vorteile:
- Kostengünstige und stromsparende Optionen eignen sich gut für Zweiräder, E-Bikes und E-Roller.
- Ein einfacheres Systemdesign erfordert keine Firmware-Entwicklung.
- Schnellere Regelkreise ermöglichen ein besseres Einschwingverhalten unter Last.
Ausgewählte Ressourcen
- UCC28070-Q1 – Automotive two-phase interleaved continuous conduction(CCM) mode PFC controller
- UCC2818A-Q1 – Automotive 6kHz to 220kHz CCM PFC controller with 10.5V/10V UVLO and smaller gate drive resistor
- Reducing Switching Losses in On-Board Chargers for Electric Vehicles – Application brief
- PFC Design Choice for On Board Charger Designs – Application note