eFuse und Hot-Swap-Controller
Robuste und umfassende integrierte Stromversorgungspfadschutzlösungen für Ihr System
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen nach Hauptmerkmalen
Neue Produkte
Strahlungstolerante 6-A-eFuse mit 1,5 V bis 7 V Eingängen
Strahlungstolerant, 4,5-V- bis 14-V-Eingang, 3,5-A-eFuse
2.7-V to 26-V, 2.7-mΩ 18-A integrated hot-swap eFuse with current monitor and blocking FET driver
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.215
Strahlungstolerant, 4,5 V bis 32 V, Eingang 1,35 A, 160-mΩ-4-Kanal-eFuse
eFuse, 3,5 bis 23 V, 12,2 mΩ, 8 A, mit bidirektionaler Stromversorgung
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.706
Parallelisierbare eFuse, 4,5 V bis 16 V, 0,8 mΩ, 70 A, mit exakter und schneller Stromüberwachung
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.88
Erzielen Sie robuste Strompfadschutz-Designs mit hoher Leistungsdichte & niedrigeren Kosten
Schneller, exakter Leistungspfadschutz & Überwachung
Erreichen Sie schnellen und genauen Schutz vor verschiedenen Fehlern mit benutzerkonfigurierbaren Schwellenwerten und Timings sowie Überwachungs- und Diagnosefunktionen.
Einfaches & effizientes Design
Eliminieren Sie die Komplexität der Auswahl und Optimierung Ihrer Pass-FET- und diskreten Schutzkomponenten. Mit unseren integrierten Lösungen können Sie Ihre die Fläche Ihrer gedruckten Leiterplatte (PCB) um bis zu 70 % reduzieren.
Schneller zur Marktreife
Reduzieren Sie die Zeit für Schaltungsdesign und -tests, indem Sie eFuses auswählen, welche die Kriterien für verschiedene Sicherheits- und Leistungszertifizierungsstandards, wie zum Beispiel UL, IEC und VDE, erfüllen.
Geringe Größe und niedriger RON
Entwickeln Sie Systeme mit hoher Dichte und minimieren Sie die Verlustleistung, Eigenerwärmung und Spannungsabfall im Bus mit unseren kompakten eFuses und Hot-Swap-Controllern mit niedrigen RON-Werten.
Technische Ressourcen
Basics of eFuses (Rev. A)
Verwendung von eFuses in Ihren Designs
How a fully-stackable eFuse can help meet ever-increasing power needs of servers
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Schutz der Daten vor transienten Ereignissen in Speichersystemen
In kritischen Speichersystemen ist der Schutz der Daten vor Leistungstransienten ebenso wichtig wie der Schutz der Daten vor Diebstahl. Unsere eFuses und Hot-Swap-Controller schützen die Stromversorgung von Speicher- und Speichersystemen und sind in platzsparenden und energieeffizienten Gehäusen erhältlich.
Vorteile:
- Übertemperatur- und Hot-Swap-Schutz.
- Einstellbare Flankensteilheit und Strombegrenzung mit weitem Betriebsspannungsbereich.
- Kleines Gehäuse, hohe Leistungsdichte.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00429 – e-Fuse Power Switch with DevSleep SATA Interface
- TIDA-00304 – Last Gasp Hold Up Energy Storage Solution
Zuverlässige und skalierbare Server-Stromversorgungssysteme entwickeln
Mit künstlicher Intelligenz und Cloud Computing steigen die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Datenservern exponentiell. Mit unseren hochintegrierten eFuses und Hotswap-Controllern können Sie Server-Stromversorgungssysteme entwerfen, die eine höhere Leistungsaufnahme ermöglichen und die Zuverlässigkeit gewährleisten.
Vorteile:
- Sehr hohe Leistungsdichte.
- Einstellbare Strom-, Spannungs- und Übertemperaturschutzfunktionen verfügbar.
- PMBus-Optionen für maßgeschneiderte Lösungen.
Ausgewählte Ressourcen
Kundenspezifische Lösungen für Feld- und Backplane-Stromversorgungssysteme entwickeln
Der Strombedarf für Automatisierung und Steuerung kann innerhalb einer Produktionslinie sehr unterschiedlich sein. Vereinfachen Sie Ihre Designs mit dem hohen Integrationsgrad unserer eFuses und erhöhen Sie gleichzeitig die Flexibilität bei den Schutzschwellenwerten.
Vorteile:
- Einstellbare Flankensteilheit, Überspannungs- und Überstromschutz mit wählbaren Fehlerreaktionen.
- Fehlerdiagnose und genaue Strom-, Spannungs- und Leistungsbegrenzung.
- Geringer Platzbedarf und thermische Abschaltung.
Ausgewählte Ressourcen
Fehler- und transientenresistente Computersysteme entwerfen
Unsere integrierten Schaltungen ermöglichen den maßgeschneiderten Schutz von zuverlässigen, effizienten und leistungsstarken Computersystemen.
Vorteile:
- Erweiterter Systemschutz vor externen Ereignissen und Fehlerzuständen.
- Anpassbare Überwachung über PMBus.
Ausgewählte Ressourcen
Verbesserung der Stromversorgungsqualität und Produktlebensdauer mit bewährten ICs
Die Einhaltung der Bildauflösungsstandards 1080p und 4K für Projektoren erfordert flexible Stromversorgungen und präzise Stromschutzfunktionen. Ebenso trägt ein gutes Energiemanagement bei Druckern zu einem reibungsloseren Druck und einer besseren Bildqualität bei. Unsere eFuses und Hotswap-Controller bieten die erforderlichen Schutzfunktionen für Ihre Designs und sind in kleinen Gehäusen erhältlich.
Vorteile:
- Einstellbare Spannungs- und Stromschutzfunktionen.
- Geringer Stromverbrauch im Standby-Modus.
- Hoher Integrationsgrad zur Reduzierung der Stückliste und Vereinfachung des Leiterplattendesigns.
Ausgewählte Ressourcen
- Enterprise-Projektor – Lastpunkt-Stromversorgung
- Pico-Projektor – Eingangsleistungsschutz
- Heimdrucker – Nicht isolierte Gleichstrom/Gleichstrom-Stromversorgung
- Tragbarer Drucker – Nicht isolierte Gleichstrom/Gleichstrom-Stromversorgung
- Multifunktionsdrucker – Nicht isolierte Gleichstrom/Gleichstrom-Stromversorgung
Entwicklung vielseitiger PC-Stromversorgungen, die auf die Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnitten sind.
Unsere Bausteine konzentrieren sich auf zwei Schlüsselaspekte von PC-Stromversorgungsdesigns: kleine Formfaktoren und Transientenschutz. Die Benutzer verbinden und trennen ständig PCs mit Stromquellen, Docking-Stationen und verschiedenen Peripheriegeräten. Unsere eFuses schützen Ihre Designs ohne Kompromisse bei der Größe.
Vorteile:
- Große Spannungsbereiche und Schutzfunktionen wie Überstrom, Überspannung, Hot-Swap und mehr.
- Kleines Gehäuse bei weniger als 10 mm2, mit Optionen kleiner als 5 mm2.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-03030 – USB Type-C™ Power-Path Protection With Audio Accessory Support Reference Design
- TIDA-00233 – 24VDC 10A eFuse and Protection Circuit for Programmable Logic Controllers (PLC)
Design- & Entwicklungsressourcen
Hot Swap Design Calculator Tools
Creating a Hot Swap and/or eFuse design can involve complex formulas and calculations. Simplify the process by entering system requirements such as input voltage range, current, and output capacitance and the calculator will guide the user towards developing a robust design. The tool may also (...)
Empfehlungs-Tool für TVS-Dioden
TPS2663x eFuse Evaluation Module
The TPS26630-33EVM allows reference circuit evaluation of TI's TPS2663x eFuse. The TPS2663X devices are 4.5V - 60V, 6A Industrial eFuse with integrated FET, programmable under voltage, over voltage, input reverse polarity, over current and inrush current protection features.