Home Power management Sequencers

Power management

Sequencers – Anwendungen

Hier finden Sie Stromversorgungssequenzer-ICs, Referenzdesigns und technische Dokumentation zur FPGA-Anbindung, industriellen, Telekommunikationsanwendungen, sowie Anwendungen für den Automobilbereich.

FPGA-Anbindung

Die Sequenzierung der Stromversorgung ist ein entscheidender Aspekt, der bei der Entwicklung mit einem FPGA zu berücksichtigen ist. Ist der FPGA nicht korrekt sequenziert, kann er beim Einschalten durch eine zu hohe Stromaufnahme beschädigt werden. FPGAs können drei, aber auch mehr als zehn Schienen aufweisen. Eine falsche Sequenzierung dieser Schienen kann eine Fehlfunktion des Bausteins zur Folge haben. FPGA-Hersteller geben deshalb die empfohlene Stromversorgungssequenz für ihre Bausteine an.

TI bietet ein breites Spektrum von Lösungen speziell für die Anforderungen hinsichtlich der FPGA-Sequenzierung:

  • Einfache Stromversorgungssequenzer (LM388x-Portfolio)
  • Rücksetz-ICs mit einstellbarem Timing (TPS3860xx-Portfolio)
  • Stromversorgungssequenzer und Systemstatusmonitore (UCD90xxx-Portfolio)
FPGA-Anbindung
Alles erweiternAlles ausblenden

Baustein
Beschreibung
Datenblatt
Bestelloptionen
WEBENCH®
LM3880 Stromversorgungssequenzer
yes
yes
yes
LM3881 Einfacher Stromversorgungssequenzer mit einstellbarem Timing
yes
yes
yes
UCD90320 Stromversorgungssequenzer und Systemmanager für PMBus mit 32 Schienen
yes
yes
no
UCD90240 PMBus-Stromversorgungssequenzer und Power Manager für 24 Schienen
yes
yes
no
UCD90160
Stromversorgungssequenzer für 16 Schienen mit ACPI-Unterstützung
yes
yes
no

Automobilindustrie

TI bietet eine Vielzahl stabiler und zuverlässiger Stromversorgungssequenzer für Anwendungen im Automobilbereich. Alle Sequenzer mit AEC-Q100-Qualifizierung durchlaufen das branchenführende Qualifizierungsprogramm von TI. Diese Bausteine sind für Temperaturen im Bereich von –40 bis 125 °C (nach Grade 1) verfügbar

Sequenzer für den Automobilbereich

Industrieanwendungen

TI bietet eine Vielzahl stabiler und zuverlässiger Stromversorgungssequenzer für Industrieanwendungen. Alle „Commercial-Grade“-Sequenzer durchlaufen das branchenführende Qualifizierungsprogramm von TI. Diese Bausteine sind für verschiedene Temperaturbereiche von -40 °C bis 125 °C verfügbar.

Industrielle Sequenzer
Alles erweiternAlles ausblenden

Baustein
Beschreibung
Datenblatt
Bestelloptionen
WEBENCH®
LM3880 Stromversorgungssequenzer
yes
yes
yes
LM3881 Stromversorgungssequenzer
yes
yes
yes

Telekommunikation

Die digitalen Stromversorgungssequenzer und Systemstatusmonitore von TI bieten flexible Konfigurationen für die Sequenzierung und Überwachung komplexer Stromversorgungssysteme. Außerdem stehen über die benutzerfreundliche Oberfläche von Fusion Digital Power Designer nützliche Zusatzfunktionen wie PMBus-Kommunikation oder „Corner-case Margining“ bereit.

Sequenzer für Telekommunikation
Alles erweiternAlles ausblenden

Baustein
Beschreibung
Datenblatt
Bestelloptionen
UCD90240 PMBus-Stromversorgungssequenzer und Power Manager für 24 Schienen
yes
yes
UCD90160 Stromversorgungssequenzer für 16 Schienen mit ACPI-Unterstützung
yes
yes
UCD90120A Stromversorgungssequenzer und Monitor für 12 Schienen mit ACPI-Unterstützung
yes
yes