Serien-Spannungsreferenzen
Beibehalten der exakten Ausgangsspannungen für Ihre Signalkettenanwendungen
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
Hohe Präzision
Erzielen Sie Stabilität über verschiedene Temperaturen und Spannungen mit geringer Drift und hoher Anfangsgenauigkeit.
Niedriger IQ(Ruhestrom)
Stromverbrauch minimieren und Batterielebensdauer verlängern.
Kleines Gehäuse
Mit Mikrogrößenlösungen zur Verwendung bei Anwendungen mit wenig Platz.
Dualer Ausgang
Reduzierung von Fehlern, Kosten und Lösungsgröße mit zwei Ausgängen (VREF und VREF/2).
Automobilindustrie
Nutzen Sie die Serienspannungsreferenzen qualifiziert gemäß AEC-Q100 für Designs in der Automobilindustrie.
Design- & Entwicklungsressourcen
ADC to series voltage reference selection tool
The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired input voltage, and the tool will list the top three voltage reference recommendations. There is also an option to use (...)
REF35 evaluation module for 680-nA IQ, 6-ppm/°C drift, ultra-low-power precision voltage reference
The REF35 evaluation module (EVM) is a platform for developing the REF35 ultra-low-power voltage reference. REF35 has a 10-ppm/°C (max) temperature drift and is used primarily as a precision voltage reference for low-power data converters.
REF70 evaluation module for ultra-high-precision voltage reference with low noise and low drift
The REF70 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the REF70, which is an ultra-low-noise, high-precision voltage reference. REF70 offers an ultra-low 1/f noise of 0.23 ppmp-p during operation, while maintaining a very precise voltage output over temperature of 2 ppm/°C. REF70EVM (...)
Leistungstrends
Geringer Ruhestrom (IQ)
Minimieren Sie den Stromverbrauch und verlängern Sie die Batterielebensdauer mit Serienspannungsreferenzen für niedrigen Ruhestrom (IQ). Unser breites Sortiment von Serienspannungsreferenzen mit niedrigem Ruhestrom unterstützt Sie dabei, die Verlustleistung in sämtlichen Systemen zu minimieren und die optimale Laufzeit aus batteriebetriebenen Geräten, wie zum Blutzuckermessgeräten, drahtlosen Headsets und Drucktransmittern, herauszuholen. Unsere ICs mit kleinem Formfaktor unterstützen Sie dabei, für Ihre Anwendungen einen geringen Standby-Stromverbrauch zu erzielen und zugleich die Systemkosten zu senken.
Vorgestellte Produkte für Geringer Ruhestrom (IQ)
Rauscharmut & Präzision
Zuverlässige Stabilität über verschiedene Temperaturen und Spannungen mit Serienspannungsreferenzen für hohe Präzision. Unsere Präzisions-Serienspannungsreferenzen bieten führende Leistung für viele anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie und im Automobilbereich.
Vorgestellte Produkte für Geringes Rauschen & hohe Präzision
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Verbessern Sie Ihre HEV/EV-Signalkettendesigns mit Serienspannungsreferenzen, die keine Kompromisse bei der Präzision eingehen
Für eine genaue und zuverlässige Systemdiagnose in Echtzeit benötigen Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEVs) und EVs der nächsten Generation präzise Spannungsreferenzen für die Datenumwandlung. Wir bieten hochpräzise Lösungen zur Messung kritischer Systemparameter mit klassenbesten Stromverbrauch, Rauschen und Temperaturdrift.
Vorteile:
- Geringe Temperaturdrift (bis 6 ppm/°C mit dem REF34-Q1)
- Geringer Stromverbrauch
- Ein optionaler AKTIVIERUNGS-Pin spart Strom, indem er einen Abschaltmodus einstellt, der einen Standby-Strom von 3 µA verbraucht.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00753 – Three Phase AC Current Measurements Using Current Transformer Reference Design
- TIDA-020018 – Automotive shunt-based isolated current sensor reference design for DC/DC and OBC applications
- PMP22650 – GaN-based, 6.6-kW, bidirectional, onboard charger reference design
- REF5025A-Q1 – Automotive, low-noise, very-low drift, precision 2.5-V series voltage reference
- REF34-Q1 – Automotive, low-drift, low-power, small-footprint series voltage reference
- REF4132-Q1 – Automotive 12-ppm/°C low-noise low-power precision voltage reference
- Choosing the Right Voltage Reference for Your Automotive Application – Application brief
Maximieren Sie die Messgenauigkeit, indem Sie eine hochpräzise Serienspannungsreferenz zu Ihren Karosseriesteuerungsmodulen hinzufügen
Bewahren Sie die Stabilität von Karosseriesteuerungsmodulen und Fahrzeug-Gateways bei System- oder Umgebungsänderungen, indem Sie Ihren Datenwandlern eine Serienspannungsreferenz hinzufügen. Profitieren Sie von unseren rauscharmen und hochpräzisen Referenzen in kleinen Gehäusen.
Vorteile:
- Geringe Temperaturdrift (bis 6 ppm/°C mit dem REF34-Q1)
- Geringer Stromverbrauch
- Ein optionaler AKTIVIERUNGS-Pin spart Strom, indem er einen Abschaltmodus einstellt, der einen Standby-Strom von 3 µA verbraucht.
Ausgewählte Ressourcen
- REF34-Q1 – Automotive, low-drift, low-power, small-footprint series voltage reference
- REF5025A-Q1 – Automotive, low-noise, very-low drift, precision 2.5-V series voltage reference
- Choosing the Right Voltage Reference for Your Automotive Application – Application brief
Kopplung von Serienspannungsreferenzen mit Datenwandlern für hochpräzise Messungen in Netzinfrastrukturen
Datenwandler sind für jede Netzinfrastrukturanwendung unverzichtbar, einschließlich Ladestationen für Elektrofahrzeuge, intelligente Zähler, Solarenergiesysteme und Leistungsschalter für Wohngebäude. Unser Portfolio an Spannungsreferenzen für Datenwandler kann Ihr Design zu neuen Höhen führen.
Vorteile:
- Eine große Auswahl an Spannungsreferenzen zur Kopplung mit 10- bis 24-Bit-Datenwandlern
- Thermischer Drift von nur 25 ppm bei 1 khr und 2 ppm/°C
- Spitze-Spitze-Rauschen von nur 0,23 ppm
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00119 – 12-Bit, 8 Channel, Integrated Analog Input module for Programmable Logic Controllers (PLC)
- TIDA-00171 – Isolated Current Shunt and Voltage Measurement Reference Design for Motor Drives
- TIDM-SERVODRIVE – Industrial Servo Drive and AC Inverter Drive Reference Design
- REF35EVM – REF35 evaluation module for 680-nA IQ, 6-ppm/°C drift, ultra-low-power precision voltage reference
Verbessern Sie die Genauigkeit und Leistung Ihrer Test- und Messdesigns mit unseren Präzisionsreferenzen
Unsere präzisen Serienreferenzen bieten klassenbeste Rauschwerte, Temperaturkoeffizienten und Langzeitdrift für Test- und Messanwendungen, wie z. B. automatisierte Testgeräte, elektronische Labor- und Feldtestgeräte und Analyseinstrumente.
Vorteile:
- Niedrige Rauschwerte ab 0,23 ppm
- Genauigkeit von nur ±0,025 %
- Temperaturdrift von 2 ppm/°C.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDM-CONNECTED-ETHERNET – Connected Ethernet, USB, and LCD Reference Design
- TIPD164 – Analog Input Module for Industrial Outputs and Temperature Sensors Reference Design
- TIPD159 – Voltage-Mode Multiplying DAC Reference Design
Erreichen Sie mit Präzisions- oder Nanospannungsreferenzen der Serie neue Maßstäbe bei den Anforderungen an Leistung und Rauschen für medizinische Anwendungen
Serienspannungsreferenzen extrahieren hochpräzise Messungen aus dem analogen Frontend medizinischer Anwendungen. Unser Portfolio ermöglicht batteriebetriebene Lösungen, geräuschempfindliche Lösungen und alles dazwischen.
Vorteile:
- Der REF35 spart Platz in einem kompakten Transistor-23-6-Gehäuse (Small Outline Transistor, SOT) mit extrem niedrigem Ruhestrom, geringer Drift und 11 Spannungsvarianten von 1,024 V bis 5,0 V
- Der REF70 verbessert rauschempfindliche medizinische Bildgebungsanwendungen durch die Kombination mit hochauflösenden Datenkonvertern und bietet geringes Rauschen sowohl in Keramik- als auch in Kunststoffgehäusen