Shunt-Spannungsreferenzen

Niedriger RuhestromIQ und hohe Präzision für Ihre Stromversorgungs- und Signalkettenanwendungen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Wir bieten eine Vielzahl von Shunt-Spannungsreferenzen (VREFs) zur Verwendung in Präzisionssignalketten- und Optokoppler-Flyback-Wandleranwendungen. Unsere energieeffizienten Shunt-VREFs und hochpräzisen Shunt-VREFs ermöglichen Systemen, wie zum Beispiel batteriebetriebene und schleifengespeiste Industrieanwendungen, mit hochauflösenden Datenwandlern anspruchsvollere Systemanforderungen zu erfüllen. Die Shunt-Referenzen erfüllen auch die Anforderungen anderer Anwendungen, wie zum Beispiel Stromquellen, Spannungsmonitore und LED-Treiber.

Nach Kategorien durchsuchen

Produkte nach Typ suchen

Niedriger IQ(Ruhestrom)

Reduzieren Sie die Stromregelung in Ihrem Design, um Energiesparnormen zu erfüllen.

Hohe Präzision

Verbessern Sie die Präzision an Stromschienen oder bei der nicht kalibrierten Signalkettenkonditionierung.

Standard

Vereinfachen Sie Ihr Design mit Spannungsreferenzen für 1,24 V oder 2,5 V gemäß Industriestandard.

Automobilindustrie

Nutzen Sie die Shunt-Spannungsreferenzen mit Qualifizierung gemäß AEC-Q100 für Designs im Automobilbereich.

Ausgewählte Shunt-Spannungsreferenzen

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluation board
ATL431 adjustable shunt regulator evaluation module

The ATL431EVM-001 evaluation module (EVM) features the functionality and adjustability of the ATL431 by letting you program the cathode voltage with various resistor values. You can also set the cathode current using the various resistors in series with the supply. (...)

Calculation tool
Shunt voltage reference external resistor quick-start calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

PSpice-Modell
LM4050A25 PSpice-Transientenmodell
PSpice®-Modell für die Shunt-Referenzen der LM4050-Familie, einschließlich LM4050-N und LM4050-N-Q1

Referenzdesigns für Shunt-Spannungsreferenzen

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Leistungstrends

Geringer Ruhestrom (IQ)

Minimieren Sie den Energieverbrauch im Leerlauf mit den Shunt-Spannungsreferenzen für niedrigen Ruhestrom (IQ). Der geringe Stromverbrauch im Leerlauf im Netzteil kann Ihnen bei der Entwicklung von Energy-Star-Geräten und kleinen, aber zuverlässigen Netzteilen helfen. Unsere Shunt-Spannungsreferenzen für niedrigen Ruhestrom IQ können Sie dabei unterstützen, dass Ihre Stromversorgungsdesigns einen geringen Standby-Stromverbrauch und längere Batterielaufzeiten erzielen, während zugleich die Systemkosten sinken.

Selection guide
431 Device Nomenclature (Rev. B)
Namensgebung der Shunt-Referenz 431-Familie und parallele Vergleiche der wichtigsten Unterschiede zwischen den Bausteinen mit kompatiblem Platzbedarf.
PDF
Application brief
Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B)
Erfahren Sie, wie Sie mit Shunt-Spannungsreferenzen erfolgreich Spannungswächter in Hochspannungsanwendungen einsetzen können.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Geringer Ruhestrom (IQ)
ATL431LI ACTIVE Low-IQ programmable shunt regulator offered in an ultra-small DQN package
ATL431 ACTIVE 2.5-V low-IQ adjustable precision shunt regulator
LM4051-N ACTIVE Fixed & adjustable, precision micropower shunt voltage reference
Hohe Präzision

Minimieren Sie den Stromverbrauch und verlängern Sie die Batterielebensdauer mit unseren hochgenauen Shunt-Referenzen. Die Anforderungen an Genauigkeit und Stabilität einiger Netzteile, wie zum Beispiel jener, welche in Servern und industriellen Instrumenten verwendet werden, erfordern präzisere Spannungsreferenzen, welche die Ausgangsspannung bei Änderungen der Eingangsspannung, der Ausgangslast und der Betriebstemperatur exakt beibehalten können. Unser Sortiment an hochgenauen Shunt-Spannungsreferenzen mit niedrigem Temperaturkoeffizienten trägt dazu bei, eine effizientere Stromversorgung zu ermöglichen.

Vorgestellte Produkte für Hohe Präzision
LM4050-N ACTIVE 50-ppm/°C precision micropower shunt voltage reference
LM4040-N ACTIVE 100-ppm/°C precision micropower shunt voltage reference
LM4051-N ACTIVE Fixed & adjustable, precision micropower shunt voltage reference

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Hybrid-, Elektro- und Antriebsstrangsysteme
Verbessern Sie die Genauigkeit in HEV/EV-Anwendungen mit einstellbaren energieeffizienten Shunt-Referenzen
Netzinfrastruktur
Erzielen Sie eine hochpräzise Spannungsregelung in Netzanwendungen mit Shunt-Spannungsreferenzen
Haushaltsgeräte
Erweitern Sie die Leistung Ihres Geräts mit präzisen Shunt-Spannungsreferenzen
Infotainment und Cluster
Designen Sie Infotainment im Fahrzeug mit präzisen Shunt-Referenzen

Verbessern Sie die Genauigkeit in HEV/EV-Anwendungen mit einstellbaren energieeffizienten Shunt-Referenzen

In Hybrid-, Elektro- und Antriebssystemen sorgen Shunt-Spannungsreferenzen für die Steuerung der Rückkopplungsschleife und die Genauigkeit der Systemdiagnose. Unsere Shunt-Spannungsreferenzen sind in einer Reihe von Spannungsoptionen und Gehäusegrößen erhältlich, um Ihre Systemanforderungen zu erfüllen – ohne dabei Strom zu verbrauchen.

Vorteile:

  • Mikroenergie-Shunt-Spannungsreferenzen mit geringem Platzbedarf
  • Geringe temperaturabhängige Ausgangsdrift gewährleistet Stabilität über den gesamten Temperaturbereich
  • Über einen einstellbaren Referenzpin können Sie die Ausgangsspannung auf bis zu 36 V einstellen (TL431LI-Q1)

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01168 – Bidirectional DC/DC Converter Reference Design for 12-V/48-V Automotive Systems
  • TIDA-01505 – Automotive 40-V to 1-kV input flyback reference design supporting regenerative braking test
PRODUKTE
  • TL431LI-Q1 – Automotive, adjustable, precision shunt regulator with optimized reference current
  • LM4050-N-Q1 – Automotive, 50-ppm/°C precision micropower shunt voltage reference

Erzielen Sie eine hochpräzise Spannungsregelung in Netzanwendungen mit Shunt-Spannungsreferenzen

Unsere Shunt-Spannungsreferenzen sind in verschiedenen Ausgangs- und Genauigkeitsoptionen erhältlich, um den Anforderungen Ihres Designs gerecht zu werden, und bieten präzise und kostengünstige Lösungen für das Energiemanagement.

Vorteile: 

  • Einstellbare Spannungsoptionen von 2,5 V bis 36 V.
  • Hohe Anfangsgenauigkeit und niedriger Ruhestrom
  • Kostengünstige und industrietaugliche Pin-to-Pin-Bausteine

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP8471 – QR Flyback Converter for High Input Voltage (up to 415Vac)
  • PMP7932 – Isolated Flyback Converter for Industrial Bias Supply - Reference Design
PRODUKTE
  • TL431 – Adjustable precision shunt regulator
  • TLV841 – Ultra-low-voltage nanopower supervisor with adjustable release delay in wafer chip-scale package
  • LM4040 – Fixed voltage, 45-µA, precision micropower shunt voltage reference
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • ATL431EVM-001 – ATL431 adjustable shunt regulator evaluation module
  • TLV841EVM – TLV841 evaluation module for ultra-low-voltage nanopower supervisor with adjustable release delay

Erweitern Sie die Leistung Ihres Geräts mit präzisen Shunt-Spannungsreferenzen

Die große Auswahl an Gehäuse-, Spannungs- und Genauigkeitsoptionen unserer Präzisions-Shunt-Spannungsreferenzen ermöglicht zuverlässige Stromversorgungsdesigns.

Vorteile: 

  • Feste und einstellbare Shunt-Referenzauswahl
  • Gehäusegröße 1 x 1 mm
  • Optionen mit niedrigem Ruhestrom für batteriebetriebene Anwendungen

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00300 – Isolated power architecture reference design for communication and analog input/output modules
  • TIDA-01141 – Shunt-Based, <1% Accurate, ±100A, High-Side, Bi-directional Current Measurement Reference Design
  • PMP8606 – 300W Full Bridge Phase Shifted (FBPS) DC/DC Power Supply Reference Design
PRODUKTE
  • TL431 – Adjustable precision shunt regulator
  • LM4040-N – 100-ppm/°C precision micropower shunt voltage reference
  • TLV431 – 1.5% accuracy, low-voltage, adjustable precision shunt regulator
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • ATL431EVM-001 – ATL431 adjustable shunt regulator evaluation module

Designen Sie Infotainment im Fahrzeug mit präzisen Shunt-Referenzen

In Infotainment-Systemen übernehmen Shunt-Spannungsreferenzen in Flyback-Wandlern die Steuerung der Rückkopplungsschleife und die Präzisionsreferenzierung für interne Analog-Digital-Wandler (ADCs). Wenn Sie eine externe Shunt-Spannungsreferenz für Ihren internen ADC hinzufügen, können Sie das Fehlerbudget Ihres Systems maximieren.

Vorteile:  

  • Mikroenergie-Shunt-Referenzen mit geringem Platzbedarf
  • Geringe temperaturabhängige Ausgangsdrift gewährleistet Stabilität über den gesamten Temperaturbereich
  • Über einen einstellbaren Referenzpin können Sie die Ausgangsspannung auf bis zu 36 V einstellen (TL431LI-Q1)

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • PMP10652 – System-Level Reference Design for 30W ADAS System With Required Automotive Protections
  • PMP9780 – Reference Design: Bipolar TFT LCD Supply Using TPS65131-Q1 and Charge Pumps
  • TIDA-00746 – 17W System-Level Power Reference Design for Automotive Infotainment Processor Power
PRODUKTE
  • LM4050-N-Q1 – Automotive, 50-ppm/°C precision micropower shunt voltage reference
  • TL431LI-Q1 – Automotive, adjustable, precision shunt regulator with optimized reference current
  • TLV431A-Q1 – Automotive, low-voltage adjustable precision shunt regulator
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Technische Ressourcen

Application brief
Application brief
Automotive LED Lighting with Adjustable Shunt References
Erfahren Sie, wie Sie eine einfache einstellbare Shunt-Spannungsreferenz zur Stromversorgung von LEDs in Fahrzeugbeleuchtungsanwendungen einsetzen.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B)
Erfahren Sie, wie Sie mit Shunt-Spannungsreferenzen erfolgreich Spannungswächter in Hochspannungsanwendungen einsetzen können.
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A)
"Tipps und Tricks für die Entwicklung mit Spannungsreferenzen" stellt einen umfassenden Überblick über die Grundlagen von Spannungsreferenzen und das Anwendungsdesign bereit.
document-pdfAcrobat PDF