Home Processors Digital signal processors (DSP) C5000 low-power DSPs

Processors

C5000 low-power DSPs – Design und Entwicklung

TI stellt wichtige Laufzeit-Softwarekomponenten und Dokumente zur weiteren Vereinfachung der Entwicklung zur Verfügung. Die  folgenden Softwarekomponenten werden am häufigsten verwendet.

Entwicklungstools

C5515-Evaluierungsmodul

Das TMS320C5515-DSP-EVM ist eine kostengünstige Entwicklungsplattform mit großem Funktionsumfang zur Beschleunigung der Evaluierung der drei neuesten C55x-DSP-Familien von TI mit geringstem Stromverbrauch: TMS320C5515, TMS320C5505 und TMS320C5535. 

  • Sowohl Anfänger als auch erfahrene Entwickler können sofort mit innovativen Produktdesigns beginnen, indem Sie die IDE von Code Composer Studio mit umfassendem Funktionssatz und die eXpressDSP™-Software mit dem DSP/BIOS™-Kernel verwenden.

C5515 eZDSP-Entwicklungstool für USB-Sticks

Das TMDX5515 eZDSP ist ein kompaktes, kostengünstiges und USB-gespeistes DSP-Entwicklungstool, das sämtliche Hardware und Software zur Evaluierung des 16-Bit-DSP TMS320C5515 mit extrem niedrigem Stromverbrauch enthält.

  • Der USB-Anschluss liefert ausreichend Leistung, um den DSP C5515 mit Strom zu versorgen, so dass keine externe Stromversorgung erforderlich ist. Dieses Tool ermöglicht die schnelle und einfache Evaluierung der umfangreichen Möglichkeiten der DSPs C5515, C5514, C5505A und C5504A.

C5517-Evaluierungsmodul

Universal-EVM umfasst die gesamte Hard- und Software zur Evaluierung des C5517 DSP. Der C5517-DSP ist eine hochintegrierte Lösung, die in einem einfachen Paket angeboten wird, um Kosten und Entwicklungszeit zu reduzieren.

  • Enthält einen integrierten XDS100-Emulator für umfassendes Debugging.

USB-Stick-Entwicklungskit C5535 eZdsp

Kompaktes, kostengünstiges und USB-gespeistes DSP-Entwicklungskit, das sämtliche Hardware und Software zur Evaluierung von C553x-DSPs enthält. Es handelt sich um das kostengünstigste 16-Bit-DSP mit dem niedrigsten Stromverbrauch in der Branche.

  • Das Kit enthält einen integrierten XDS100-Emulator für umfassendes Debugging.

Universelles TMS320-Evaluierungsmodul

Ein universelles Evaluierungsmodul, das die gesamte Hardware und Software zur Evaluierung des C5517-DSP enthält.

C5545-Boosterpack

Platine mit kleinem Formfaktor für die C553x- und C5545-Familien mit einfacher Konnektivität zu den MSP432 Launch Pads.

Vorgestellte Referenzdesigns

Referenzdesign für ein Audio-Vorverarbeitungssystem mit C5517

Dieses Referenzdesign verwendet mehrere Mikrofone, einen Beamforming-Algorithmus und andere Verfahren, um klare Sprach- und Audiosignale auch in Umgebungen mit hohem Umgebungsgeräusch und anderen Störungen zu gewinnen. 

Referenzdesign für Sprachauslösung und -verarbeitung mit Cloudverbindung an IBM Watson

Dieses Referenzdesign bietet eine einzige Plattform für die Demonstration von End-to-End-Spracherkennungs-, Erkennungs- und Verarbeitungsfunktionen.

Software

TI stellt wichtige Laufzeit-Softwarekomponenten und Dokumente zur weiteren Vereinfachung der Entwicklung zur Verfügung. Die folgenden Softwarekomponenten werden am häufigsten verwendet.

C55x-DSP-Chip-Unterstützungsbibliotheken

Der C55x-DSP-CSL bietet ein API (Application Programming Interface) zum Konfigurieren und Steuern der Peripheriebausteine auf dem DSP-Chip, um die Entwicklung zu vereinfachen, die Kompatibilität zwischen verschiedenen C55x-DSP-Bausteinen zu gewährleisten und die Hardwareabstraktion zu ermöglichen.

  • C55x-DSP-CSL (SPRC133): Die im Abschnitt „Leistungsmerkmale“ aufgelisteten Funktionen sind speziell für TMS320C55x-DSPs ausgelegt, einschließlich C5501, C5502, C5509, C5509A, C5510 und C5510A.

  • C55x-DSP-CSL – energieeffizient: Die im Abschnitt „Leistungsmerkmale“ aufgelisteten Funktionen sind speziell für energieeffiziente TMS320C55x DSPs ausgelegt, einschließlich C5504/05-, C5514/15/17- und C5535/45-Geräte

Code Composer Studio™-IDE

Code Composer Studio™ ist eine von TI entwickelte und unterstützte, auf Eclipse basierende integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) für die Embedded-Prozessorfamilien von TI. Die Software besteht aus einem Paket von Tools für die Entwicklung und das Debugging von Embedded-Anwendungen.

  • Enthält Compiler, Quellcodeeditor, Build-Umgebung für Projekte, Debugger, Profiler, Simulatoren, Echtzeitbetriebssystem und viele weitere Tools. Die intuitive IDE bietet eine zentrale Benutzerschnittstelle, die Sie durch jeden Workflow-Schritt der Anwendungsentwicklung führt.

Bibliotheken

Zusätzliche Bibliotheken und Codecs für C5000-Prozessoren