Home Processors Sitara processors AMIC industrial Ethernet processors

Processors

Sitara™ AMIC Prozessoren

Prozessoren optimiert für die industrielle Multiprotokoll-Ethernet-Kommunikation

AMIC-Prozessoren sind für die Kommunikation auf Slave-Ebene in industriellen Ethernet-Netzwerken intelligenter Fabriken konzipiert.

Einfache Entwicklung

Ausgewählte Anwendungen

Erweitern Sie mit minimalen Software-Änderungen Ihre bestehende Lösung um Industrial Ethernet.

Idealer Companion-Chip

Ressourcen

Einfache Schnittstelle mit vorhandenen Mikrocontroller für verbundene Laufwerke, z. B. C2000.

AMIC-Portfolio

AMIC110
AMIC120
Arm® MHz 300 300
Interner Speicher (SRAM) 64 KB 256 KB
Subsystem für die industrielle Kommunikation 2x Industrial-Ethernet-Schnittstelle 2x Industrial-Ethernet-Schnittstellen + Encoder-Rückkopplung
Serial E/A SPI, CAN, I2C, UART, USB QSPI, SPI, I2C, UART, USB
Unterstützte Protokolle Hier mehr erfahren