Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
Der Wert einer diskreten Lösung mit der Einfachheit eines einzelnen Chips
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere digitalen Leistungsmonitore mit integriertem Shunt vereinfachen das Design der Strommessung, indem sie einen externen Shunt-Widerstand überflüssig machen. Der integrierte Shunt ermöglicht eine niedrige Temperaturdrift und eine kalibrierungsäquivalente Messgenauigkeit. Die EZShunt™-Technologie von TI bietet kostenoptimierte und zugleich hochgenaue Komplettlösungen für die Strommessung. Das EZShunt™-Sortiment an digitalen Leistungsmonitoren ermöglicht multimodale Sensorik, wodurch MCU-Ressourcen für zusätzliche Aufgaben freigegeben werden.
Genauigkeit
Gleichtaktspannung
Bausteingehäuse
Technische Ressourcen
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Bringing design simplicity, low drift, and small size to integrated-shunt solutions
Integrating the Current Sensing Resistor (Rev. D)
Design- & Entwicklungsressourcen
Vergleichs- und Fehlertool für Strommessverstärker
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Hochpräziser Strom-Shunt-Monitor – Evaluierungsmodul
Das Evaluierungsmodul (EVM) INA260 ist eine benutzerfreundliche Plattform zum Evaluieren der Hauptfunktionen und der Leistung des INA260. Das EVM unterstützt Strommessungen bis zu 10 A und verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) zum Lesen und Schreiben in Geräteregister.
Neue Produkte
Hochpräziser digitaler Leistungsmonitor, 40 V, 16 Bit, I²C-Ausgang, 800-μΩ-EZShunt™, AEC-Q100
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.194
Hochgenauer digitaler Leistungsmonitor mit I²C-Ausgang und 800-μΩ-EZShunt™-Technologie, 40 V, 16 Bit
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.012