Universal-Operationsverstärker

Unser umfangreiches Portfolio an Universal-Operationsverstärkern kann alle Ihre Systemanforderungen erfüllen.

Nach Kategorien durchsuchen

Wählen Sie aus einem umfassenden Portfolio an Universal-Operationsverstärkern (OpAmps), die in platzsparenden Gehäusen und Gehäusen nach Industriestandard erhältlich sind. Unser Portfolio umfasst Pin-zu-Pin-Lösungen, die eine hohe Vielseitigkeit und eine überzeugende Leistung zu einem wettbewerbsfähigen Preis für Produkte in der Automobilindustrie, in der Großindustrie und in der Unterhaltungselektronikbranche bieten.

Nach Parameterspezifikation auswählen


Operationsverstärker nach Industriestandard


Spezialisierte Operationsverstärker


Operationsverstärker kleiner Baugröße


Rail-to-Rail-E/A-Operationsverstärker (RRIO)

Wählen Sie den optimalen Operationsverstärker für Ihr Design aus

Warum sollten Sie sich für unsere Universal-Operationsverstärker entscheiden?

checkmark

Pin-to-Pin-Gehäuse

Vereinfachen Sie Ihren Designprozess mit einer Pin-zu-Pin-Alternative zu bestehenden Verstärkerlösungen, die in Industriestandard-Gehäusen mit kleinen Abmessungen bis zu einer Minimalgröße von 0,8mm x 0,8mm erhältlich ist.

checkmark

Versorgungskontinuität

Erfüllen Sie den Bedarf an hohen Stückzahlen für Ihre Fertigung und gewährleisten Sie eine gleichbleibende Versorgung dank unserer erweiterten Fertigungskapazität.

checkmark

Langlebigkeit des Produkts

Dank unserer Bevorratungsprozesse und unserer Fertigungsstrategien können wir unseren Kunden seit mehr als 20 Jahren hochwertige Verstärker mit hoher Beschaffungssicherheit anbieten.

checkmark

Gesteigerte Leistung

Unsere handelsüblichen Bausteine und spezialisierten Operationsverstärker verfügen über verbesserte technische Spezifikationen in den Bereichen allgemeine Leistung und einzigartige Funktionen.

Überwachungsfunktionen von Operationsverstärkern

Stellen Sie sicher, dass Ihr System unter den angegebenen Bedingungen funktioniert

Die Spannungsüberwachung beinhaltet die Verfolgung elektrischer Signale, um sicherzustellen, dass ein System innerhalb sicherer und spezifizierter Grenzwerte bleibt. Dieser Prozess ist entscheidend für die Aufrechterhaltung eines effizienten Systems, indem Schäden an umgebenden Komponenten vermieden und Ausfallzeiten vermieden werden. Operationsverstärker gewährleisten eine genaue Spannungserkennung in vielen Anwendungen, wie z. B. industrielle Stromverteilung, Prüfung und Messung, Motorantriebe und mehr.

Die Spannungsüberwachung kann über verschiedene Verstärkertopologien hinweg erfolgen. So kann beispielsweise eine Pufferkonfiguration zum Messen einer Spannung verwendet werden, ohne nennenswerten Quellenstrom zu ziehen oder den Schaltkreis zu beladen. Alternativ kann ein Operationsverstärker als Komparator verwendet werden, der erkennt, ob ein überwachtes Signal über oder unter einem bestimmten Spannungsschwellenwert liegt.

Verstärkung von Signalen durch Messen der Differenz zwischen den Eingängen

Bei gegebenen zwei Eingangsspannungen kann ein Operationsverstärker verwendet werden, um die Differenz zwischen den beiden Signalen zu verstärken. Typischerweise ist eine Art Widerstandsnetzwerk dafür ausgelegt, ein Signal vom anderen zu subtrahieren. Differenzverstärker können auf zwei Arten implementiert werden: Diskret in Verbindung mit externen Widerständen und Kondensatoren oder integriert, wobei die gesamte Schaltung auf einem einzigen Chip hergestellt wird, um einen hohen Grad an Präzision zwischen den Eingangssignalen zu bieten.

Zu den Anwendungen gehören unter anderem medizinische Instrumentierung, Audiosysteme und Datenerfassungssysteme (DAQ). Operationsverstärker in Medizingeräten erfordern eine hohe Verstärkung und eine hervorragende Gleichtaktunterdrückung, während Präzisions-DAQ-Systeme eine geringe Eingangs-Offset-Spannung erfordern, um die Signalintegrität aufrechtzuerhalten. 

Vorgestellte Produkte für Differenzverstärker
INA500 AKTIV Geringer Stromverbrauch, kleiner dämpfender Differenzverstärker mit mehr als 1 MΩ RIN, 13,5 µA IQ

Gewährleisten eines präzisen Stromflusses durch Verstärkung einer Spannung

Strommessung misst den Fluss von elektrischem Strom in einem Schaltkreis und findet oft wichtige Anwendungen in der Motorsteuerung, im Batteriemanagement und in Stromversorgungen. Operationsverstärker verstärken den Spannungsabfall an einem Shunt-Widerstand (Strommesswiderstand) und ermöglichen so eine genaue Spannungsmessung, die proportional zum Strom ist. Unter Verwendung bekannter Widerstandswerte kann der Ausgangsstrom über die Ausgangsspannung berechnet werden.

Niedrige Eingangsoffsetspannung, niedriger Eingangsruhestrom und die Verwendung von Präzisionswiderständen sind für die Strommessung wünschenswert, bei der der Operationsverstärker mit kleinen Spannungsabfällen zu rechnen hat. Daher kann eine Differenzverstärker-Topologie zur Charakterisierung von Spannungsabfällen im Millivolt-Bereich über den Shunt hilfreich sein.

Vorgestellte Produkte für Strommessung
OPA2992 AKTIV 40 V, zweifacher 10,6 MHz rauscharmer Operationsverstärker, Rail-to-Rail-Ein- und Ausgang mit gering

Filtern unerwünschter Signal und Beseitigen von Oberschwingungen mit Operationsverstärkern

Aktive Filter verwenden Operationsverstärker in Verbindung mit Widerständen und Kondensatoren, um den Frequenzgang eines Signals zu gestalten. Im Gegensatz zu passiven Filtern dienen aktive Filter zur Verstärkung des Signals und bieten so eine bessere Leistung in Bezug auf Verstärkungsbandbreite und Stabilität. Aufgrund von Faktoren wie hoher Eingangsimpedanz und niedriger Ausgangsimpedanz erreichen Operationsverstärker präzise Filtereigenschaften, ohne dass zusätzliche Schaltungskomponenten benötigt werden.

Bei der Auswahl von Operationsverstärkern für Filteranwendungen ermöglicht eine Spezifikation wie hohe Bandbreite die Signalverarbeitung über einen großen Frequenzbereich. Ein geringes Rauschen kann auch wünschenswert sein, um die Signalintegrität innerhalb eines Systems zu erhalten.

Verwenden Sie mit unseren Operationsverstärkern reale Daten

Bei Temperatur- und Drucksensoranwendungen werden physikalische Größen typischerweise in messbare elektrische Signale umgewandelt. Bei der Temperaturerfassung können Thermoelemente in Designs verwendet werden, während druckempfindliche Anwendungen piezoelektrische oder kapazitive Sensoren zur Erfassung von Analogdaten verwenden.

Operationsverstärker verstärken Signale, die von diesen Sensoren aus der realen Welt gelesen werden, sodass sie problemlos von folgenden Schaltungskomponenten verarbeitet werden können. Niedrige Eingangs-Offset- und -Drift ermöglichen genaue Messungen über unterschiedliche Bedingungen und Zeiten. Je nach Anwendung kann für die Signalintegrität geringes Rauschen erwünscht sein.

Ansteuern von Analog-Digital-Wandlern (ADCs) mit sauberen, zuverlässigen Signalen durch Operationsverstärkerkonditionierung

Operationsverstärker spielen eine entscheidende Rolle bei der Vorbereitung von Signalen für die Analog-Digital-Wandlung, indem sie Eingänge zum ADC puffern und verstärken. Um die Messwerte aus dem ADC zu optimieren, müssen die in den ADC eingespeisten Daten sauber und lesbar sein. ADCs erfordern häufig, dass sich die Eingänge innerhalb eines bestimmten Bereichs und einer bestimmten Spannungsimpedanz befinden; Operationsverstärker bieten diese Signalaufbereitung.

Ein Verstärker dient zur Aufwärtswandlung eines Signals auf ein lesbares Niveau. Seine niedrige Ausgangsimpedanz dient zur Ansteuerung eines ADC. Die Impedanzanpassung verhindert Ladeeffekte am Eingang des A/D-Wandlers und gewährleistet, dass das Signal nicht verzerrt wird. ADCs benötigen häufig einen bestimmten Strom, und Operationsverstärker können diesen Ausgangsstrom zum ADC erzeugen und aufrechterhalten.

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI Precision Labs
Online-Schulungsraum für Analogingenieure mit über 40 praxisorientierten Schulungen und Laborvideos.
E-book
E-book
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. D)
E-Book zum schnellen Nachschlagen häufig verwendeter Analogformeln.
document-pdfAcrobat PDF
Ressource
Ressource
Filterdesign-Tool
Tool zum Entwickeln, Optimieren und Simulieren vollständiger, mehrstufiger Aktivfilterlösungen innerhalb von Minuten. 
OPA371D

Dekompensierter Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 125 kHz, geringer Ruhestrom (650 nA)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.3

OPA2993

Bipolarer Dual-Operationsverstärker, 32 V, 20 MHz RRIO, mit hohem Geschwindigkeits/Leistungs-Verh

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.949

TLV9041D

Dekompensierter Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 3,5 MHz, mit extrem niedrigen 1,2 V und niedrig

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.24

TLV9042D

Dekompensierter Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 3,5 MHz, mit extrem niedrigen 1,2 V und niedrigem

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.444