Leistungsoperationsverstärker
Das branchenweit vielseitigste Sortiment an Hochspannungs- und Hochstromoperationsverstärkern
Nach Kategorien durchsuchen
Nach Parameterspezifikation auswählen
Hohe Spannung (≥ 45 V)
Kapazität für Netzteile mit bis zu 180 V und Stabilität des Verstärkungsfaktors.
Hoher Strom (≥ 200 mA)
Beste Ausgangsstabilität seiner Klasse zur Bereitstellung von Strom mit bis zu 10 A.
Geringer Platzbedarf
Thermisch verbesserte Gehäuse, optimiert für Designs in Umgebungen mit beschränktem Platzangebot sowie dichtbestückte Platinen.
Neue Produkte
Dual-Präzisionsverstärker (100 µV Offset), 85 V, hohe Geschwindigkeit-Leistung (100 V/µs bis 400
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.49
85-V-Einfach-Präzisionsverstärker (100 µV Offset), hohe Geschwindigkeits-Leistung (100 V/µs–400 µ
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.95
85V, wide-bandwidth (10MHz) high-output-current (350mA) precision operational amplifier
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.5
Warum sollten Sie sich für TI entscheiden, wenn es um Leistungsoperationsverstärker geht?
Eingebaute Schutz- und Diagnosefunktionen
Diagnosehinweise und integrierte Schutzschaltungen, wie zum Beispiel thermische Abschaltung, einstellbare Stromstärke und Strombegrenzung, gewährleisten einen sicheren Betrieb innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs.
Anwendungsspezifische Integration
Integrierte Lösungen wie ALM2403-Q1 helfen Ihnen bei, die Stücklistenkosten und den Platzbedarf auf der Platine zu reduzieren, und sind optimiert für geringere Verzerrung, einer Schlüsselspezifikation für die Positionserfassung.
Geringer Platzbedarf
Thermisch verbesserte Gehäuse mit integrierten PowerPADTM -Schaltungsgehäusen.
Optimiert für Wechselstromleistung
Optimiert für Bandbreite bei voller Leistung zur Minimierung von Verzerrungen in Positionserfassungsschaltungen.
Technische Ressourcen
Applying the ALM2403-Q1 Single-Chip Resolver Solution to Reduce System Costs
Driving Piezoelectric Loads With the OPA462 Precision Amplifier
Techniques for Extending the Usable Power Supply Range of the OPA462
Design- & Entwicklungsressourcen
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Evaluierungsmodul für Zweifach-Operationsverstärker mit Hochstromausgang und hoher Anstiegsrate
OPA462-Evaluierungsmodul
Das Evaluierungsmodul OPA462 stellt eine Plattform zur Evaluierung des Hochspannungs-Hochstrom-Operationsverstärkers OPA462 bereit.. Standflächen mehrerer Komponenten ermöglichen die gängigsten Schaltkreiskonfigurationen, einschließlich einer Howland-Strompumpe.