Audioverstärker für Automobilanwendungen
Von Tonsignalen bis hin zu Subwoofern – unser Audioverstärker-Portfolio für den Automobilbereich bietet eine Lösung
Unser Portfolio an Audioverstärkern ist darauf ausgelegt, hohen Wirkungsgrad, geringe Verzerrung und hervorragende thermische Leistung für jede Anwendung zu bieten, von energieeffizienten Signaltönen bis hin zu Hochleistungs-Subwoofern. Mit flexibler Unterstützung für analoge und digitale Eingänge, mehreren Kanalanzahlkonfigurationen, Pin-zu-Pin-Kompatibilität und EMI-optimierten Layouts lassen sich unsere Lösungen mühelos sowohl für Premium- als auch für kostenoptimierte Fahrzeugsysteme skalieren. Nutzen Sie unsere umfangreiche Bibliothek mit Referenzdesigns, technischer Dokumentation, Softwaretools und technischem Online-Support, um Ihren Entwicklungszyklus zu beschleunigen und zuverlässige Audiosysteme zu entwickeln, die auf Ihre Anwendung zugeschnitten sind.
Audiotechnologien entdecken
Sparen Sie Platz ein und senken Sie Kosten ohne Kompromisse bei der Audioqualität im Automobilbereich
Unsere 1L-Modulation (Modulation mit einzelnem Induktor) ist eine proprietäre Innovation für den Automobilbereich, welche die Induktorenzahl in Induktor-Kondensator-Filtern um 50 % reduziert, so Kosten senkt, Platz auf der Leiterplatte einspart und das Systemgewicht minimiert. Indem das Einschalten einer Halbbrücke pro Kanal vermieden wird, werden Verluste verringert und der Wirkungsgrad im Vergleich zur herkömmlichen Klasse-D-Modulation um bis zu 7 % erhöht.
Diese Technologie lässt sich einfach in Klasse-D-Verstärker integrieren, ohne die Komplexität des Designs zu erhöhen, und erhält gleichzeitig eine hochwertige Audioleistung im Automobilbereich aufrecht. Unsere TAS67x-Familie setzt 1L-Modulation ein und bietet vier Kanäle, 19-V- oder 26-V-Betrieb und Echtzeit-Lastdiagnose.
Shrinking automotive audio systems with 1L Modulation™ technology (Rev. C)
Verringern Sie den Umfang von Audiosystemdesigns für Fahrzeuge mit 1L-Modulation für Klasse-D-Verstärker
Vorgestellte Produkte für 1L-Modulation
Neue Produkte
Automotive, 19V, digital-input four-channel Class-D audio amplifier with 1L Modulation™ technology
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 5.99
Vierkanaliger Automobil-Klasse-D-Audioverstärker mit Digitaleingang und Strommessung, 48 V, 13 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 6.943
Zweikanaliger Automobil-Klasse-D-Audioverstärker mit Digital-Eingang und Strommessung, 45 V, 13 A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.52
Abwärtskompatibler Vierkanal-Audioverstärker der Klasse D, 45 V, 13 A, mit Digital-Eingang für di
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 6.038
4-Kanal-Automobil-Audioverstärker, Klasse D, 19 V, mit Digital-Eingang & 1L-Modulation™-Technologie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.83