Batterielader-ICs
Verbessern Sie Batterielebensdauer, Laufzeit und Ladezeit mit Batterieladern von TI mit hoher Leistungsdichte, niedrigem Ruhestrom und schnellem Ladestrom.
Verkleinern Sie Ihr Design und die Gesamtgröße Ihrer Lösung mit unserem breiten Portfolio von stromdichten Akkuladegeräten-ICs, die jede Eingangsquelle und jede Ladetopologie (Buck, Buck-Boost, Boost und linear) unterstützen. Unsere Ladegeräte verfügen über mehrere Energiesparmodi, um die Maximierung der Batterielaufzeit und der Standby-Zeit für die maximale Leistung und eine Batterie, welche sofort einsatzbereit ist, zu unterstützen.
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen nach Hauptmerkmalen
Lithium-basierte Zelle
Batteriechemie
Trends bei Batterielader-Anwendungen
Zugehörige Kategorien
Technische Ressourcen
Videoreihe
Batterielader: Grundlagen
Erfahren Sie mehr über die grundlegenden Konzepte der Entwicklung mit Batterieladern.
Videoreihe
Batterielader: Wählen Sie Ihre Anwendung
Auswählen des richtigen Ladegeräts speziell für Ihre Anwendung.
Analog Design Journal
A comparison of battery-charger topologies for portable applications
Dieser Artikel stellt einen Überblick über die Batterielader-Topologien bereit.
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Automobilindustrie
Ermöglichen Sie mit unserer Batterielader-Technologie ein sicheres und effizientes Aufladen von Batterien für Anwendungen in der Automobilindustrie
Medizintechnik
Erhöhen Sie die Leistungsdichte und den gesamten Batterie- und Systemschutz in medizinischen Anwendungen mit unserer Batterielader-Technologie
Garten- und Elektrowerkzeuge
Ermöglichen Sie mit unserer Batterielader-Technologie ein sicheres, effizientes Batterieladen für Garten- und Elektrowerkzeuge.
Ermöglichen Sie mit unserer Batterielader-Technologie ein sicheres und effizientes Aufladen von Batterien für Anwendungen in der Automobilindustrie
Vorteile:
- Die Fahrzeughauptbatterie kann dank des großen Eingangsspannungsbereichs von bis zu 40 V direkt an den Batterielader angeschlossen werden
- Minimieren Sie den Stromverbrauch der Autohauptbatterie im Standby-Modus mit einem niedrigen Eingangsruhestrom von 2 μA
- ,Unterstützung von verschiedenen Anwendungen in der Automobilindustrie mit einem einzigen, für die Automobilindustrie zugelassenen, Ladegerät mit individuell anpassbaren Batteriechemikalien, Ladespannungen und Ladestrom
Ausgewählte Ressourcen
ENDGERÄTE / UNTERSYSTEM
REFERENZDESIGNS
- PMP30963 – Referenzdesign für Backup-Batterie mit Vorverstärkung (preboost), Ladegerät und 1S-Li-Ionen-Ladeanze
PRODUKTE
- BQ25171-Q1 – Linearer 800-mA-Batterielader für 1 bis 2 Li-Ion-/LiFePO4- oder 1 bis 6 NiMH-Zellen
- BQ25173 – Lineares 800-mA-Ladegerät für Superkondensator mit 1 bis 4 Zellen
- BQ25180 – Programmierbares lineares Ladegerät, 1 A, Li-Ion und LiFePO4 I²C, mit geregeltem Strompfad, WCSP-Geh
HARDWARE-ENTWICKLUNG
- BQ25171EVM – BQ25171-Evaluierungsm., linearer Batteriel., 800 mA, für 1-2 Zellen Li-Ion, LiFePO4, 1-6 Zellen NiMH
- BQ25173EVM – BQ25173-Evaluierungsmodul 800-mA-Linearlader für Superkondensator mit 1 bis 4 Zellen
- BQ25180EVM – Evaluierungsmodul BQ25180 für 1-A-, Li-Ion-Ladegerät mit I2C-programmierbarem Strompfad
DESIGN TOOLS
Erhöhen Sie die Leistungsdichte und den gesamten Batterie- und Systemschutz in medizinischen Anwendungen mit unserer Batterielader-Technologie
Vorteile:
- Bietet umfassenden Schutz vor Über- und Unterspannung und -strom an Eingang und Ausgang bei sicherheitskritischen Anwendungen
- Unterstützt Multi-Batterie-Chemikalien (Li+, NiMH, Pb, SuperCap) und Multizellen-Konfigurationen (1 bis 6 Zellen) für viele verschiedene Gesamtsystemanforderungen
- Unterstützt Backup-Funktionalität für eine reibungslose Übernahme bei einem Hauptstromausfall
Ausgewählte Ressourcen
ENDGERÄTE / UNTERSYSTEM
PRODUKTE
- BQ24610 – Eigenständiger 1–6 Zellen-Abwärts-Batterie-Laderegler mit 5 V–28 V-Eingang
- BQ25720 – SMBus-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler für ein bis vier Zellen mit Stromversorgungspfad und USB
- BQ25798 – I²C-gesteuerter 5-A-Abwärts/Aufwärts-Solarbatterielader, 1–4 Zellen, Dualeingangsauswahl und MPPT
HARDWARE-ENTWICKLUNG
- BQ24610EVM – Evaluierungsmodul für BQ24610 Multizellen-Synchron-Switchmodus-Akkulader
- BQ25720EVM – BQ25720-Evaluierungsmodul SMBus, 1 bis 4 Zellen, 8 A, NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Batterielader-Controlle
- BQ25798EVM – BQ25798-Eval.m., I²C-gesteuertes Abwärtsladegerät mit 1 bis 4 Zellen und 5 A, Doppeleingang und MPPT
TECHNISCHE RESSOURCEN
- Autonomous Smart Battery Guide – Application note
DESIGN TOOLS
Ermöglichen Sie mit unserer Batterielader-Technologie ein sicheres, effizientes Batterieladen für Garten- und Elektrowerkzeuge.
Vorteile:
- Unterstützt universelles Laden, um das gesamte Spannungs-/Stromspektrum (20 V/5 A) von USB Type-C®/Energiesenken (PD) mit einem Wirkungsgrad von mehr als 98 % zu nutzen
- Bietet Schutz vor Motor-Rückkopplungstransienten mit hoher VBAT-Toleranz
- Unterstützt Multizellen mit Linear-, Abwärts-, Aufwärts- und Abwärts-/Aufwärts-Ladetopologien
- Unterstützt sowohl eine autarke als auch eine Host-gesteuerte Schnittstelle zum Erzielen der gewünschten Aufladung und zur Stromversorgung des Systems
Ausgewählte Ressourcen
ENDGERÄTE / UNTERSYSTEM
REFERENZDESIGNS
- PMP22805 – 24-VIN, 240-W, 98 % Wirkungsgrad, kompakter 5-S-Batterielader mit USB On-The-Go (OTG), Referenzdesig
PRODUKTE
HARDWARE-ENTWICKLUNG
- BQ25731EVM – 16-A-Abwärts/Aufwärts-Ladecontroller für 1 bis 5 Zellen mit I2C-NVDC – Evaluierungsmodul
- BQ25306EVM – Evaluierungsmodul für hochintegriertes Standalone-Abwärts-Akkuladegerät; 17 V, 1 S/2 S, 3 A
- BQ25170EVM – BQ25170-Evaluierungsmodul 800-mA-Linear-Ladegerät für einzellige Li-Ionen-, Li-Pol- und LiFePO4-Akku
TECHNISCHE RESSOURCEN
DESIGN TOOLS